Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
1-4 september 2026, Hamburg

SMM 2026

Bli med oss fra 1. til 4. september og oppdag våre innovasjoner, banebrytende teknologier og bærekraftige løsninger: hall B6.321. Ta kontakt med innflytelsesrike beslutningstakere fra ledende skipseiere og leverandører, da denne ledende maritime messen adresserer de utviklende utfordringene i bransjen.

En plakat med et futuristisk marineindustrikonsept i 2035, med et skip og et bybilde.

Kjøreytelse. Aktivere digitalisering. Beskyttelse av operasjoner.

Den maritime industrien er i et sentralt øyeblikk, og navigerer mot en bærekraftig fremtid med betydelige utfordringer og muligheter. Skiftet mot elektrifisering, forbedret energieffektivitet og integrert energilagring er avgjørende. Siemens tilbyr en omfattende portefølje for sikre, effektive og digitalt tilkoblede maritime løsninger. Vår industrielle drivteknologi og programvareløsninger muliggjør smartere drift gjennom avansert automatisering og digitale tvillinger, mens våre smarte infrastruktursystemer, som toppmoderne brannslukningsløsninger, sikrer sikkerhet og pålitelighet både til sjøs og i land. Sammen driver vi innovasjon for å gjøre den maritime industrien grønnere og mer fremtidsklar.

Siemens portefølje for maritime applikasjoner

70EBB954-FEFD-4D8F-9648-F70C4C99C76F-Sinamics-G220-IP55-IP20-1280x720

SINAMICS G220 - Lås opp kraft, effektivitet og beskyttelse

Clean Power minimerer overtoner og utslipp, mens IP55- og 3C3-belegg sikrer holdbarhet. Høy ytelse, enkel prosjektering og rask igangkjøring skreddersydd for marine applikasjoner.

E28D0904-EB7C-4A56-9635-81b2179bfc12-Sinamics S120-kabinettmoduler-for-maritime applikasjoner-640x360

SINAMICS S120: Øk presisjonen i maritime applikasjoner

Opplev kompakt kraft med SINAMICS S120 væskekjølte moduler. De er designet for marine systemer og leverer presisjon, pålitelighet og plassbesparende fortreffelighet.

7A9F61ED-7b4b-4a76-BFDC-f02c579d1f47-Sinorix-høytrykk-vanntåke-dyse-vann-gardin-1280x720

Sinorix høytrykks vanntåkesystem for brannbeskyttelse

Testet teknologi for å dekke viktige brannrisikoområder som innkvartering, offentlige rom, lokale applikasjoner, totale flomsoner og lenseområder. Systemet gir rask aktivering, bruker vann og drar nytte av bred dyseavstand

1F9EE2DE-D0AE-4866-BA40-32057C2C685E-SINORIX-Tank-enhet-Lavtrykk-CO2-640x360

Sinorix lavtrykks CO2-system for brannslukking

Et enkelt lavtrykks CO₂-system kan gi bevist brannbeskyttelse for flere kritiske områder ombord, inkludert maskinrom, pumperom, lasterom, malingsbutikker, maskinrom og elektriske sentralbord.

Marine Digital Twin - Fregatt - Våpen fjernet

Fremskynde skipsdesign og prosjektering

Effektiviser hvert trinn i designprosessen med Siemens Xcelerator-programvare. Lever innovative, kompatible skipsdesign som oppfyller ytelsesmål og kundekrav — samtidig som prosjektene holdes i tide og budsjett.

Skipskonstruksjon

Maksimer skipsbyggingseffektiviteten med en digital tvilling

Gjør skiftet til det digitale verftet med Siemens Xcelerator-programvaren. Integrer prosjektering, produksjon og logistikk for å optimalisere prosessplanlegging, forbedre kvalitetsstyring og bygge komplekse fartøy raskere, til lavere kostnader

SMM - Koble til hvert trinn i skipets livssyklus

Koble til alle trinn i skipets livssyklus

Administrer skipsbyggingsprosjekter effektivt fra design til drift med Siemens Xcelerator-programvare. Implementere en sentralisert dataregrad som sikrer kontinuitet, sporbarhet og kontroll over hele skipets livssyklus.

Skaff deg billettene dine

Mer info om arrangementet og muligheten for å få billett