Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Siemens stiller ut på AHR Expo 2026 i Las Vegas

Fremskynde smart bygningstransformasjon på AHR Expo, hovedarrangementet for HVAC/R-fagfolk. Oppdag innovative løsninger som baner vei for en smartere og mer bærekraftig morgendag.

2. - 4. februar 2026 | Las Vegas, NV | Stand #C1731

Modernisering: Fremtiden er nå. Er du klar?

Moving Forward Accelerate shape

Utover smart: fremtiden for autonome bygninger

Teknologien vår akselererer transformasjonen til smarte og bærekraftige bygninger, og baner vei for menneskesentrert autonom infrastruktur.

Menneskesentriske autonome bygninger analyserer og optimaliserer kontinuerlig driften med minimal menneskelig inngripen, og gir den ideelle innendørsopplevelsen for beboere i bygningen, og effektive, kostnadseffektive resultater for eiere og operatører.

Les whitepaper

Gjør mer med mindre for en bedre morgendag

Med 90% av bygningene fremdeles står overfor digitaliseringsutfordringer, og anleggsforvaltningsindustrien anslås å møte en 53% mangel på arbeidsplasser innen 2025, er det tydelig at det haster med å handle. Bare 18% av bygningene er for tiden på vei til å oppnå netto nullutslipp innen 2050, noe som understreker det kritiske behovet for umiddelbar handling.

Bli med på AHR Expo 2026 når vi viser frem innovative løsninger for å starte moderniseringsreisen din og transportere deg inn i fremtiden.

Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025

Siemens Infrastructure Transition Monitor (ITM) sporer utviklingen av infrastrukturovergangen over tid, og fremhever presserende prioriteringer og vei fremover på tvers av energiinfrastruktur, bygningsinfrastruktur og industri.

Lære mer

Dark blue background with circular target cut out, through which is an image of skyscrapers against a blue sky.