Skip to main content

Terabee

People Counting Infrastructure - Enabling better use of space and energy Our Mission - Towards ZERO emission buildings We provide People Counting infrastructure to enable data analytics for Space, Energy and Operations Management, leading to Decarbonization, Energy and cost savings with fast Return-On-Investment (ROI). Energy per person is the future metric - Today’s “Energy per square meter” reporting is not enough. An “energy-efficient” building that is under-utilized remains inefficient. Heating, cooling and ventilation expenses exist independently if allocated spaces are properly used.
terabee

Bransjer

  • IT and telecommunication

  • Construction and real estate

  • Healthcare

  • Smart urban communities

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

  • Data centers

Bevegelse

Build
Utvider eller bygger på et Siemens Xcelerator-produkt/-løsning ved å lage et nytt produkt, eller skaper en ny kundeløsning via integrering av Siemens Xcelerator-produkt og eget produkt

Sell
Videresalg/samsalg av programvare og digitalt aktivert HW på Siemens Xcelerator

Tilgjengelige produkter

Bygningsstyringssystem matet med data

BACnet Gateway - People Counting to BMS control

Bygge bro mellom persontellingsnettverk med bygningsstyringssystemer.
Optimaliser effektiviteten og kutt kostnadene med sømløs implementering og ansettelsesdrevet ressursstyring i sanntid.
Tilbud om opptellingstelling

People Occupancy Counting Device

Belegging av små og store rom.
En enkelt enhet kan dekke et område på 8x8m i hvilken som helst installasjonshøyde og kan overvåke 8 separate tellesoner.
Strømningstelling

People Flow Counting Device

Strømningstellerenheter er installert over inngangen eller utgangen til et bestemt rom og overvåker hvor mange mennesker som passerer gjennom den passasjen.