Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
DDX er et internasjonalt selskap spesialisert på utvikling av CAD/CAM-programvare for CNC-maskineringssentre. Siden 2001 har konsernet levert innovativ, pålitelig og brukervennlig programvare til operatører av tre, stein, glass og komposittmaterialer.
De hjelper også mer enn 10.000 kunder over hele verden med å vinne sine daglige utfordringer ved å gjøre dem i stand til å nå sine produktive mål og nå høyere effektivitetsstandarder.
DDX HQ ligger i Brembate di Sopra (Bergamo, Italia). De er også til stede lokalt med fire filialer i Tyskland, Spania, Frankrike og Sveits. Dette sikrer konstant assistanse på stedet kommersielt, teknisk og støttemessig.
ddx-logo

Bransjer

  • IT and telecommunication

Bevegelse

Sell
Videresalg/samsalg av programvare og digitalt aktivert HW på Siemens Xcelerator

Tilgjengelige produkter

EasyWood CAD/CAM programvare for trebearbeiding

EasyWOOD

EasyWood er CAD/CAM laget for å tilby en pålitelig, kostnadseffektiv og brukervennlig løsning for trebearbeidingsentusiaster og fagfolk som søker et høyytende og tilpassbart program for sin CNC-produksjon.
EasyWood NC ombord CAD/CAM for trebearbeiding

EasyWOOD NC

Leter du etter en løsning som hjelper deg med å administrere arbeidsflyten din? EasyWood NC er vår berøringsbaserte CAD/CAM-programvare for trebearbeiding CNC. Forbedre effektiviteten til anlegget ditt og presisjonen til hver oper...
EasyWall-programvare for trevegger og paneler

EasyWALL

EasyWall er CAD/CAM-løsningen fra DDX utviklet for design, skjæring og montering av trevegger og paneler. EasyWall er intuitiv og fullt tilpassbar og hjelper deg med å oppnå raskere resultater av høy kvalitet på hvert prosjekt.
EasyStone NC programvare ombord CNC

EasySTONE NC

EasyStone NC er en berøringsbasert CAD/CAM-programvare for steinCNC-fabrikasjon, designet for maskinapplikasjoner ombord. Håndter selv de mest komplekse operasjonene med et enkelt klikk, takket være det intuitive HMI-berøringsgren...
EasyStone® fra DDX

EasySTONE®

EasyStone® er vår programvare CAD/CAM for optimalisering av steinbearbeiding. Designet for CNC-maskineringssentre med 3, 4 og 5 akser, kan den også fungere i interpolert modus.
Oppdag hvor enkelt det kan være å bruke EasyStone®!
EasyBeam-programvare for trekonstruksjoner

EasyBEAM

EasyBeam er den komplette og fullt tilpassbare CAD/CAM-programvaren for design, skjæring og bearbeiding av trebjelker og tømmerkonstruksjoner. EasyBeam er intuitiv og svært fleksibel og gir deg full kontroll over hvert trinn i pro...
Glassbygning

EasyGLASS

EasyGlass er vår alt-i-ett CAD/CAM-programvare, spesielt designet for glassbearbeiding. Lag dører, vinduer, glasspaneler, rekkverk, utskjæringer, bord og speil med en unik design! Med sine funksjoner kan du produsere glasskomponen...
easyJet fra DDX

EasyJET

easyJet er CAD/CAM-programvaren som utnytter avansert vannstråleteknologi for optimalisert produksjon. Med et tilpassbart grensesnitt er easyJet-programvaren enkel å bruke - selv for nybegynnere.