Øk produksjonen i produksjon av medisinsk utstyr
Tilpass enkelt produksjonskapasiteten samtidig som du opprettholder samsvar og kvalitet gjennom digitaliserte prosesser og integrerte løsninger. Bruk en digital tvilling for produksjon for simulering; implementere automatisk planlegging og planlegging for å optimalisere effektiviteten til smidige og fleksible produksjonsplaner; og håndheve prosesser og spore produksjonsdata automatisk for å opprettholde kvalitetsstandarder og overholdelse av forskrifter.
Mestre dagens produksjonsutfordringer for medisinsk utstyr
Digitaliser produksjonsprosessen, planlegg nye produksjonslinjer bedre og forutse raske endringer. Simulere anleggsoperasjoner med en digital tvilling for datafangst og lukket sløyfeanalyse for å forbedre kapasiteten og opprettholde samsvar.
90% Reduksjon i kostnader
Reduser kostnadene med opptil 90% ved hjelp av additiv produksjon. (Ubegrenset i morgen)
50% Raskere responstid
Reagere på produksjonsendringer 50% raskere ved å effektivisere produksjonsprosesser og planlegging. (Novak M)
85% Reduksjon i prosesstid for kvalitetskontroll
Reduser prosesstiden for kvalitetskontroll med 85% ved å eliminere papirarbeid og utnytte en elektronisk enhetshistorikkregistrering (eDHR) . (W.L. Gore & Associates)
Transformer produksjonsprosessen for medisinsk utstyr
Står du overfor utfordringer innen produksjon av medisinsk utstyr? Behersk kostnader, øk effektiviteten og sikre samsvar med våre digitale løsninger. Effektiviser produksjonen, automatiser prosesser og forbedre kvaliteten for å oppfylle globale standarder. Utforsk våre tre viktige løsningsveier:
Bruk en produksjon digital twin og simulere hva-hvis-scenarier for å muliggjøre kontinuerlige forbedringer i produksjon og kostnader. Identifiser flaskehalser, forbedre prosesser og forbedre produksjonskvaliteten samtidig som du reduserer kostnadene og sikrer sikkerhet og samsvar.
- Sele a virtuell modell av produksjonen din fasiliteter for å planlegge og optimalisere montering
- Eliminere feil og forbedre prosesser
- Gi digitale bevis for verifisering og validering
Optimaliser din medisinske produksjonsprosess og anlegg
30 Minutter eller mindre for å frigjøre partier
Slipp partier på under 30 minutter med EdHRs. (Terumo Amerika)
5x Raskere levering
Lever produkter raskere med 3D-utskrift. (Ubegrenset i morgen)
40% Forbedring av ordrer
Forbedre bestillingen fra underleverandører opptil 40% raskere og uten feil. (Novak M)
Novak M

Responding to production changes 50 percent faster by streamlining production processes and scheduling
Selskapet:Novak M
Industri:Medical devices & pharmaceuticals
Plassering:Komenda, Slovenia
Siemens programvare:Opcenter APS
Produksjonsplanlegging med Opcenter er motstandsdyktig mot markedsendringer, uventede hendelser i produksjon og fravær av produksjonsplanlegger. Ved hjelp av Opcenter Scheduling kan planleggeren raskt justere produksjonsplanen når det er en endring i kundens ordre, en arbeiders tilgjengelighet eller mangel på materialer.<br/>
Utforsk vårt produksjonsressursbibliotek
Digitaliser produksjons- og forsyningskjedenettverk for å optimalisere prosesser og oppnå driftsberedskap, effektivitet og kvalitet gjennom produksjonsdigitale tvillinger, fleksible arbeidsflyter og sentraliserte data.

Raske løsninger for suksess i produksjon av medisinsk utstyr
Additiv produksjon
Produksjonsprosessplanlegging
Verktøy- og delproduksjon
Logistikkledelse
Produksjonsutførelse
Applikasjonsutviklingsplattform
Ofte stilte spørsmål
Lær mer
Lese
Casestudie | LimaCorporate bruker 3D-utskrift for «sementløse» implantater
Hvitbok | Sikre effektiv logistikksynkronisering i produksjon av medisinsk utstyr
Hvitbok | Omfavne digitalisering for bærekraftig logistikk
Utforsk
E-bok | Dataanalyse for produksjon av medisinsk utstyr
Casestudie | SHL Medical bruker Plant Simulation for å optimalisere produksjonslogistikk
Infografikk | Designe og produsere moderne medisinsk utstyr med additiv produksjon
La oss snakke!
Nå ut med spørsmål eller kommentarer. Vi er her for å hjelpe!