Hva er smart produksjon for elektronikk?
Smart produksjon integrerer elektronikkproduksjon digitalt ved å koble sammen design, fabrikkprosesser og materialflyt for å effektivisere driften. Dette øker effektiviteten, reduserer kostnadene og forbedrer kvaliteten gjennom hele produksjonslivssyklusen. Hold deg smidig og konkurransedyktig i den fartsfylte elektronikkindustrien ved raskt å tilpasse deg markedsskiftene.
Fremskynde elektronikkproduksjon
Produsenter må raskt tilpasse seg markedets og forbrukernes krav. Digitale løsninger og plattformer med lav kode bidrar til å effektivisere prosesser, redusere tiden til markedet og redusere kostnadene. Lær hvordan disse teknologiene muliggjør smidige svar på bransjetrender og driver innovasjon i den fartsfylte elektronikksektoren.
100% Kvalitetsleveringsytelse og mer
«Vårt oppdrag er 100% kvalitet, 100% leveringsytelse og 100% avfallsfri,» sier Bernd Schmid, fabrikksjef i Siemens MF-K. Det betyr at vi ønsker å produsere produktene våre med så få ressurser som mulig. «(Siemens MF-K)
20% Trender omformer bransjen
«Den eneste løsningen var digitalisering,» sier Franco Oliaro, CEO i ROJ. Kvalitet og fart, det er utfordringen. Verden beveger seg til ekstrem tilpasning. For massetilpasning trenger du definitivt digitalisering. » (DAG)
$2M Sparet i produksjonskostnadene
Electrolux oppnådde 30% raskere lanseringstid og 100% fabrikkdigitalisering, noe som demonstrerer hvordan virtuell problemløsning kan redusere produksjonstid og kostnader betydelig. (Electrolux)
Effektiviser produksjonsprosesser for elektronikk
Fra elektronikk (PCB) og mekanisk design til avanserte produksjonsflyter, akselerere driften ved å utnytte tre veier for digital transformasjon.
Optimalisert produktoppsett utnytter digital modellering for å designe og foredle fabrikkmiljøer, og maksimere effektivitet og ressursutnyttelse. Denne tilnærmingen muliggjør virtuell testing av forskjellige konfigurasjoner for å:
- Optimaliser bruken av fabrikkplass
- Reduser manuelle operasjoner
- Lavere energiforbruk
- Øk utnyttelsen av kapitalressursene
- Simulere nye produksjonsforhold
Integrert behandlingsplan er en omfattende tilnærming til produksjonsprosessstyring som effektiviserer redigering, analyse og kommunikasjon av monteringsprosedyrer på tvers av hele bedriften. Viktige fordeler inkluderer:
- Standardisering av monteringsprosesser på tvers av flere anlegg
- Opprettelse av detaljerte arbeidsinstruksjoner
- Ytelse av tidsanalyse og produksjonslinjebalansering
- Programmering av ulike produksjonslinjer (SMT, THT, inspeksjon, test)
- Effektiv integrering av planleggings- og produksjonsfaser
Sanntidssynlighet gir omfattende, øyeblikkelig tilsyn og kontroll over globale produksjonsoperasjoner. Dette systemet integrerer intelligente produksjonsteknologier for å:
- Spor produksjonen i sanntid på tvers av flere anlegg
- Levere raske varsler om problemer som oppstår
- Forbedre planlegging og levering av ulike produkter
- Identifiser og adressere problemer, korrelasjoner og trender tidlig
- Optimaliser materialflyt og reduser avfall
Forbedre elektronikkproduksjonen
40% Reduksjon av introduksjon av nye produkter
Ved å bruke Valor Process Preparation-programvare og lage en omfattende digital twin for hvert prosesstrinn, reduserte ROJ introduksjonstiden for nye produkter med over 40 prosent gjennom raskt oppsett og enkel prosessforberedelse.
(DAG)
30% Akselerert sjablongforberedelse
Ved å bruke Valor Process Preparation-programvare kan du øke hastigheten på genereringen av sjablongdata. Dette, kombinert med en 10% raskere SMT-prosess og mer nøyaktige BOM-tilbud, gjorde det mulig for BMK å håndtere økte NPI/ECO-prosjekter effektivt. (BMK)
20% Reduserte kostnader for feil
Implementering av Opcenter- og Valor-programvaren muliggjør lukket kvalitetskontroll for Scanfil, forbedrer produktiviteten med over 10%, øker hastigheten med 40% og forbedrer oppsettskiftninger i produksjon med høyt miks og lavt volum. (Scanfil)
Siemens Rastatt

Using AOI false call reduction software increases first pass yield by 42 percent
Selskapet:Siemens Rastatt
Industri:Electronics, Semiconductor devices
Plassering:Rastatt, Germany
Siemens programvare:Opcenter APS, Opcenter Intelligence for On Premises
En av de store fordelene med Opcenter AOI FCR er at det er en SaaS-løsning som reduserer innsatsen fra vår side betydelig. Den var helt klar til å integreres i våre AOI-maskiner. Det tok mindre enn 12 uker å gå fra de første diskusjonene til starten av igangkjøringen. Tolv uker senere startet vi operasjonsfasen vellykket.
Smart produksjonsressursbibliotek
Oppdag hvordan smart produksjon forvandler elektronikkproduksjon. Utforsk vårt omfattende ressursbibliotek for å lære om integrering av design, optimalisering av fabrikkprosesser og effektivisering av materialflyt. Få innsikt og finn løsninger for raskt å tilpasse seg markedets krav og opprettholde konkurranseevnen i den dynamiske elektronikkindustrien.

Integrerte løsninger for produksjon av elektronikk
Produksjonsprosessplanlegging
Produksjonsutførelsesstyring
Produksjonsplanlegging og planlegging
Kvalitetsstyring
Industriell IoT
Utvikling av applikasjonsplattform
Ofte stilte spørsmål
La oss snakke!
Nå ut med spørsmål eller kommentarer. Vi er her for å hjelpe!