Få fart på maskinverkstedsprosesser med digitalisering
Delprodusenter har i oppgave å designe og produsere bærekraftige, komplekse deler av høy kvalitet. Samtidig gjør krympende partistørrelser og hard konkurranse det mer utfordrende enn noen gang å tjene penger. Vellykkede maskinverksteder bruker tilkoblede digitale verktøy, applikasjoner og prosesser for å optimalisere samarbeid og automatisere arbeidsflyter.
Øk driften med komponentproduksjonsløsninger
Det er på tide at maskinverkstedene tar i bruk digitale verktøy som kobler sammen hele komponentproduksjonsoperasjoner, reduserer dataoverføring og duplisering, forbedrer samarbeidet og automatiserer prosesser.
30% Raskere CNC programmeringstid
Produser deler raskere med programvarefunksjoner som automatiserer komponentdesign og CAM-programmering, noe som reduserer antallet forskjellige verktøy som kreves for å lage dem betydelig. (Grob)
70% Høyere effektivitet og kvalitet
Forbedre produksjonseffektiviteten med automatiske dataoverføringer mellom CAD og CAM, og bruk deretter integrert simulering og verifisering for å redusere potensielle programmeringsfeil. (ASM Stillehavsteknologi)
80% Reduser nedetid på utstyret
Automatiser inspeksjonsprogrammeringsfunksjoner for å redusere nedetider og mate inspeksjonsdata direkte tilbake til den digitale tvillingmodellen for visualisering og analyse. (C-mølle)
Digitale verktøy for maskinverkstedet
Med digitalisering vil du standardisere, sentralisere og prioritere systemene og funksjonene som trengs for at delproduksjon skal trives i dette moderne landskapet.
Optimaliser maskinprosesser med automatisering ved å gjenbruke velprøvde prosjektdata for å programmere numeriske kontroller. Automatiserte prosesser gir konsistente resultater, reduserer energiforbruket og forbedrer den generelle kvaliteten.
- Bruk flermaskinsystemer og styrte bevegelseskontroller for å generere deler raskere
- Få tilbakemeldinger i sanntid fra prosessbaserte designapplikasjoner
- Simulere hele komponentproduksjonssystemer for virtuelt å sette i bruk og maksimere maskinproduktiviteten
Komponentprodusenter kan oppnå:
96% Raskere delelevering
Beregn mer nøyaktige produksjonstider med avansert planleggings- og planleggingsprogramvare som viser maskintilgjengelighet. (Proform)
25% Kortere syklustider
Optimaliser maskinverktøybaner for å inkludere færre skjærepassasjer, redusere maskineringssykluser og forlenge verktøyets levetid. (W.A. Pfeiffer)
90% Redusert ledetid
Lag tilpassede, svært komplekse deler som tilfredsstiller etterspørselen etter delproduksjon i øyeblikket med additiv produksjonsteknologi. (Schubert Additive Solutions)
Enten Tech
Enten Tech med NX CAD, NX CAM og Mold Wizard, tilbyr Mec-Plast konsulenttjenester for design og produksjon av pneumatiske ventiler og magnetventiler.

Manufacturer uses Solid Edge and NX CAM to fully leverage 5-axis machining so it can enter the aerospace market
Selskapet:Either Tech
Industri:Aerospace & defense
Plassering:Kaohsiung City, Taiwan
Siemens programvare:Assembly Line Planner X, Teamcenter Integration for Solid Edge
Programmering av komplekse deler er ikke lenger en kjedelig prosess. Programvaren gir mange avanserte alternativer som gir ingeniørene den nødvendige fleksibiliteten til raskt å skape sikre 5-aksede operasjoner.
Utforsk ressursbiblioteket vårt
Digitaliser maskinverkstedet og leverer de komplekse delene og komponentene av høy kvalitet som maskinbyggere trenger. Våre programvareløsninger hjelper bedrifter med å øke driftseffektiviteten, overgå kvalitetsmål og komme på markedet raskere enn konkurrentene.
Få raskere bruk av verktøy med additiv produksjon
Verktøy- og delproduksjon
Produksjonsutførelsesstyring
Additiv prosjektering og produksjon
Produksjonsprosessplanlegging
Produksjonsplanlegging og planlegging
Kvalitetsstyring
Ofte stilte spørsmål
Se
Videoer | Mestre presisjonen til den perfekte delen med digital delproduksjon
Casestudie | Additiv produksjonsleder bruker NX for å forbedre sporbarheten og spare tid
Videoer | En neste generasjons løsning for vekst i delproduksjon
Lese
Infografikk | Utvikle deler av høy kvalitet med digital delproduksjon
Hvitbok | Produksjonsutførelse for digital delproduksjon
E-bok | Avansert planlegging og planlegging for industrimaskiner
La oss snakke!
Nå ut med spørsmål eller kommentarer. Vi er her for å hjelpe!