Hva er integrert skipsdesign og marin teknikk?
Unngå hindringer i den tradisjonelle skipsdesignprosessen som involverer mange team som bruker frakoblede verktøy, noe som fører til forsinkelser i datadeling og ineffektivt samarbeid. Bruk en integrert design- og ingeniørtilnærming for å bringe alle dine tverrfaglige designprosesser i ett integrert miljø, slik at organisasjonen din kan bryte ned siloer og øke den generelle bedriftens produktivitet.
Tenk på nytt skipsdesignprosessen
Ved å utnytte en integrert designtilnærming kan du forstå og utforske alle aspekter av skipets ytelse fra de tidlige stadiene av utformingen, noe som fører til reduserte leveringstider og livssykluskostnader. Ta kontroll over skipsdesignprosessen med fullt integrerte løsninger.
30% Økt drivstoffeffektivitet
Utnytt automatiserte arbeidsflyter og beregningsmessige væskedynamikksimuleringer for å redusere drivstofforbruket med 30% . (BAR-teknologier)
$3M Drivstoffbesparelser
Oppnå årlige drivstoffbesparelser på opptil 3 millioner dollar per skip ved hjelp av kraftig programvare for simulering av fluiddynamikk. (DNV)
20% Redusert testtid
Reduser testtiden med 20% ved hjelp av 3D-simuleringsverktøy. Forkort testsyklusen og spar penger med virtuell prototyping. (Brabant Ingeniørfag)
Digitaliser skipsdesignprosessen
Forbedre samarbeidet på tvers av domener og sørg for at alle jobber med de mest oppdaterte dataene. Gi teamene verktøyene de trenger for å lage det beste designet etter planen.
Utforsk de tre hovedveiene som er nødvendige for å digitalisere skipsdesignprosessen, og finn integrerte løsninger for hver:
Administrer det mekaniske, elektriske og programvarefunksjoner av produktet i et enkelt samarbeidsmiljø - på tvers av alle designstadier - ved hjelp av en omfattende digital twin.
Med tverrfaglig design kan du:
- Reduser fartøyets designtid og tid til å markedsføre
- Minimer risikoen for forsinkelser, kostnadsoverskridelser eller kvalitetsproblemer
- Avslør potensielle designfeil eller inkompatibiliteter tidligere
Forbedre virksomhetens smidighet med en dataryggrad som forbinder designprosesser. Håndter sømløst data på tvers av domener og håndtering av materiallister gjennom design og inn i konstruksjon.
Med integrering på tvers av domener kan du:
- Hent verdifull innsikt fra riktige data til rett tid
- Bryt ned siloer med sømløs prosessutførelse og fullt integrerte løsninger
Oppdag bedre design raskere ved hjelp av simulering for ytelsesanalyse og optimalisering helt fra starten av designprosessen.
Med simuleringsdrevet design kan du:
- Forstå, utforske, teste og optimalisere alle aspekter av skipets ytelse, fra enkeltkomponenter til hele skipssystemet
- Utforsk et bredt spekter av design og få tillit til ytelse i den virkelige verden
- Lag innovative, bærekraftige skipsdesign som tilfredsstiller både kundekrav og strengere globale anbefalinger
Skipsbyggere som bruker våre løsninger, kan oppnå:
50% Redusert utviklingstid
Opptil 50% reduksjon i utviklingstid ved implementering av en PLM-løsning. (Teknisk klarhet)
15% Reduserte driftskostnader
En reduksjon på 15% i driftskostnader ved bruk av digital teknologi. (KPMG)
100% Dekarbonisering
Opptil 100% avkarbonisering i skipsfart med forbedret hydrodynamikk og alternative drivstoffkilder. (DNV)
CETENA

Unlocking the engineering power of marine simulation and testing for cutting-edge ship design
Selskapet:CETENA
Industri:Marine
Plassering:Genoa, Italy
Siemens programvare:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Flomaster, Simcenter STAR-CCM+, Simcenter Testing Solutions
Ved hjelp av Simcentersimuleringsverktøyet kan vi få verdifull innsikt i fremtidige skipslanseringer for våre kunder og analysere effekten ulike designløsninger vil ha.
Utforsk ressursbiblioteket vårt
Utnytt kraften i digitalisering til å håndtere komplekse skipsdesign, redusere risiko og oppnå et konkurransefortrinn med våre integrerte løsninger.

Optimaliser skipsdesign med marine ingeniørløsninger
Utforsk vår portefølje av digitale løsninger fra ende til ende for integrert skipsdesign.
Tverrfaglig skipsdesign
Ytelsesteknikk
Utvikling av elektriske systemer
Skybasert SaaS-produktlivssyklusadministrasjon
Designsamarbeid på tvers av domener
Systemteknikk
Ofte stilte spørsmål
Lær mer
Se
Webinar på forespørsel | Forbedre skipsdesign med tverrfaglig designoptimalisering
Webinar på forespørsel | Utnytt en integrert CAE-arbeidsflyt for effektiv design
Webinar på forespørsel | Hvordan designe et skip ved hjelp av CFD Simulation Software
Lese
eBok | Retenk skipsdesign for å få tidlig ytelsesinnsikt med simulering
Hvitbok | Hvordan drive skipsdesignprosessen via simuleringsverktøy
Infografikk | Nøkkelen til suksess for skipsdesignere: Integrasjon
La oss snakke!
Nå ut med spørsmål eller kommentarer. Vi er her for å hjelpe!