Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Tre ingeniører ser på en medisinsk utstyrsdel i et laboratorium.
Digital Thread for medisinsk utstyr

Design kontroll av medisinsk utstyr

Ta tak i kompleksiteten i designkontroll for medisinsk utstyr, og administrer effektivt sikkerhet, samsvar og overvåking gjennom hele livssyklusen ved å muliggjøre omfattende digital sporbarhet og sammenkoblet dataanalyse.

Få fart på designkontrollprosessen i dag

Sikring av sikkerhet, samsvar og overvåking i designkontroll av medisinsk utstyr er avgjørende for risikoreduksjon og effektivitet. For å overvinne kompleksiteten i data og personell, må produsenter prioritere sikkerhet og effektivitet gjennom digital sporbarhet, samsvar via effektiv designfilhåndtering og kontinuerlig overvåking med sammenkoblet dataanalyse.

Forbedre designhastigheten og effektiviteten med designkontroll

Bruk en integrert tilnærming for forbedret designkontroll og risikostyring for å sikre at enhetsdesignet ditt er trygt og effektivt for pasienter og brukere, samsvarer med standarder og overvåkes kontinuerlig gjennom hele livssyklusen.

40% Raskere tid til markedet

Spar tid på å opprette kompatibel dokumentasjon for revisjoner ved hjelp av en ALM-plattform (Application Lifecycle Management). (iThera Medisinsk)

1 Unifed løsning for alle produktutviklingsfaser

Bruk en fullstendig enhetlig ende-til-ende-løsning som dekker alle hovedfaser fra krav til testing. (Dentsply Sirona)

80% Lavere dokumentasjonstid for samsvar

Reduser dokumentasjonstiden for samsvar med 80% med Polarion. (Sonova)

Design Control Solutions

Forbedre designadministrasjon ved hjelp av designkontroller

Naviger gjennom kompleksiteten i designkontroll for utvikling og produksjon av medisinsk utstyr med en velprøvd digital partner. Optimaliser prosesser, bli datadrevet og øk ingeniøreffektiviteten og hastigheten på tvers av enhetens livssyklus ved hjelp av vår integrerte designkontrollløsning.

Select...

Muliggjør fullstendig digital sporbarhet, Sikre sikkerhet og effektivitet, ved å integrere designelementer, overholde regeloverholdelse og automatisere dataflyt gjennom hele designprosessen.

  • Dekonstruer dokumentasjon til dataelementer
  • Automatiser sporingsmatriser for å eliminere manuelle dokumentasjonsrelasjoner og utnytte logiske dataflyter
  • Implementere omfattende sporbarhet

Designstyringsløsninger for medisinsk utstyr

20% Mindre tid brukt på dokumentasjon

Reduser tiden det tar å opprette, gjennomgå og sette sammen dokumentasjon for myndighetsgodkjenning. (Sonova)

65% Besparelser i jakt på data

Spar tid på å søke etter data med et informasjonsstyringssystem for full sporbarhet. (iThera Medisinsk)

FDA Forbedret samsvarsstyring

Oppnå samsvarsforskrifter med FDA eller IEC 62304 ved hjelp av ALM-programvare. (Dentsply Sirona)

Casestudie

iThera Medisinsk

A medical device with a blue and white color scheme is displayed on a white background.
Case Study

Boosting engineering information management efficiency reduces time spent hunting for data by over 65 percent

Selskapet:iThera Medical

Industri:Medical devices & pharmaceuticals

Plassering:Munich, Germany

Siemens programvare:Polarion

Polarion ALM gir oss et solid fundament eller effektiv ingeniørinformasjonsstyring. Vi reduserte tiden brukt på å søke etter data med mer enn 65 prosent.
Ingmar Thiemann, VP, Kvalitetsstyring og Regulatoriske Anliggender, iThera Medisinsk
Forbedre designkontrollen

Utforsk ressursbiblioteket vårt

Gjør designkontrollprosessen mer effektiv for å mestre sikkerhet, samsvar og overvåking av enhetsdesign.

En gruppe ingeniører iført laboratoriekåper som ser på en dataskjerm.

Optimaliser enhetens livssyklus med designkontrollløsninger

Produktlivssyklusadministrasjon

Krav og verifiseringsstyring

Administrasjon av applikasjonslivssyklus

Systemteknikk

Ofte stilte spørsmål

Lær mer

Lese

Infografikk | Forbedre sikkerheten og effektiviteten til medisinsk utstyr med Design Control

Hvitbok
| Administrer komplekse rammeverk for designkontroll med PLM

eBok
| Forbedre designkontrollprosessen med SaaS PLM

Lese

Blogg | Hvorfor designkontroll er viktig for utvikling av medisinsk utstyr

Blogg | Beregn avkastningen på Siemens skybaserte PLM for medisinsk utstyr

Blogg | Hvordan oppnå kontinuerlig overvåking i designkontroll av medisinsk utstyr

La oss snakke!

Nå ut med spørsmål eller kommentarer. Vi er her for å hjelpe!