Avansert autonom kjøretøydesign
Design, test, finpuss, optimaliser og validere autonome kjøretøyers ytelse kontinuerlig. Med funksjonell digital twin, simulering, scenarioopptak og prosjektering, sensorintegrasjon, kontinuerlig optimalisering og lukket sløyfevalidering, kan du akselerere leveransen av sikre, effektive og kompatible ADAS- og AV-systemer.
Transformer utvikling av autonome kjøretøy
Legg til smidighet og effektivitet i ADAS- og AV-utviklingsprosessen. Ved å kombinere den virkelige og virtuelle verdenen med en funksjonell digital twin kan du kontinuerlig designe, teste, foredle, optimalisere og validere system- og kjøretøyets ytelse med det mest omfattende settet med kritiske scenarier.
100% Sporbarhet
Gir fullstendig sporbarhet mellom krav, testtilfeller og tekniske sikkerhetskrav. (MobileDrive)
1.5 År for å utvikle, trene og utveksle teknologi
Reduser ADAS-produktets tidslinje før en fysisk prototype til og med bygges. (MobileDrive)
>50% Redusert simuleringstid
Reduser simuleringstiden for menneskelig kroppsatferd fra dager til timer. (EDAG)
Bygg pålitelige ADAS- og AV-systemer
Samarbeid og vedlikehold all kritisk informasjon i pålitelige modeller gjennom virtuell verifisering og validering i lukket sløyfe, samt optimalisering av systematferd før og etter at kjøretøyet er produsert.
Det er tre veier for å revolusjonere utviklingen av autonome kjøretøy.
Tverrfaglig samarbeid sikrer at ulike team kan samarbeide for å validere at designet fungerer perfekt på tvers av systemer, delsystemer og eksterne miljøer. Den funksjonelle digitale tvillingen består av nøyaktige ingeniørmodeller, der du kan fange og oppdatere mål, krav og scenarier for å
- Etablere full sporbarhet og verifiseringsdekning.
- Definer kjøretøyets mål og funksjoner på forhånd for å maksimere autonome funksjoner.
- Ta bedre beslutninger om maskinvare, programvare og relevante scenarier.
Det er ikke nok tid eller penger til å fange opp alle usikre scenarier ved å bruke virkelige opptak alene. Hev den mest anvendelige informasjonen mens du diskonterer irrelevante data for å øke hastigheten på utviklingen og sikre AD-systemsamsvar med løsninger som hjelper deg med å
- Optimaliser oppførselen til dine autonome systemer.
- Kommenter og organiser opptak i den virkelige verden.
- Lag nye scenarier ved å justere parametere og legge til skuespillere i scener i et digitalt miljø.
Før autonome kjøretøy kan distribueres på veien, må du være sikker på at de vil fungere feilfritt i enhver situasjon. Etablere maksimal aktiv og passiv sikkerhet og full overholdelse av forskrifter ved å utnytte en lukket sløyfe verifiserings- og valideringsprosess for å
- Lever sikker autonomi og akselerere sertifisering.
- Bekreft kravene og validere at de blir oppfylt.
- Reduser risikoen for feil i den virkelige verden ved å teste virtuelt mot en voksende database med kritiske scenarier.
OEMs avanserte autonome kjøretøydesign med Siemens
95% Utnytt programvaren vår
De øverste 95% av leverandørene av elektroniske styreenheter (ECU) for biler bruker Siemens-programvare.
23 Topp 23 OEM-er
De 23 beste globale bilprodusentene har tatt i bruk Siemens Xcelerator.
20 Topp 20 EV-merker
De 20 beste elbilmerkene utnytter Siemens Xcelerator.
MobileDrive

Using model-based systems engineering to develop a comprehensive digital twin of ADAS features
Selskapet:MobileDrive
Industri:Automotive & transportation
Plassering:Amsterdam, Netherlands
Siemens programvare:Polarion, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Prescan
Takket være vårt samarbeid med Siemens er vi i stand til å bringe produktene våre på markedet på en mye mer strømlinjeformet og effektiv måte.
Utforsk ressursbiblioteket vårt
Lever pålitelige og kompatible ADAS- og AV-systemer som fungerer effektivt under et bredest mulig spekter av forhold.

Effektiviser sikker ADAS- og AV-utvikling
Systemteknikk
E/E-systemutvikling
Ytelsesteknikk
IC-design
Administrasjon av applikasjonslivssyklus
Krav og verifiseringsstyring
Ofte stilte spørsmål
Lær mer
Se
Webinar på forespørsel | Forum for utvikling av autonome kjøretøy
Webinar på forespørsel | Utvikle vellykket AV-teknologi med systemingeniørteknologi
Webinar på forespørsel | Validering og verifisering av fysikkbasert sensorsimulering
La oss snakke!
Nå ut med spørsmål eller kommentarer. Vi er her for å hjelpe!