Eliminer risiko mens du forblir kompatibel med MBSE
Et globalt mandat for bærekraft krever utstyrsinnovasjon og elektrifisering, noe som også øker produktkompleksiteten. For å følge med i utviklingen må produsentene fremme dynamisk samarbeid mellom alle interessenter, inkludert leverandører. Når man tar i bruk en MBSE-tilnærming, er alle integrert i et enkelt miljø, fullt fokusert på de felles målene.
Optimaliser utviklingen og utførelsen
Fremme et miljø der en definert arkitektur fører til informerte beslutninger for å forbedre produktpåliteligheten og øke effektiviteten i hele organisasjonen. Ta kontroll over designprosessen for tungt utstyr med fullt integrerte løsninger.
20-40% Inkrementelle besparelser
Når selskaper flytter til å bli modellbaserte virksomheter (MBE), ser de ytterligere 20-40% besparelser, noe som resulterer i totale besparelser på mellom 70 og 80% . (Deloitte)
4x Få et konkurransefortrinn
Industribedrifter som legger mer innsats i digital, har fire ganger større sannsynlighet for å overgå konkurrentene. (Bain og selskap)
>40% OEM-er med skyteknologi
Andel anskaffelser fra maskin-OEM-produsenter som har forskjellige evner innen programvare eller skyteknologi; opp fra mindre enn 20% for 10 år siden. (Bain og selskap)
Integrer domener og leverandører med MBSE
Integrer domener og leverandører effektivt og sikkert samtidig som du eliminerer risikoen for å oppdage problemer sent i prosessen.
Juster alle interessenter innen utstyrsutvikling på de felles målene med en integrert produktarkitektur. Definer hvordan en rekke delsystemer vil samhandle med hverandre. Gjenopprett enkelt delsystemmodellbeskrivelser fra tidligere utviklingsprogrammer eller fra leverandører.
Med produktutvikling med flere domener du kan:
- Integrere alle interessenter fra starten
- Forbedre kravkvaliteten
- Administrer sporbare krav fra bud til bygg
Optimaliser og validere aktiviteter for alle interessenter samtidig med system for systemdesign. Sørg for at alle interessenter forstår hva som endrer seg og hvordan det påvirker dem. Bruk en neste generasjons tilnærming for å designe neste generasjons løsninger.
Med endringshåndtering og arbeidsflytverktøy, du kan:
- Mesterkompleks tverrfaglig design
- Orkestrere utstyrsutviklingsprogrammet
- Fremskynde innovasjon enklere og i stor skala
Synkroniser alle data som kommer fra de ulike interessentene, inkludert leverandører, for å opprette og administrere en enkelt, nøyaktig materialliste (BOM). Utnytt ekstern kunnskap uten å innføre risiko.
Med leverandørsamarbeid du kan:
- Bruk en enkelt kilde til sannhet
- Få beslutninger gjennom hele den utvidede virksomheten
- Vær orkestrator for alle aktiviteter som skjer i sammenheng med din systemutviklingsprogram.
Forbedre produksjonen med MBSE
Nye designideer
Når det er startet, kan leverandørsamarbeid utvikle seg nesten umerkelig til leverandørinnovasjon, der felles innsats for å foredle en komponent kan føre til generering av helt nye designideer. (McKinsey & Company)
Full sporbarhet
Et samarbeidsmiljø reduserer kostnader og tidsplanpåvirkninger ved å hjelpe interessenter til å forstå konsekvensene av endringer fullt ut ved å gi full sporbarhet på tvers av domener og alle elementer i et system. (Deloitte)
Konkurransefortrinn
Disruptorer kjenner allerede fordelene med modellbaserte virksomhetsfunksjoner (MBE). De er ubegrenset av eldre tenkning, prosesser og systemer og har tatt i bruk en fullstendig modellbasert tilnærming. (Deloitte)
I mange tilfeller forstår interessenter systemdekomponering annerledes på grunn av deres siloerte perspektiver, noe som resulterer i unødvendig forvirring og konflikter som kan dempes hvis syntesen av systemet fanges opp på et autoritativt sted med sporbare begrunnelser.
Integrer arkitektur og systemsystemdesign
Oppdag nøkkelelementene for å ta neste skritt i digitaliseringsreisen din ved å omfavne en MBSE-tilnærming for produktutvikling av tungt utstyr. Arbeid systematisk og kravstyrt med komplekse produkter som i økende grad er knyttet til miljøet, effektiviserer samarbeidet med partnere og leverandører, forbedrer generell kvalitet og bærekraft, og til slutt reduserer risikoen.

Løsninger for tungt utstyr
PLM-modellbasert systemteknikk
E/E systemteknikk
Produktkravteknikk
Skybasert SaaS-produktlivssyklusadministrasjon
Innkjøp og leverandørintegrasjon
Mekanisk produktdesign
Ofte stilte spørsmål
Lær mer
Utforsk
Analytikerrapport | Lavere kostnader med integrert MBSE og PLM
E-bok | En neste generasjons tilnærming til å designe neste generasjons løsninger
Gratis prøveperiode | Integrert systemteknikk for tungt utstyr
La oss snakke!
Nå ut med spørsmål eller kommentarer. Vi er her for å hjelpe!