Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Et overliggende bilde av et stort containerskip
Marine Digital Thread

Administrasjon av skipets livssyklus

Effektiviser gjennomføringen av skipsbyggingsprosjekter fra design og konstruksjon til vedlikehold og reparasjon med et tilkoblet, sentralisert datasystem som støtter hvert trinn i skipsbyggingsprosessen og skipets livssyklus.

Hva er administrasjon av skipets livssyklus?

Skipslivssyklusstyring refererer til den omfattende tilnærmingen som omfatter styring og tilsyn med hele skipets levetid. Dette sikrer skipets sikkerhet, effektivitet og overholdelse av forskrifter fra begynnelse til slutt.

Administrer skipets livssyklus effektivt

Manuelle, regnearkbaserte prosesser for informasjonsdeling på tvers av interessenter kan skape forsinkelser i prosjektet og risiko for kvalitet. En digital løsning for administrasjon av skipets livssyklus kan koble all skipsbyggingsinformasjon over hele fartøyets levetid.

55% Skipsbyggere uttrykker usikkerhet

Stigende energikostnader og inflasjon har verftbyggere bekymret for den nåværende økonomiske situasjonen. Overvind opp- og nedturer ved å ta kontroll over hele skipets livssyklus. (SMM-forskning)

51.3% Sendes på bestilling ved bruk av alternative drivstoffkilder

Sustainability mål og krav øker kompleksiteten i skipsbyggingsprosjekter. Administrasjon av skipets livssyklus kan bidra til å kartlegge en vei til avkarbonisering. (DNV maritim prognose)

45% Verft mener IMO-målene ikke vil bli oppfylt

Skipsbyggere oppfatter en motvilje mot å investere, selv om Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen setter ambisiøse bærekraftsmål. Samle all prosjektinformasjon for å øke smidighet og innovasjon. (SMM-forskning)

Transformer måten du håndterer skipets levetid digitalt

Administrer sømløst flere materialregninger og skipskonfigurasjoner, og gjør det mulig å samarbeide på tvers av forsyningskjeden for å håndtere kritiske endringer effektivt. Utforsk løsningsbanene våre som kan hjelpe deg med å ta kontroll over hvert trinn i skipets livssyklus:

Select...

Lag en digital trådryggrad ved å implementere et datahåndteringssystem som kobler all fartøyinformasjon, fra design til produksjon. Dette gjør at du kan administrere skipsdata på tvers av de forskjellige materialregninger og spore forskjellige skipskonfigurasjoner. Denne dataryggraden muliggjør også kunnskapsfangst og gjenbruk.

Dra nytte av vellykket administrasjon av skipets livssyklus

0 Papirdokumentasjon

Skift til et helt digitalt verft som ikke er avhengig av papirtegninger. Del og spor informasjon med letthet ved å gå digitalt. (Newport News Skipsbygging)

6 Nye design settes i produksjon hvert år

Lag en digital twin for å administrere og spore konfigurasjoner og varianter. (Prinsesseyachter)

£100K+ Kostnadsbesparelser

Få raskere syklustider og reduser kostnadene med administrasjon av skipets livssyklus. (Cox Marine)

Casestudie

Kongelig IHC

Shipbuilder uses NX and Teamcenter to streamline processes for developing highly complex bespoke vessels
Case Study

Shipbuilder uses NX and Teamcenter to streamline processes for developing highly complex bespoke vessels

Selskapet:Royal IHC

Industri:Marine

Plassering:Kinderdijk, Netherlands

Siemens programvare:NX, Solid Edge, Teamcenter

Utvekslingen av data mellom NX CAD- og Teamcentermiljøene og ERP-miljøet gjør det mulig for alle våre divisjoner å åpne opp de samme tegningene, de samme spesifikasjonene. Alle med spørsmål kan åpne systemet og finne alt som kreves for å få arbeidet gjort riktig.
Wim de Ronde, Produktsjef, mudderpumper, Kongelig IHC
Administrasjon av skipets livssyklus

Utforsk ressursbiblioteket vårt

Koble all informasjon om skipsbygging med en sentralisert dataryggrad som støtter hvert trinn i skipsbyggingsprosessen og skipets livssyklus.

En verftsarbeider ser på et nettbrett.

Solutions for grundig styring av skipets levetid

Produktlivssyklusadministrasjon

Applikasjonsutviklingsplattform

Kravteknikk

Kvalitetsstyring

Leverandørsamarbeid

Industrielt internett av ting

Ofte stilte spørsmål

Lær mer

Se

Videoer | BOM-styring for skipsbyggere

Lese

E-bok | Fremtiden for administrasjon av skipets livssyklus

Hvitbok | Komme i gang med administrasjon av skipets livssyklus

E-bok | Reduser ingeniørtidssløsing i skipsbygging

Lytt

Podcast Fremtiden for marineindustrien er digital

Klar til å koble til?

Nå ut med spørsmål eller kommentarer. Vi er her for å hjelpe.