Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Digital Thread for Consumer Goods

Integrert livssyklusstyring for forbruksvarer

Få nye produkter raskere ut på markedet med én kilde til sannhet som integrerer merkevare, program og PLM. Stigende SKU-antall, korte livssykluser og høye forventninger gjør lanseringer komplekse. Ved å gjenbruke dokumenterte eiendeler og tilpasse seg raskt, reduserer teamene omarbeidingen, beskytter merkevareegenkapitalen og leverer med tillit.

Hvordan kan du akselerere utviklingen av forbruksvarer?

Forbrukervareporteføljer beveger seg raskt og blir mer komplekse for hver syklus. ILM skaper den digitale tråden som forener merkevare, program og PLM i en kilde til sannhet. Med alle funksjoner som jobber fra de samme dataene, får selskaper synlighet på tvers av porteføljer, samsvarer strategi med utførelse og reagerer på markedsendringer med hastighet og motstandskraft. Dette gjør kompleksitet til et konkurransefortrinn.

Ta i bruk integrert livssyklusstyring for forbrukerprodukter

Korte livssykluser og utvidende SKU-er krever smartere måter å jobbe på. Med én digital ryggrad håndterer teamene kompleksitet, sikrer kvalitet på tvers av merkevarer og bringer produkter raskere ut på markedet.

30% Redusert produktutviklingstid

Effektiviser komplekse produktlivssykluser og reduser utviklingstiden med opptil 30% . (Electrolux)

20% Reduserte kostnader

Oppnå 20% reduksjon i kostnader ved å digitalisere fabrikkdriften. Få effektivitet og bedre kvalitet gjennom avanserte, integrerte produksjonsprosesser. (Electrolux)

80% Effektivitet i produktdatasøk

Fremskynd beslutningstaking og reduser utviklingssykluser med effektiv innhenting av produktdata, noe som gir mer fokus på innovasjon og design. (Joyoung)

Forbedre utviklingsstrategien

Forbedre utviklingsstrategien for forbruksvarer

Oppdag hvordan en tilkoblet tilnærming til merkevare, program og PLM forbedrer forutsigbarheten på tvers av porteføljer. Støtte kontinuerlig innovasjon, styrke samarbeidet og redusere risiko for å møte forbrukernes etterspørsel med tillit.
Utforsk disse tre viktige løsningsveiene for å lære mer.

Select...

Juster merkevarestrategien, programadministrasjonen og produktutviklingen sømløst for å sikre konsistens og forbedre markedets respons.

  • Skap en sammenhengende identitet på tvers av alle produktutviklingsstadier
  • Synkroniser programadministrasjon med produktlivssykluser
  • Øk merkevareverdien med konsistente og strategiske produkttilbud
CASESTUDIE

BSH

Washing machines built with the use of Teamcenter and Tecnomatix Siemens Software.
Customer Success Story

Leveraging an open, web-based, easy-to-use solution to standardize process planning across plants

Selskapet:BSH Home Appliances

Industri:Consumer products & retail

Plassering:Munich, Germany

Teamcenter er veldig nyttig for Joyoung når det gjelder både datahåndtering og forretningsadministrasjon. Det har forbedret Joyoungs forretningsprosess, noe som gjør arbeidet mer systematisk og effektivt.
Jing Jin, PLM Prosjektleder, Joyoung
Effektiviser porteføljestyring

Utforsk ressursbiblioteket vårt

Få klarhet for å administrere ekspanderende forbruksvareporteføljer med tillit. Forbedre synligheten i programmer og prosesser, juster team på tvers av funksjoner og sørg for konsekvent utførelse fra konsept til hylle. Tilpass deg raskt til markedsskiftene for å levere pålitelig i raskt bevegelige forbrukermarkeder.

Kvinne som jobber på en datamaskin.

Optimaliser livssyklusen for forbruksvarer med PLM-løsning

Produktlivssyklusadministrasjon

Programstyring

Applikasjonsutviklingsplattform

Ofte stilte spørsmål

Lær mer

Se

Webinar på forespørsel | Muliggjør fortreffelighet med integrert livssyklusadministrasjon

Videoer | Oppdag kraften i skybasert PLM med Siemens Teamcenter X

Lytt

Podcast | Hvordan digitale tråder hjelper produsenter med å trives

Lese

Blogg | Den neste transformative kraften innen innovasjon, effektivitet og bærekraft

Hvitbok | Transformering av CPG-industrien

Infografikk | Mestring av CPG-kompleksiteten: Siemens og Accentures strategiske løsning

La oss snakke!

Nå ut med spørsmål eller kommentarer. Vi er her for å hjelpe!