Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Avansert maskinteknikk for mat og drikke

Mat- og drikkeprodusenter må reagere raskt på kundenes endringer i etterspørselen. Dette legger igjen press på maskinbyggere for å redusere maskinutviklingstiden. Oppdag hvordan du kan møte kundenes behov med fleksibiliteten til å bygge innovative maskiner av høyeste kvalitet.

Oppfyller kravene til smarte, tilpasningsdyktige maskiner

Nøkkelen til å levere maskiner som enkelt kan integreres i kundenes eksisterende fabrikkplaner, er digital integrasjon. Integrering av programvare og fagområder gjør det enklere å gjenbruke design, validere maskiner og akselerere distribusjonen. I mellomtiden forenkler dataaktiverte tjenester innebygd i maskinene vedlikeholdskravene samtidig som de tilbyr overvåkingsfunksjoner og datadrevet innsikt.

25% Reduksjon i overgangstider

Realiser kortere utviklingstider med fullt integrert maskinvare-, programvare- og ingeniørverktøy. (Schreyer Sondermaschinen GmbH)

30% Besparelser i arbeidstiden

Reduser arbeidstiden samtidig som operatør- og matsikkerheten forbedres med planleggings- og igangkjøringsverktøy som skaper en enkelt kilde til sannhet. (CFT-gruppen)

20% Reduksjon i ingeniørtid

Skaler produksjonen og forbedre standardiseringen for emballasjemaskiner med effektive prosjektplanleggingsverktøy. (SN Maskinkonstruksjon)

Løsninger for produsenter av næringsmaskiner

Maskinbyggere må skape smartere og mer tilkoblede maskiner raskere. Avansert maskinteknikk for mat- og drikkevarebedrifter gjør at du kan levere smidige maskiner i tide, øke kundeverdien og forbedre servicefunksjonene.

Select...

Lever maskiner mer effektivt og lønnsomt med fleksible, modulære designverktøy som maksimerer gjenbruk og støtter skalerbarhet. Muliggjør enkel og smidig integrering av nye maskiner i eksisterende fabrikkplaner.

Samarbeidet med Siemens hjelper oss med å fokusere utviklingsressursene våre bedre og dermed styrke vår konkurranseposisjon strategisk.
Olaf Clemens, Administrerende partner, SN Maschinenbau GmbH

Den raskeste emballasjemaskinen på rekordtid

Tronrud Engineering brukte Siemens løsninger for å utvikle verdens raskeste emballasjemaskin. Med Teamcenter, NX Mechatronics Concept Designer (MCD), Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) og SIMATIC S7-PLCSIM Advanced klarte de å kutte ingeniør- og monteringstiden til to.

Ingeniører fra Tonrud Engineering observerer emballasjemaskinen deres.

Produktlivssyklusadministrasjon

Automatiseringsteknikk

Mekanisk design

Ytelsesteknikk

Innsiktsnav

Ofte stilte spørsmål

Lær mer

Lese

Hvitbok | Industrial Edge, mat og drikke

Ebok | Fremtidens maskinteknikk, Mat og drikke

Ebok | Prosessintegrasjon, Livssyklus for matvarer og drikkevarer

Infografikk | Industrimaskiner, Mat og drikke

La oss snakke!

Nå ut med spørsmål eller kommentarer. Vi er her for å hjelpe!