Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Kjemisk industri, Australia

Utvikle den perfekte finishen

Som Australias største produsent av ettervernprodukter for kjøretøy, forvandlet MotorOne sitt kjemiske utviklingsanlegg med vår automatiseringsteknologi, forbedret driftseffektiviteten og reduserte kostnadene. Som et resultat opplevde MotorOne en 20% økning i produksjonen innen tre måneder etter implementering.

Hvordan kan en 50 år gammel bilindustrileder omfavne digital transformasjon uten å miste forspranget?

MotorOne, Australias ledende produsent av biletterbehandlingsprodukter, la ut på en digital transformasjonsreise for å forbedre driftseffektiviteten og synligheten på tvers av prosessene. Ved å ta i bruk løsningene våre på deres kjemiske utviklingsanlegg, standardiserte MotorOne komplekse prosesser, automatisert og skalert produksjon, samtidig som de fremtidssikret driften. De gjorde det ved å ta det dristige skrittet å være de første i verden som integrerte PCS Neo-teknologien vår med Opcenter.

+ 20% Økning i produksjonen de første tre månedene

7000m2 MotorOnes produksjons- og distribusjonssenter

2000 partnere på tvers av bransjer og forhandlere

Driv digitalisering og automatisering i produksjon

Gjennom vår løsningspartner Mescada implementerte MotorOne vår SIMATIC PCS Neo-plattform for oppskriftsstyring av produktene sine og for å kontrollere og forbedre operasjonell synlighet. Dette er det første PCS Neo-prosjektet i Australia. PCS Neo bygger på arven fra SIMATIC PCS 7, og beholder den samme robuste maskinvaren mens den utnytter skybasert infrastruktur som lar flere ingeniører sømløst samarbeide om systemet på stedet eller eksternt.

Dette prosjektet er viktig ettersom det globalt er den første installasjonen av PCS Neo integrert med vår produksjonsoperasjonsplattform, Opcenter, som har direkte grensesnitt til MotorOnes Enterprise Resource Planning (ERP) -system. Denne integrasjonen har strømlinjeformet drift og forbedret beslutningskapasitet på tvers av team.

Adopsjonen av PCS Neo sikrer at MotorOne er fremtidssikret, utstyrt med avanserte teknologier som støtter skalerbarhet og tilpasningsevne. Med disse fremskrittene er MotorOne godt posisjonert for å møte utviklende markedskrav og fortsette å levere eksepsjonell verdi til sine kunder.

En arbeider i høye klær bruker berøringsskjermkontrollpanelet til en industrimaskin på en fabrikk.

MotorOnes CEO, Greg Lewis, understreker nødvendigheten av automatisering i driften for å sikre konsistens og effektivitet. Overgangen fra manuelle prosesser var avgjørende for selskapet, noe som gjorde det mulig for dem å øke produktiviteten og opprettholde lederskapet i bilindustrien.

Denne transformasjonen har allerede gitt betydelige resultater, med en rapportert vekst på 20% siden implementeringen av det nye systemet, noe som posisjonerer MotorOne for enda større suksess i fremtiden.

Vi bestemte oss virkelig når vi investerte i dette vakre anlegget her at vi trengte å automatisere, og vi trengte å være foran teknologien. Det vil tillate oss å doble, tredoble veksten vår fra der vi er.
Greg Lewis, CEO, MotorOne Group

Vårt partnerskap med MotorOne er bare begynnelsen på en pågående reise mot digital transformasjon. Med implementeringen av PCS Neo og Opcenter er MotorOne godt rustet til å skalere og tilpasse driften.