Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Ingen dag uten vann

Pålitelig vannforsyning avhenger av maksimal tilgjengelighet. Modernisering av sine redundante systemer og fire kontrollsentre med SIMATIC WinCC Open Architecture sikrer Fernwasser Elbaue-Ostharz (FEO) maksimal tilgjengelighet, og opprettholder mottoet: «Ingen dag uten vann.»

Moderne langdistanse vannforsyning for 2,5 millioner mennesker

Langdistansevannverket FEO leverer vann til tre tyske stater: Sachsen, Sachsen-Anhalt og Thüringen. I disse delstatene styres tre vannverk - Elbaue, Torgau og Wienrode - med et nettverk av rørledninger som er rundt 800 km lange via tre kontrollsentre, noe som gjør det mulig å forsyne rundt 2,5 millioner innbyggere med 80 til 82 kubikkmeter vann fra ett kontrollsenter. Dette er en stor prestasjon som krever modernisering. De tre verktøykontrollsentrene vil bli utstyrt med WinCC Open Architecture (WinCC OA) som det nye kontrollsystemet.

Marco Matthes, leder for verksavdelingen, Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH

Holdbarhet er et must

FEO vannverk er designet for å vare 50 til 80 år. «Derfor trenger selskapet kontrollsystemer med en produktlivssyklus på over 20 år», sier Marco Matthes, leder for arbeidsdivisjonen ved FEO. Kontinuerlige renoveringer, nedleggingsaktiviteter, utvidelser, kapasitetsjusteringer og andre strukturelle modifikasjoner forventes gjennom hele denne perioden. Kontrollsystemet som brukes må kunne modellere alle disse endringene og under pågående drift erstatte alle eksisterende PLC-er med en ny modell som har et IEC 6087-5-104-grensesnitt og nye datapunkter i SCADA-systemet. Det må også være mulig å grundig teste funksjonsmoduler og kommunikasjon.

Vi investerer i vannverk som må fungere i opptil 80 år. Denne konsistensen må gjenspeiles i vårt prosesskontrollsystem.<br/>
Marco Matte, Leder for arbeidsavdelingen, Fjernbetjening Elbaue-Ostharz GmbH

Maksimal tilgjengelighet og IT-sikkerhet

Et autonomt, redundant SIMATIC WinCC OA vannverk SCADA-system med online prosjektering installeres og integreres i en nettverksbasert kontrollsystemapplikasjon for hvert av kontrollsentrene i Elbaue, Torgau og Wienrode. Det åpne konseptet med WinCC Open Architecture gjør det mulig for FEO å få tilgang til alle dataene fra de tre vannverkene samtidig via kontrollsentrene for anleggsadministrasjon og senterkontrollsenteret. Takket være denne nettverksarkitekturen og sertifiseringen i henhold til IEC 62443-4-2 maksimeres tilgjengelighet og IT-sikkerhet — topp prioriteringer for FEO som operatør av kritisk infrastruktur (CI).

Luftfoto av Rappbodetalsperre-demningen og reservoaret nær Elben, omgitt av skogkledde åser, med en elv i en dal
Wienrode vannverk/primærkontrollsystem

Effektive integrasjonsmuligheter

I stedet for de tidligere SINAUT LSX-systemene, blir hvert av de tre vannverkene utstyrt med et redundant WinCC Open Architecture kontrollsystem. SINAUT ST7-telekontrollsystemene erstattes av oppdaterte SIMATIC S7-1500-kontrollere med IEC 60870-5-104 telekontrollkommunikasjon. Åpenheten til WinCC OA når det gjelder prosjektering gjør at SPIE OSMO effektivt kan inkorporere de 75 000 I/O-grensesnittene fra systemene via automatisert import. WinCC OA gjør MS Excel-basert masseteknikk tilgjengelig for dette formålet, sammen med andre åpne grensesnitt for effektiv, kundespesifikk prosjektering.

Konvertering uten omjustering

Takket være fleksibiliteten til WinCC OA er overgangen for operatører så jevn som mulig. Brukergrensesnittet til det eksisterende systemet er nesten nøyaktig gjenskapt, en kundespesifikk ingeniøropplevelse implementeres i kontrollsystembiblioteket og masseteknikk tilpasses. Alt dette gjør det mulig for de forskjellige teamene å vedlikeholde systemet selv og overvinne nye utfordringer ved hjelp av optimalt tilpassede løsninger, med tydelig suksess. Etter konvertering oppnådde FEO en feilrate nær 0 prosent, en verdi som er uten sidestykke i bransjen.

FEO Referanse
Med WinCC OA har vi et datainnsamlingslag, et databehandlingslag og et visualiseringslag. Andre systemer tilbyr ikke det.<br/>
Stefan Bær, Systemadministrator PLS, Fjernbetjening Elbaue-Ostharz GmbH

Oversikt over løsningene

Effektiv overvåking og kontroll med langsiktig tilgjengelighet er nødvendig i kontrollsentrene i ulike bransjer. Med SCADA-systemer som SIMATIC WinCC Open Architecture fra Siemens portefølje, kan ansatte møte stadig økende krav til kostnadseffektivitet og fleksibilitet over en ekstremt lang anleggslivssyklus, til tross for konverterings- og renoveringstiltakene som er nødvendige på anleggsnivå.

H₂O | 24/7

Hvert år leverer de 220 ansatte i Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz (FEO) rundt 80 millioner kubikkmeter drikkevann til 2,5 millioner mennesker. Selskapet betjener lokale vannleverandører og industrikunder over de tyske delstatene Sachsen-Anhalt, Sachsen og Thüringen gjennom et omfattende rørledningsnett. For å sikre pålitelig vannforsyning av høy kvalitet døgnet rundt, erstattet FEO sitt gamle SIMATIC LSX-kontrollsystem med SIMATIC WinCC Open Architecture.

FEO Fernwasser-bygningen med slagordet
Sikkerhetsrådgivning, Partner for sikkerhetskonsulentløsning

Egendefinerte planter

SPIE OSMO tilbyr hele spekteret av tjenester, fra prosjektutvikling og implementering til drift og vedlikehold av hele anlegg og systemer for industri, næringsliv og offentlig sektor. Selskapet dekker områder som produksjon av elektriske anlegg, automatisering og kontrollsystemer. Fokuset er på å utvikle den beste løsningen for sine kunder, både økonomisk og teknologisk. I 20 år har SPIE OSMO vært en av Siemens mest erfarne løsningspartnere. Som SCADA-ekspert sertifisert i SIMATIC WinCC OA, har selskapet lang erfaring med distribuerte, nettverksbaserte kontrollsentre som de som brukes av FEO.

SIMATIC WinCC Open Architecture

Den tilpassede løsningen som ble implementert for vannforsyningen FEO demonstrerer den ekstreme allsidigheten til SIMATIC WinCC OA. Systemet er ideelt for implementering av produsent- og plattformnøytrale styringssystemer, spesielt applikasjoner som krever omfattende og komplekse tilpasninger. Den høye fleksibiliteten tillater nesten ubegrenset tilpasningsevne over lengre tid. Tilgang via fullt kompatible webklienter eller mobile enheter som har et Android- eller iOS-brukergrensesnitt betyr at mobile ansatte og vakttjenester også kan få tilgang til kontrollsentre eksternt.

Vindturbiner og solcellepaneler i grønne felt med bysilhuett og fjell ved soloppgang.
Siemens SIMATIC S7 1500 kontroller med skjerm og statusindikatorer på mørk blå bakgrunn.

SIMATIC S7-1500

SIMATIC WinCC Open Architecture utmerker seg med sine mange grensesnitt, for eksempel DNP3, IEC 60870-5-101, IEC 61850, OPC UA, Modbus, BACnet, S7 TCP og MQTT. Takket være disse grensesnittene kan til og med systemer fra tredjepartsleverandører kobles til et kontrollsenter. En nøkkelfaktor for implementeringen hos FEO er de nye SIMATIC S7-1500-kontrollerne med et IEC-60870-5-104-grensesnitt. Takket være deres modulære design og ekstreme pålitelighet gjør de det mulig å utføre de mest sofistikerte overvåkings- og kontrolloppgavene fra kontrollsenteret samtidig som de opprettholder høyest mulig datasikkerhet.

Kom i gang med reisen