Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

WinCC V8 driver neste generasjons datasenterinfrastruktur

Ved å kombinere Dipus datasenterekspertise med SIMATIC WinCC V8, muliggjør partnerskapet infrastrukturadministrasjon i industriell skala. Resultatet er et tilkoblet, robust fundament for moderne og AI-klare datasentre.

Fra Siemens-forhandler til pioner innen datasenterinfrastruktur

Da Shanghai Dipu Intelligent Technology Co., Ltd. ble grunnlagt i 2003, startet selskapet som en ren Siemens-produktdistributør uten et teknisk team. I dag driver Dipu et av de største BMS-ingeniørteamene i Kina og har blitt en ledende leverandør av bygningsautomatisering og kontrollsystemer med strategisk fokus på datasenterinfrastruktur.

Vendepunktet kom i 2012 med et stort HVAC-prosjekt for RT-Mart som dekker omtrent 300 supermarkeder. Etter å ha gjennomført og vellykket levert dette prosjektet, etablerte Dipu HVAC-ingeniørfunksjoner og spesialiserte seg videre på bygningsautomatisering. Dipu anerkjente det eksplosive vekstpotensialet i datasentermarkedet og fokuserte sin ekspertise på denne krevende sektoren. En beslutning som har vist seg å være usedvanlig vellykket.

DIPUONE: En omfattende datasenteradministrasjonsplattform drevet av WinCC V8

Dipus løsning for datasenterinfrastruktur kalles DIPUONE, en omfattende styringsplattform som integrerer bygningsstyring (BMS), energiledelse (EMS), IT-overvåking, miljø- og sikkerhetsovervåking, og sentralisert visualisering og alarmering. Kjernen i denne plattformen er Siemens WinCC V8, som fungerer som grunnlag for innsamling, visualisering og videresending av operasjonell teknologi (OT) data.

WinCC har vært Dipus foretrukne SCADA-system helt fra begynnelsen. Selskapet brukte tidligere WinCC versjoner før de gikk over til WinCC V8-generasjonen og tok i bruk WinCC 8.1 etter utgivelsen i oktober 2024. På tvers av den nåværende WinCC V8-generasjonen har Dipu levert omtrent 10 prosjekter, med omtrent 20 flere for tiden i distribusjon i Kina, Malaysia, Indonesia og Thailand.

En gruppe menn i matchende svarte skjorter poserer og gir tommelen opp foran en stor industriell byggeplass.

Infrastruktur i industriell skala: Hvorfor datasentre trenger SCADA-systemer

«Datasentre er ikke bare bygninger — de er industrielle anlegg,» forklarer Yi, markedssjef i Dipu. Hver datasenterbygning administrert av Dipu varierer fra 24 MW til 96 MW i kapasitet, med 200 000 til 400 000 I/O-punkter per bygning. Infrastrukturen inkluderer strømforsyningssystemer med batterilagring og avbruddsfri strømforsyning, redundante kjølesystemer og omfattende sikkerhetsteknologi, som alle opererer 24/7 med samme pålitelighetskrav som komplekse industrianlegg.

Dipus prosjekter spenner over flere land som Malaysia, Indonesia, Thailand og Kina. Med ekspansjon til USA og Finland allerede i gang (utstyr for Finland er bestilt), bygger Dipu lokale ingeniørteam i Sørøst-Asia mens omtrent 80% av ingeniørene fra Kina vedlikeholdes i overgangsfasen.

60 — 70% raskere implementering gjennom WinCC evolusjon

Samarbeidet mellom Dipu og Siemens har gitt målbare effektivitetsgevinster. Dipu rapporterer 60-70% tidsbesparelser i implementeringen sammenlignet med tidligere prosjektfaser som et resultat av utviklingen av samarbeidet og omfattende personalopplæring.

Mens DIPUONE er tilpasset hver kundes spesifikke krav, opprettholder plattformen en kjerne av gjenbrukbare komponenter, spesielt dashbord og standardiserte arbeidsflyter. Denne tilnærmingen gjør at Dipu kan posisjonere seg som en pioner innen innovative datasenterløsninger samtidig som fleksibiliteten hvert prosjekt krever opprettholdes.

Fra OT til IT: WinCC som databro

Utover tradisjonell SCADA-visualisering og kontroll, spiller WinCC V8 en kritisk rolle i OT/IT-integrasjon for Dipus kunder. Plattformen viser ikke bare gjeldende driftsdata i kontrollrom. Den videresender innsamlede data til IT-systemer på høyere nivå hos sluttkunden.

Det er her WinCC låser opp sin fulle verdi. Som en del av en spesialisert løsning utviklet av Siemens sammen med og for Dipu, kan systemet sømløst streame opptil 40 000 datapunkter per sekund til kundens IT-systemer på høyere nivå via HTTP POST. WinCC fungerer ikke bare som kontrollsystem, men også som databroen mellom operasjonsteknologilaget (OT) og IT-laget. I datasentermiljøer er denne integrasjonen avgjørende for omfattende administrasjon og optimalisering.

Ingeniører i sikkerhetsvester jobber på bærbare datamaskiner og overvåker systemskjermer i et kontrollrom.

Forbereder seg på AI-datasentertiden

Markedet fortsetter å utvikle seg raskt. «AI-datasentre vil vokse betydelig i løpet av minst de neste tre årene,» bekrefter Yi. Skiftet fra tradisjonelle datasentre til AI-datasentre (AIDC) bringer nye krav: væskekjølesystemer som krever betydelig flere I/O-punkter, økte databehandlingskrav som krever bedre ytelse, programvare med høyere kapasitet som er i stand til å håndtere datavolum på gigabit-nivå, og integrasjon mellom CCTV og alarmsystemer for økt sikkerhet.

Dipu har utvidet sitt ingeniørteam for å forberede seg på denne veksten og jobber tett med Siemens for å optimalisere WinCC for utviklende datasenterscenarier. Partnerskapet fokuserer på å løse disse tekniske utfordringene gjennom kontinuerlig produktutvikling. Samtidig omfavner WinCC innovasjon og blir AI-klar. Den kommende WinCC V8.2 vil introdusere AI-klar tilkobling med MCP, noe som muliggjør integrasjon med avanserte analyser og AI-applikasjoner.

Standard arbeidsflyt fra bud til igangkjøring

Dipus velprøvde prosjektflyt illustrerer hvordan WinCC integreres i store datasenterinfrastrukturprosjekter. Etter å ha vunnet et bud, utstyrer Dipu stedet med sensorer, Siemens SIMATIC PLC-er, servere og Siemens SIMATIC HMI-skjermer, og setter deretter i gang og tester hele systemet mot datasenterkrav.

Siemens støtter denne arbeidsflyten gjennom produktassistanse før og etter salg, samarbeid om WinCC-optimalisering for datasenterapplikasjoner, og sporadisk deltakelse i oppstartsmøter for kundeprosjekter. For standardprosjekter er det imidlertid ikke nødvendig med regelmessig Siemens engasjement, noe som viser både modenheten og påliteligheten til WinCC så vel som Dipus dype tekniske ekspertise.

30 års SCADA-ekspertise oppfyller moderne infrastrukturkrav

WinCC feirer 30 års historie som et etablert, storstilt SCADA-system. Suksesshistorien med Dipu demonstrerer hvordan denne modne plattformen fortsetter å bevise sin relevans i moderne, trendende prosjekter: ikke bare i tradisjonelle industrianlegg, men i den banebrytende infrastrukturen som støtter den digitale økonomien.

Etter hvert som datasentre multipliseres over hele Asia og utover, posisjonerer Dipus partnerskap med Siemens WinCC V8 begge selskapene i forkant av en bransjetransformasjon. Kombinasjonen av pålitelighet i industriell kvalitet, OT/IT-integrasjonsfunksjoner og skalerbar arkitektur gjør WinCC V8 til et ideelt grunnlag for administrasjon av datasenterinfrastruktur der hvert sekund av oppetid betyr noe og hvert datapunkt teller.

Kom i gang med reisen