Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Western Power, Australia

Smart grid-teknologi støtter fornybar energi

Oppdag hvordan Western Power bruker Siemens SINAMICS S120 STATCOM-teknologi for å forbedre nettstabiliteten i Kalgoorlie-Boulder, Vest-Australia, og støtte integreringen av fornybare energikilder.

Stabilitet for i dag, fremtidssikret for i morgen

Siemens har levert to 8MVaR StatCom til Western Power ved deres West Kalgoorlie - Boulder transformatorstasjon for å gi nettstabilitet og koble fornybare energiprosjekter til nettet.

Se videoen for å finne ut hvordan Western Power, strømnettverksoperatøren i Eastern Goldfieldsregionen i Vest-Australia, søkte en løsning for å sikre nettstabilitet og støtte fornybare energiprosjekter i byen Kalgoorlie — Boulder.
Stabilitet har aldri vært mer kritisk for strømnettet, spesielt ettersom flere fornybare energiprosjekter bringes online hvert år. Med unike utfordringer som eksisterer i forskjellige miljøer, kreves det skreddersydde løsninger for å integrere disse nye energikildene med eksisterende operasjoner.

Kalgoorlie — Boulder ligger omtrent 650 kilometer nordøst for kraftproduksjonskilden i Muja, med nettverket som leverer strøm til store gruveoperasjoner som trekker tung last i lengre perioder. Miljøfaktorer er også en viktig faktor: regionens halvtørre klima ser gjennomsnittlige månedstemperaturer så høye som 34° C (93° F).

Siemens SINAMICS S120 STATCOM installert på West Kalgoorlie-Boulder transformatorstasjon er fremtidsklare og kan på en pålitelig måte bygge bro over skillet mellom tradisjonelle nettsystemer og fornybar energi: inkludert vindkraft, batteri og hydrogen. Enhetene er selvstendige og væskekjølte, holder seg kjølige i høye temperaturer og gir enkel vedlikehold.

Western Power - West Kalgoorlie-Boulder transformatorstasjon

Siemens løsning inkluderer også en digital tvilling av Western Power-nettet, slik at teknikere kan lage en virtuell kopi av nettverket som gir visuell feildeteksjon i sanntid. I tillegg, med opptil syv forskjellige applikasjoner innebygd, kan SINAMICS S120-enhetene tilpasses for å fungere med eksisterende arbeidsflyter.