Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
En illustrasjon av en varmepumpe med tre forstørrelsesglass som viser forskjellige deler av pumpen.

Solcellepanel, EV-lading og varmepumpeinstallasjon

Lær mer om elektrisk sikkerhet og beskyttelse når du installerer en veggboks, solcellepaneler eller varmepumpe i nybygg, moderniseringsprosjekt eller som en del av overgangen til elektromobilitet. Hvis du er opptatt av fornybar energi, finner du det du trenger å vite her.

Installere og beskytte en veggboks

Med en kompakt AC-veggboks kan du trygt oppnå tillatelsesfrie ladehastigheter på opptil 11 kW i din egen garasje. SENTRON-porteføljen tilbyr alle beskyttelseskomponentene som er nødvendige for å implementere standardkompatible veggboksinstallasjoner og beskytte dem mot reststrøm, lyn og overspenning.

Lyn over et boligområde

Strømforsyningslinjestørrelse og beskyttelse

Kabelstørrelsen avhenger av ladekraften:

  • 11 kW (3-fase, 16 A): Minimum tverrsnitt 5x2,5 mm²: Må kanskje være større
  • 22 kW (3-fase, 32 A): Minimum tverrsnitt 5x6 mm²

Slik sikrer du strømforsyningsledningen til veggboksen:

  • Kretsbeskyttelse: SENTRON 5SL6 (3-polet, 16 A eller 32 A, B eller C karakteristikk)
  • Reststrømbeskyttelse: SENTRON 5SV3 Type A/F + 6 mA DC reststrømbryter
  • SENTRON 5SV3 Type B for maksimal sikkerhet

Hvis installert i en egen distribusjonsboks:

  • ALFA SIMBOX WP veggmontert distribusjonsboks (8 GB1) for standardkompatibel installasjon
  • Beskytt forsyningsledningen med en SENTRON 5SU1 RCBO (4-polet, type A, 16 A eller 32 A).

Siemens tips: For å oppfylle VDE-standardene må det også være utstyrt med en frakoblingsanordning, f.eks. med en hovedbryter SENTRON 5SP3 (SHU).

Overspenningsvern

Overspenningsvern anbefales på det sterkeste hvis du vil installere og koble til en veggboks.

Siemens anbefaler bruk av følgende for veggboksoverspenning og overspenningsbeskyttelse:

Siemens tips: Mange nettverksoperatører krever installasjon av overspenningsvern for veggbokssikkerhet så snart en veggboks er registrert.

PV-sikkerhet under installasjon

En rekke solcellepaneler på en grønn plen.

RCD-er for PV-beskyttelse under installasjon

En reststrømsenhet (RCD) type B er nødvendig for elektrisk beskyttelse på vekselstrømssiden av PV-systemet fordi omformere kan generere jevne likestrømsfeilstrømmer som en klassisk type A jordfeilenhet (RCD) ikke oppdager.



Siemens anbefaler SENTRON 5SV3 Type B jordstrømbryter (RCCB) for PV-beskyttelse under installasjon, da det:

  • Oppdager sinusformede vekslende og pulserende likestrømmer og jevne likestrømsfeilstrømmer
  • Tilbyr en pålitelig beskyttelsesenhet for personlig sikkerhet

Overspenningsvern for å beskytte solcelleanlegg mot skade

I henhold til DIN EN 62305-3 Supplement 5 er det nødvendig med et overspenningsbeskyttelsestiltak for PV-installasjon hvis:

  • ingen ekstern lynbeskyttelse er tilstede
  • PV-systemet inneholder følsomme omformere eller andre elektroniske komponenter

Siemens tilbyr SENTRON 5SD7 overspenningsavledere for PV-beskyttelse:

  • for å beskytte solcellemodulene og DC-ledningene (DC-siden)
  • for AC-installasjoner (AC-side)

Disse enhetene reduserer skader fra lynnedslag og rutenettforstyrrelser og øker levetiden til solcelleanlegget.

RCD-er og effektbrytere

Velg mellom en rekke pålitelige enheter for veggboksbeskyttelse, inkludert alternativer for jordfeilbeskyttelse (RCD) og effektbrytere.

Siemens tips: Hvis veggboksen har en stikkontakt eller kjøretøykontakt, er det nødvendig med ytterligere beskyttelsestiltak mot likestrømsreststrømmer. SENTRON Type A/F jordfeilstrømsenhet med 6 mA DC-deteksjon er et optimalt valg.

Krav til linjebeskyttelse av PV-systemer

Fotovoltaiske systemer må beskyttes mot overstrøm og kortslutning i henhold til DIN VDE 0100-712. Riktig effektbryter (MCB) er avgjørende for PV-beskyttelse.



DC-side (PV-generator - inverter):

  • SENTRON 3VA15 kompakt effektbryter (opptil 1000 V DC) for høye DC-nominelle strømmer
  • SENTER 3NW7 DC sikring som et alternativ for individuelle strenger

AC-side (inverter - nettforbindelse):

Disse beskyttelsestiltakene sikrer sikker og kompatibel PV-beskyttelse og forhindrer skader fra overbelastning eller kortslutning.

Installere og sikre varmepumper

Varmepumper spiller en viktig rolle i energiovergangen. Kombinert med solcellepaneler leverer de en effektiv løsning for bærekraftig, kostnadseffektiv energi. Lær hva du trenger å vite for å ta det riktige valget og beskytte varmepumpen før installasjon.

Et solcellepanelsystem installert på et boligbygg.

Nødvendige reststrømbrytere

Varmepumper med inverterteknologi kan generere jevne likestrømsreststrømmer som en konvensjonell type A jordfeilstrømsenhet (RCD) ikke på en pålitelig måte kan oppdage. Derfor krever DIN EN 62423 (VDE 0664-40) bruk av en type B RCD for å detektere sinusformet vekselstrøm, pulserende likestrøm og glatt likestrøm.

Hvis en type A jordfeilstrømsenhet (RCD) brukes til å beskytte en varmepumpe i stedet for en type B jordfeilstrøm, kan likestrømsfeilstrømmer blokkere eller forsinke RCDs beskyttelsesfunksjon i tilfelle en feil.

Dette kan føre til farlige situasjoner, spesielt hvis feilstrømmer ikke blir pålitelig avbrutt. Feil beskyttelse kan også bryte gjeldende standarder og sette forsikringsdekningen i fare.

Varmepumpebeskyttelse

Varmepumpebeskyttelse utføres i henhold til følgende spesifikasjoner:



• Varmeelementer: 3-polet effektbryter (MCB) B16

• Innendørsenhet: 1-polet LS B16

• Utendørsenhet: 1-polet LS B16

I tillegg, a selektiv hovedbryter (SHU) anbefales for sikker strømfrakobling når du installerer en varmepumpe.

Energiomstillingen: Utfordringer og muligheter

Varmepumper og veggbokser stiller nye krav til elektrisk beskyttelsesteknologi. Lær mer om hvordan utfordringene og mulighetene energiomstillingen bringer ikke bare for elektrisitetsproduksjon, men også for elektrisk installasjon og elektriskhandel.

En person som bruker verneutstyr jobber på en elektrisk boks.

Kom i gang med reisen