Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Driv innovasjon i vev

Innovativ vevskonvertering gjennom digitalisering

Styrk produksjonen med integrerte OMET- og Siemens løsninger. Oppdag hvordan digitalisering og avansert automatisering forvandler Tissue linjer til intelligente ressurser som er klare for Industri 4.0-utfordringer.

Mot Industri 4.0 med OMET og Siemens

Mot Industri 4.0 med OMET og Siemens

I vevssektoren er hastighet og presisjon grunnleggende. OMET valgte Siemens som strategisk partner for å integrere avanserte komponenter som elektriske motorer og drev i sine linjer. Denne synergien overvinner sporbarhets- og fjernkontrollutfordringer, og sikrer digital-klare maskiner som er i stand til å levere produktenhetlighet og avansert driftsintegritet.

Teknologisk fortreffelighet og konkurransefortrinn

88421945-3499-4744-bafe-2e42a9764b64 - Lineær varmedeteksjon-ikon-hurtigdeteksjon original

Øker tiden til markedet

Reduser produksjonstiden samtidig som fleksibiliteten og kvaliteten forbedres. Innfødt integrasjon av Siemens systemer akselererer utviklingen av nye maskiner.

0a7de9f1-236b-4b76-92c2-694c0470cca7 - Linearheat Detection-Ikon-System-løsning original

Optimaliser fjernkontrollen

Integrer avanserte teknologier for effektiv ekstern administrasjon. Konstant overvåking sikrer en fullt sporbar produksjonsprosess.

45893e6a-53a9-49f0-a289-11b1e8e9c349 - Opplevelse med lineær varmedeteksjon

Øk sikkerhetsstandardene

Sikre maksimal operatørbeskyttelse. Bruk av toppmoderne komponenter forenkler monteringen og øker den generelle påliteligheten.

OMET: Innovasjon i vevskonvertering

Omet - image 1

Sikre presisjon og total pålitelighet

Det teknologiske hjertet i den nye XV-linjen sikrer høy ytelse og konstant presisjon. Takket være denne arkitekturen styres hele produksjonssyklusen — fra rullen til det ferdige produktet — i en kontinuerlig, automatisk og integrert flyt. Dette automatiseringsnivået oppfyller etterspørselen etter selvstyrte og ensartede produkter. Eliminering av omtrent 50 kvadratmeter transportbånd har muliggjort optimalisert plassbruk, noe som forbedrer den generelle logistikken.

Transformere data til strategisk verdi

Digitalisering er ikke bare tilkobling, men analytisk evne. OMET-maskiner utstyrt med Siemens teknologi gir mulighet for granulær kontroll av forbruk og ytelse. Fjernanalyse og styring sikrer konstant produksjonskontroll med nøye verifisering av energiforbruket. Integrasjonen av avanserte teknologier har ført til en betydelig økning i produktiviteten, med en prosessflyt som er i stand til å håndtere opptil 240 pakker per minutt.

Omet - image 2
Omet - image 3

Partnerskap for kontinuerlig innovasjon

Takket være samarbeidet mellom OMET og Siemens har energiabsorpsjonen i transportsystemet blitt redusert med 25%, noe som definerer en ny produksjonsstandard basert på bærekraft. Transportsystemet Multi-Carrier System øker linjefleksibiliteten og produktiviteten samtidig som energiforbruket og vedlikeholdstiden og kostnadene reduseres. Dette partnerskapet skaper en fremtidsrettet visjon der teknisk ekspertise og bærekraftig innovasjon driver industriens fremtid.

XV Line-prosjektet er ikke bare en maskin, men en ny visjon for vår sektor. Det er demonstrasjonen av hvordan innovasjon og samarbeid kan endre bransjens fremtid.
Antonio Bartesaghi, CEO, Omet S.r.l.

Start reisen