TIA Portal Japansk språkpakke (V16 og tidligere)
Støtten for de japanske språkpakkeversjonene som er oppført nedenfor, er avsluttet. Vi kan ikke gi støtte for installasjonsrelaterte henvendelser.
Versjon | Last ned | Filstørrelse |
V16 | 38 MB | |
V16 | 331 MB | |
V16 | 280 MB | |
V15.1 | 40 MB | |
V15.1 | 222 MB | |
V15 | 33MB | |
V15 | 223 MB | |
V14 SP1 | 52MB | |
V14 SP1 | 227 MB | |
V14 SP1 | 199 MB | |
V14 | 33MB | |
V14 | 124 MB | |
V14 | 67MB | |
V13 SP1 | 59MB | |
V13 SP1 | 338 MB | |
V13 SP1 | 347 MB | |
V13 | 40 MB | |
V13 | 274 MB | |
V13 | 286 MB | |
V13 | 274 MB | |
V13 | 314 MB | |
V13 | 285 MB | |
V12 SP1 | 129 MB | |
V12 SP1 | 23MB | |
V12 SP1 | 23MB | |
V12 SP1 | 23MB | |
V12 SP1 | 27MB | |
V12 SP1 | 43MB | |
V12 | 204 MB | |
V12 | 204 MB | |
V12 | 204 MB | |
V12 | 207 MB | |
V12 | 208 MB |
Programvarelisensgjenopprettingstjeneste
Hvis den kjøpte lisensnøkkelen er skadet eller mistet, kan du bruke programvarelisensgjenopprettingstjenesten.
For krav og prosedyrer for gjenoppretting, se Veiledningen for gjenoppretting av lisensnøkler.
Veiledningen for gjenoppretting av lisensnøkler er tilgjengelig her (Engelsk).
Hvis du har spørsmål eller spørsmål angående gjenoppretting av lisensnøkkel, vennligst kontakt oss ved hjelp av informasjonen nedenfor.
Kontaktinformasjon for gjenoppretting av lisensnøkkel
Siemens K.K.
Digital Industries
Kundeservicedivisjon
Tjenesteleveringsgruppe
Tlf: +81-3-3493-7325
E-post: industry.service.skk@siemens.com