Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Ubemannet, men aldri uten tilsyn

Godt gjennomtenkt brannvern på åpent hav: offshore-omformerplattformen SylWin alpha utenfor Sylt.

For transport må strømmen endres

Med offshore omformerplattformer på åpent hav bringes strøm fra vindturbiner i land stort sett tapsfritt. Vindturbinene genererer trefaset vekselstrøm, som omdannes til likestrøm for transport gjennom sjøkablene og tilbake til vekselstrøm på land. I vindparken SylWin, 70 kilometer vest for Sylt, forsyner omformerplattformen vår rundt 900 000 tyske husholdninger med miljøvennlig strøm.

ref-bt-de-sylwin-offshore-bygging
ref-bt-de-sylwin-offshore-loeschflaschen

Utfordring

Maritime forhold krever alt fra teknologien til offshore-omformerplattformer. Vi tok utfordringen med å sikre den høyeste driftssikkerheten i ekstreme miljøer med fuktig og salt luft. For eksempel skulle et komplekst klimaanlegg og ventilasjonssystem brukes for å holde sjøluften borte fra den følsomme teknologien. Fordi omformeranlegg fungerer ubemannet døgnet rundt, måtte alle systemer være overflødige, vedlikeholdslite og fjernbetjenbare. Samtidig var det viktig å på en pålitelig måte utelukke farer og forretningsforstyrrelser — spesielt brannfaren.

Løsning

For sikkerhets- og bygningsteknologien til SylWin alpha trakk vi på erfaring. Ulike teknikker og systemer er kombinert for å oppnå størst mulig tilgjengelighet. Et bredt utvalg av røyk- og flammevarslere ble installert i hele området. Brannalarmkontrollpaneler dekker alle slokkingsområder og er redundant koblet til hverandre. Spesielle brannvern- og slukkingskonsepter på flere nivåer er utviklet for spesielt følsomme områder. Avhengig av området slukker gass-, skum-, sprinkler- eller flombrannslokkingssystemer. Videoovervåking og tilgangskontroll utfyller sikkerhetssystemet. Vi kontrollerer også varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringssystemet (HVAC).

Fordel

Vårt omfattende sikkerhets- og bygningsteknologikonsept oppfyller de spesielle sikkerhetskravene under svært krevende forhold. Branndeteksjons- og slokkingssystemer er spesialdesignet for å møte et bredt spekter av krav. Dataene deres så vel som sikkerhets- og HVAC-løsningen visualiseres og kobles til kontrollsenteret på land for fjernkontroll og vedlikehold. Derfra kan kameraer zoomes inn eller brannslokkingspumper styres, for eksempel. Dette gjør den ubemannede omformerplattformen midt i Nordsjøen til et perfekt sted for ren kraftproduksjon.

Brannsikringskonsept for offshore-plattformer

Et merke inne i en boks, som sannsynligvis indikerer en fullført eller bekreftet oppgave.

Oppdag selv små brannlommer

Røyk, multikriterier, gass, aspirerende røyk samt infrarøde og ultrafiolette flammedetektorer oppdager branner.

Et merke inne i en boks, som sannsynligvis indikerer en fullført eller bekreftet oppgave.

Brannslukkingskonsepter er skreddersydd for området

Gass-, skum-, sprinkler- og flomslokkingssystemer - avhengig av type område - bekjemper branner.

Et merke inne i en boks, som sannsynligvis indikerer en fullført eller bekreftet oppgave.

Høyteknologisk overvåking beskytter anlegget

19 redundante nettverksbaserte brannalarmpaneler samt videoovervåking og adgangskontroll.

Et merke inne i en boks, som sannsynligvis indikerer en fullført eller bekreftet oppgave.

Sentral kontroll av bygningsteknologi

Varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringssystemene styres fra fastlandet, kombinert med dataoverføring.