Det ble laget et konsept for driften av hallen som fullstendig omdefinerer energiproduksjon og bruk. Et solcelleanlegg med en effekt på 87,4 kWp ble installert på taket - tilpasset bæreevne og tilstand. 40 prosent av den årlige
Kraftbehovet dekkes av solcelleanlegget alene, 73 prosent av elektrisiteten som genereres brukes til egenbruk. For oppvarming av hallen erstattet to luftvarmepumper den gamle oljekjelen. De to pumpene produserer sammen 100 kW. Det primære systemet har en effekt på 85 kW, et annet med 25 kW absorberer varme- eller kjølebelastningstopper.