Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Bærekraftig nabolag i Perlen

Utstyrt med et prosesskontrollsystem, kontroller og drivløsninger fra Siemens, produserer den massive papirmaskinen PM7 fra Perlen Papier AG avispapir daglig i en lengde fra Lucerne til Kairo.

Leste du favorittavisen din i morges? Det er ganske mulig at papiret for det kommer fra Perlen i kantonen Lucerne. Papir har blitt produsert der i over 150 år. Selskapets lokaler er omfattende, med et 13 km langt jernbanenett, to vannkraftverk, et renseanlegg (WTP), enorme lagringsanlegg for avfallspapir, et verksted og et testlaboratorium for kvalitetskontroll.

Mye investert i bærekraft

Papirproduksjon er ressurskrevende. Gjennom hele anlegget er 3 356 motorer i drift, i topptider er strømforbruket 74 MW og er dermed like høyt som byen Luzern. PM7 alene bruker 18 MW strøm ved full belastning. Tre 110 kV linjer fører direkte inn i anlegget. I tillegg produseres 16 000 liter avløpsvann per minutt. Dette vannet behandles igjen direkte i selskapets egen WTP og slippes ut i arbeidskanalen forgrenet fra Reuss.

Tidligere måtte denne varmen genereres med fyringsolje og gass; takket være prosessdampen sparer vi 30 millioner kubikkmeter naturgass årlig. Vårt CO2-fotavtrykk er 76% lavere enn bransjens gjennomsnitt.
Sandro Malzach, Teknologisjef i Perlen Papier

Et komplekst samspill

For det sofistikerte samspillet mellom mekanikk og elektroteknikk stoler Perlen Papier på Siemens: Digital Industries utstyrte PM7 elektrisk i 2010 på vegne av anleggsprodusenten Voith Paper basert på løsningsplattformen for papir- og masseindustrien «Sipapper». Prosjektet omfattet driv- og elektroteknologi, to valsekuttere og hjelpesystemene, for eksempel for energiforsyning. Spesiell oppmerksomhet ble gitt til energieffektiv drivteknologi: Den stort sett girløse designen og vannkjølte motorer med høyt dreiemoment sikrer bedre effektivitet.

Perlen3819

Teknologien i korte trekk

Rundt 120 Sinamics frekvensomformere brukes i PM7 og de to viklingsmaskinene. Sinamics S7-400 og det fleksible prosesskontrollsystemet PCS7 styrer systemet. På Perlen er det installert 14 brannvarslingssystemer med over 1800 brannvarslere og ulike slokkingssystemer. I den enorme hallen til PM7 er selskapet avhengig av bygningsautomatiseringssystemene Desigo PX og Desigo Insight.

Perlen3904

Jevn oppdatering takket være digital tvilling

Det nærliggende avfallsforbrenningsanlegget Renergia Zentralschweiz AG er det største kraftverket i kantonen Luzern og har også vært avhengig av Siemens siden byggingen i 2015. Med to linjer konverterer de 280 000 tonn avfall til energi årlig. De håndterer hele driften med prosesskontrollsystemet PCS7 og Simatic-kontroller — fra ovnene som brenner avfallet, gjennom transportsystemene, prosessdampproduksjon, dampturbiner for elektrisitetsproduksjon, røykgass og flyveaskebehandling samt varmegjenvinning og mye mer.