Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Demand Flow®

Siemens Demand Flow® optimaliserer kjølevannssystemer for å forbedre komforten, redusere energikostnadene og opprettholde driftseffektiviteten. Denne patenterte, automatiserte løsningen utnytter innebygd analyse for å redusere intern arbeidsbelastning og forlenge utstyrets levetid for varig verdi.

Overvinn driftsmessige utfordringer med Demand Flow

Et system som opererer under toppeffektivitet vil sannsynligvis føre til energisløsing og øke kostnadene. Dårlig systemytelse og feil kan skyldes feil design eller dårlig drift og vedlikehold, men også av globale værtrender og uforutsigbare mønstre. Uansett årsak er virkningen økt energibruk og kostnader og kan påvirke komforten og produktiviteten til beboerne. Demand Flow for kjølt vann (CHW) systemer er en helhetlig anvendelse av termodynamiske prinsipper som raskt løser driftsproblemer. Den ble utviklet ved hjelp av våre tiårs erfaring med å optimalisere kjølte vannsystemer for å løse utfordringene dine.

En helhetlig Demand Flow-tilnærming for å optimalisere systemet

Demand Flow bruker intelligente, kraftige og velprøvde metoder for å forbedre systemets ytelse, energieffektivitet og passasjerkomfort.

Minimalistisk digital illustrasjon av en speedometer-måler med blågrønne segmenter på en mørkeblå abstrakt bakgrunn. Grafikken inkluderer en sentral nål, tre små nedadpekende piler over måleren, og et rutenett med små prikker til høyre, noe som antyder ytelse, beregninger eller fremdriftssporing.

Reduser nedetid

Reduserer risikoen for uventet nedetid, reduserer kostnadene og forlenger utstyrets forventede levetid.

Abstrakt illustrasjon av forgreningspiler som deler seg fra en enkelt bane, omgitt av små geometriske former på en mørkeblå bakgrunn, noe som tyder på dataflyt eller distribusjon.

Fleksibel applikasjon

Kan installeres på alle BACnet-kompatible bygningsautomatiseringssystemer og kjøleanleggsutstyr uten at systemet må slås av.

Minimalistisk illustrasjon av et forstørrelsesglass med et eurosymbol i sentrum på en mørk abstrakt bakgrunn, noe som tyder på økonomisk analyse eller kostnadsinnsikt.

Ingen skjulte kostnader

Siemens eier Demand Flow, så kan garantere ingen skjulte lisensavgifter.

Minimalistisk illustrasjon av tre merkede horisontale søyler («A», «B» og «C») arrangert i en liste, med nedadgående piler over på en mørk abstrakt bakgrunn, noe som tyder på rangering eller prioritering.

Reduser energiforbruket

Leverer umiddelbare energibesparelser på opptil 40% per år og tilbakebetalingstid på rundt tre år.

Minimalistisk illustrasjon av en stoppeklokke med et søylediagram inni, omgitt av små prikker og oppadgående piler på en mørk abstrakt bakgrunn, noe som tyder på ytelsessporing eller effektivitet.

Forleng utstyrets levetid

Økt leverbar tonnasje levert av Demand Flow resulterer i mer redundans. Redusert kjøretid betyr mindre vedlikehold og slitasje.

Minimalistisk illustrasjon av en vertikal blokk med flytende bølgelinjer som strekker seg utover, på en mørk abstrakt bakgrunn med små piler og prikker, noe som tyder på bevegelse eller energiflyt.

Forbedre innendørs miljøkvalitet

Øker passasjerkomforten og gir mer effektiv fuktighetskontroll. Det krever mindre energi for å levere potensielt kaldere kjølte vanntemperaturer.

Minimalistisk illustrasjon av en horisontal pil som går gjennom sirkulære former på en mørk abstrakt bakgrunn, noe som tyder på kontinuerlig flyt eller strømlinjeformet prosess.

Forenkle systemdrift

Sekvenseringskjølere i Siemens Demand Flow er vanligvis lede/lag basert på kjøretimer, som kan tilpasses for intuitiv sekvensering av utstyr og forbedret systempålitelighet og kontroll.

Full støtte gjennom hele bærekraftsreisen

Våre eksperter veileder din energieffektivitet og avkarboniseringsreise. IoT-basert overvåking øker gjennomsiktigheten i prosessen. Kontinuerlig datainnsikt avslører besparelsespotensial og optimaliseringstiltak. Vår firetrinns tilnærming sikrer langsiktig effektivitet og bærekraft.

Illustrasjon av en arbeider i en jakke med høy synlighet ved hjelp av en bærbar datamaskin, med tilkoblede dashbord som viser diagrammer, målere og overvåkingsdata på en mørk abstrakt bakgrunn, noe som tyder på systemovervåking i sanntid.

Overvåke

Kunnskap om energi- og kostnadsbesparelsespotensial

Skrivebordsskjerm som viser stigende linjediagrammer og ytelsestrender, med tilkoblede ikoner og piler på en mørk abstrakt bakgrunn, noe som tyder på dataanalyse og vekstsporing.

Diagnostisere

Detaljert implementeringskonsept og forretningsmodeller

Vertikale stolper med en stigende pil over seg og et nærliggende måleikon på en mørk abstrakt bakgrunn, noe som tyder på ytelsesforbedring eller vekst.

Optimaliser

Økt ytelse, reduserte kostnader og risiko

Gear som omkranser industribygninger, med en sirkulær pil og et lite uendelig symbolikon, noe som tyder på kontinuerlig optimalisering eller livssyklusstyring.

Opprettholde

Sikre høyeste ytelse og maksimer kostnadsbesparelser

Stilisert fotocollage i en «X» -form som viser to personer som går gjennom en moderne korridor med buede arkitektoniske linjer og lilla-blå belysning.

Building X - Hopp inn i fremtidens bygninger

Øk hastigheten du når målene dine med en rekke AI-aktiverte applikasjoner og en åpen plattform for å skape maksimal tilkobling som vil fremtidssikre bygningene dine.

  • Forbedre brukeropplevelsen
  • Forbedre ytelsen
  • Skape en bærekraftig fremtid

Lær mer om Building X