Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Luftfoto av et landbruksfelt med vindkraftturbiner.

Redusere kostnader, spare utgifter

Siemens energi-som-en-service-modell gjør det mulig.

Reduser energikostnadene samtidig som du sparer CAPEX-budsjettet

Det høres kanskje umulig ut, men det er virkeligheten Stoba Precision Technology på grunn av tekniske løsninger og en innovativ energi-as-a-service-modell fra Siemens. Stoba spesialiserer seg på utvikling og produksjon av komponenter og enheter som brukes over hele verden, inkludert i bilindustrien. Selskapet er en del av Stoba-konsernet, som driver innovative prosesser, inkludert bærekraftig energiforsyning.

stoba og Siemens energi som en tjeneste i aksjon

stoba Precision Technology i Backnang, Tyskland, har inngått et samarbeid med Siemens Smart Infrastructure for å produsere metallkomponenter og enheter med minimal miljøpåvirkning. Stobas mål er å bli karbonnøytral innen 2030 og gjøre energiproduksjon og forbruk bærekraftig, fleksibel og effektiv. Heterogene kontrollsystemer erstattes av Siemens Desigo CC. Infrastrukturressursene som tas opp av Desigo CC inkluderer eksisterende kombinerte varme- og kraftverk samt et batterilagringssystem med kapasitet på 500 kW installert som en del av prosjektet. Toppbarbering og fleksibel systemdrift har redusert naturgassforbruket til det halve. Ved å gjøre strøm-, kjøle- og varmeforbruket mer fleksibelt, vil stoba redusere kostnadene med opptil 26%, og spare omtrent 1 million euro per år.

Prosjektet stoba Precision Technology viser at organisering av produksjon og energiforbruk fleksibelt hjelper produksjonsbedrifter med å oppnå kostnadsfordeler. Systemdrift i tråd med energimarkedet gjør det mulig for operatører å dra nytte av fleksible energipriser uten å ofre produktiviteten eller kreve manuell inngrep. Andre fordeler - for eksempel potensielle tilleggsinntekter fra markedsføring av eksisterende fleksibiliteter - optimaliserer kostnadsstrukturer ytterligere.

En energi-som-en-service-modell som utnytter den strukturerte finansieringsekspertisen til Siemens Financial Services muliggjør et tilpasset fleksibelt energikonsept som gjør at den tekniske løsningen som implementeres kan nå sitt fulle potensiale. De installerte systemene blir eller forblir eiendommen til Siemens, som omdanner CAPEX til OPEX og gjør prosjektets balanse nøytral. Som en del av et åtte års servicekonsept garanterer Siemens 24/7 service med kontinuerlig optimalisering. For disse fordelene betaler stoba Siemens en servicesats, som er basert på besparelsene som oppnås.

Karbonnøytral produksjon på vårt største sted er et hovedmål for stoba. Det fremtidssikrede energistyringskonseptet fra Siemens vil bringe oss nærmere dette målet på en bærekraftig måte.
Gerhard Firlbeck, CEO, Stoba Precision Technology

Begynn reisen