Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
En solcellepanelgård med flere rader med solcellepaneler under en klar blå himmel.

SION kretsbrytere for Polens energiomstilling

Polen jobber intensivt for å diversifisere energiproduksjonen og redusere avhengigheten av kull - og solenergi spiller en viktig rolle i denne innsatsen. Pålitelig mellomspenningsteknologi fra Siemens er avgjørende for driften av Polens store solcellekraftverk.

Rask utvidelse av solenergi

Rask utvidelse av solenergi

Den polske regjeringen har som mål å utvide landets totale fornybare energikapasitet til mellom 23 og 25 gigawatt (GW) innen 2030. (1) Innsatsen går raskt: Den installerte elektriske effekten av fotoelektriske anlegg hoppet fra mindre enn 0,3 GW i 2018 til omtrent 15 GW i 2023. (2) Statlige subsidier støtter denne innsatsen.

  1. Regjeringen Polen
  2. Europeisk energiomstilling
A person is standing in front of a Siemens logo with a blue background.

Rask igangkjøring for et ledende selskap

20

Bare 20 uker mellom bestilling og igangkjøring.

700

Lamel produserer og selger for tiden rundt 700 paneler per år.

300

Siden 2018 har Lamel installert over 300 Siemens sidebrytere.

SION effektbrytere i aksjon

A Siemens power plant with a large electrical transformer and a metal structure.

Transformasjonsstasjoner for nettforbindelser

I 2023 bygde en investor to solcellefelt nord i landet i Gdansk: det ene med en installert elektrisk effekt på 2 megawatt, det andre med 4 megawatt.

Begge feltene mater strømmen sin inn i det offentlige nettet for å hjelpe husholdninger og bedrifter i området med klimanøytral elektrisitet. Hvert av de to feltene har sin egen transformatorstasjon med transformatorer for å konvertere og mate den genererte elektrisiteten til det offentlige nettet. Kretsbrytere i transformatorstasjonene beskytter forbindelsen mellom nettet og transformatorene, slår dem av i tilfelle feil eller for vedlikehold.

30 års erfaring med kraftoverføring

Investoren ga Lamel, et familieeid selskap som spesialiserer seg på prosjektering og bygging av mellomspenningssystemer, å bygge transformatorstasjonene. Lamel ble grunnlagt i 1992 og sysselsetter rundt 170 personer og er basert i Pępowo. I tillegg til å produsere mellomspenningsbrytere, bygger Lamel også lavspenningssentralbord og transformatorstasjoner. Selskapet selger rundt 700 paneler per år.

Bare 20 uker var nødvendig mellom bestillingen og igangkjøringen. Transformatorstasjonene stod ferdig i mai 2023 like før solcellefeltene startet kommersiell drift.

«Kombinasjonen av vår ekspertise innen elektrotekniske løsninger med et velprøvd Siemens-produkt overbeviste kundene våre,» sier Sławomir Plichta, visepresident i Lamel.

A Siemens electrical switch with a label
Siemens power plant substation with electrical equipment and transformers.

Velprøvd teknologi fra Berlin

Ved valg av effektbrytere for transformatorstasjonene valgte Lamel den internasjonalt anerkjente og ledende SION-modellserien fra Siemens. 3AE6 vakuumbrytere kommer alle fra Siemens mellomspenningsfabrikk i Berlin. Strømbryterne installeres hver oppstrøms for en transformator med en utgang på 2 MVA.

Siden starten av samarbeidet med Siemens i 2018, har Lamel installert over 300 Siemens sidebrytere. Takket være SION-enhetens kompakte dimensjoner er Lamel også i stand til å designe mer kompakte paneler, noe som sparer verdifull plass. I tillegg til sin kompakte design, kjennetegnes SION-effektbryterne ved høy pålitelighet og vedlikeholdsfri drift over flere tiår, samt innovativ vakuumteknologi.

Den avgjørende faktoren var korte leveringstider og det faktum at vi kunne tilby en skreddersydd løsning. Vår evne til å kombinere et polskbygd system med velprøvd mellomspenningsteknologi fra Siemens i Tyskland var også en viktig suksessfaktor.
Slawomir Plichta, Visepresident, Lamell

Start reisen