Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
En person står foran en Siemens-bygning med en stor logo på veggen.

Finn ut mer om reststrømsenheter

Koble fra strømmen trygt i tilfelle feil med jordfeilsenheter (RCD) - avgjørende for bygging av elektriske distribusjonskort. Her lærer du hvordan du kobler til RCD-er, hva du skal gjøre hvis sikringen blåser, og hvilke typer RCD-er som er tilgjengelige.

a15c00f4-cfc3-415d-b663-c83c3156e70f - pl-S22-210795-Key-Visual-Fehlerstrom-5SV1-1920x1080px original

Hva gjør en RCD?

Også kjent som en jordfeilkretsbryter, er en RCD en sikkerhetsenhet som beskytter mennesker mot elektriske støt ved umiddelbart å kutte av strømmen i tilfelle en feilstrøm.

RCD overvåker strømstrømmen i en elektrisk krets og sammenligner innkommende strøm med utgående strøm. Hvis det oppdages en forskjell, betyr dette at noe av strømmen har tatt en alternativ vei, for eksempel gjennom en person som får et sjokk.

Når går RCD?

For å oppdage og forhindre feil, er RCD utstyrt med en differensialstrømtransformator. Dette genererer en magnetisk fluks proporsjonal med differensialstrømmen. Hvis differensialstrømmen overskrider en viss forhåndsinnstilt verdi, f.eks. 30 mA, blir magnetfluksen sterk nok til å utløse en koblingsmekanisme og avbryte kretsen.

Den raske utløsningen av RCD forhindrer at folk blir utsatt for en farlig strøm (større enn 30 mA). Det er viktig å regelmessig kontrollere at jordfeilbryteren fungerer som den skal for å sikre sikkerheten i elektriske installasjoner.

f724d59a-39f2-4451-892e-b1194f310585 - Zusaetzliche-Angebote_original.png
b569d5cc-459b-4ee1-90e2-69626d007748 - 1-Energieverbraucher-im-Haushalt-no-text-2082x1305

Hva skal jeg gjøre hvis RCD snur?

Hvis sikringen blåser, dvs. jordfeilbryteren snur og avbryter kretsen, bør du bestemme og fikse årsaken til turen før du slår den på igjen. Trinn kan omfatte:

  • Kontroller alle apparater og plugger: Koble fra alle apparater fra strømnettet og koble dem til igjen en etter en for å identifisere det defekte apparatet.
  • Finn feilstrømmen: Kontroller den elektriske kretsen for mulige isolasjonsfeil eller kortslutning. I slike tilfeller bør en elektriker konsulteres.
  • Slå av alle effektbrytere nedstrøms for RCD: Dette sikrer at ingen strøm strømmer til jordfeilbryteren, og den kan tilbakestilles.
  • Tilbakestille RCD: Etter å ha sjekket alle mulige feilkilder, kan du tilbakestille RCD ved å slå den på igjen. Imidlertid, hvis jordfeilbryteren snur igjen, bør en elektriker konsulteres.

Kan jeg bare slå på RCD igjen?

Når årsaken er utbedret, kan RCD slås på igjen. Det anbefales imidlertid å få dette gjort av en kvalifisert elektriker for å sikre at alt fungerer som det skal og at det ikke gjenstår ytterligere risiko.

A Siemens product image featuring a person in a blue shirt and a white background.
89cec723-5bff-4e9f-b2e6-d98721274106 - Challenge_original.png
e01c7a3d96f059e2e8ed728e46f472ba252764ad - grafik-typenuebersicht-de-fehlerstrom-schutzeinrichtungen-no-text-1920x1080.jpg

Hvilken type RCD skal jeg bruke?

Det er viktig å bruke riktig type jordfeilbryter (i henhold til lokale forskrifter og standarder) installert av en kvalifisert elektriker. Slik som:

  • Type A snur som respons på både sinusformede vekslende feilstrømmer og pulserende direkte feilstrømmer. De brukes primært til enfasede belastninger med integrerte elektriske komponenter.
  • Type F: Enfasede frekvensomformere, for eksempel vaskemaskiner, kan generere feilstrømmer fra en frekvensblanding med komponenter i kHz-området. Type F RCD-er beskytter mot dette, tilbyr overspenningsstrømmotstandsevne og kan håndtere jevne DC-feilstrømmer.
  • Type B beskytter mot jevne DC-feilstrømmer, bruk SIQUENCE allstrømfølsomme jordstrømsbrytere 5SV3 Type B/B+ med integrert SIGRES-funksjon.

Hva skjer hvis du ikke bruker en RCD?

Uten en jordfeilbryter kan en reststrøm forårsaket av en defekt leder, en kortslutning eller et elektrisk støt bli uoppdaget, og risikoen for elektriske ulykker økes betydelig. Dette kan føre til alvorlige skader, spesielt hvis reststrømmen strømmer gjennom en persons kropp. RCD spiller en avgjørende rolle i å beskytte mennesker og eiendom mot farene ved en reststrøm.

50b68307-013d-4c61-b43f-5f855d84b037 - 2-Gebaudebrande-no-text-2009x1206
A person is standing in front of a Siemens building, wearing a blue shirt and holding a Siemens product in their hand.

Er det obligatorisk å bruke en RCD?

RCD-kravene kan variere avhengig av land, region og type elektrisk installasjon. I mange land og regioner er det imidlertid en juridisk forpliktelse til å bruke RCD-er i visse områder eller for visse typer elektriske installasjoner. I Tyskland er for eksempel bruk av RCD-er lovlig pålagt.

Hvilke elektriske kretser må beskyttes?

I henhold til den tyske standarden DIN VDE 0100-410, må alle endelige kretser opp til 32 A beskyttes av en jordfeilbryter i boliger, kommersielle og offentlige bygninger.

Dette betyr at det i mange tilfeller er obligatorisk å installere en RCD. Installasjonen av en jordfeilbryter er imidlertid ikke nødvendig for alle husholdninger, spesielt i eldre bygninger (bestefarsklausul). De nøyaktige kravene avhenger av typen installasjon og de spesifikke forskriftene.

Det anbefales sterkt å ha en jordfeilbryter i den elektriske installasjonen og regelmessig kontrollere at den fungerer som den skal. En kvalifisert elektriker kan bistå med installasjon og testing.

Siemens logo displayed on a white background with a blue and white gradient.
0f1197e9-9f53-4a87-a72f-99c2e0700ac6 - Folie1-no-text-shero-2560x1440

Er det mulig å ettermontere og koble til en jordfeilbryter?

I de fleste tilfeller er det mulig å ettermontere en jordfeilbryter i en eksisterende elektrisk installasjon.

En elektriker vil først inspisere det elektriske systemet for å avgjøre om det er egnet for installasjon av en jordfeilbryter. Dette inkluderer kontroll av eksisterende ledninger, distribusjonsboksen og andre relevante komponenter.

Om nødvendig må ekstra ledninger eller komponenter installeres for å integrere RCD riktig i systemet. Elektrikeren vil deretter koble til og konfigurere jordfeilbryteren i samsvar med gjeldende standarder og forskrifter.

En jordfeilbryter kan vanligvis vare i flere år til flere tiår. Gjennomsnittlig levetid for en jordfeilbryter er vanligvis spesifisert av produsenten og kan variere avhengig av modell. Det er imidlertid noen faktorer som kan påvirke levetiden:

  1. Kvalitet: En høyverdig jordfeilbryter produsert i henhold til gjeldende normer og standarder har en tendens til å ha lengre levetid.
  2. Miljø: Ekstremt høye eller lave temperaturer, fuktighet, støv eller kjemiske damper kan forkorte levetiden til jordfeilbryteren.
  3. Bruk: Gjentatt snubling kan føre til slitasje og forkorte levetiden for RCD.
  4. Vedlikehold: Regelmessig vedlikehold og inspeksjoner av det elektriske systemet kan bidra til å identifisere og løse potensielle problemer tidlig, noe som kan forlenge levetiden for RCD.

Hvis det er tvil om RCD-funksjonaliteten, kontakt en kvalifisert elektriker.

A person wearing a hat and a backpack stands in front of a building with a large window and a sign on the wall, looking at something in the distance under a clear blue sky.

Kom i gang med reisen