Viktige bestillingsnotater for SCE-trenerpakker
Bruken av opplæringspakkene for maskinvare og programvare er begrenset til offentlige og private fagskoler, tekniske videregående skoler, høyskoler og universiteter, promotering av utdanning eller interne yrkesopplæringsavdelinger, og ikke-kommersielle forsknings- og ikke-kommersielle opplæringsinstitusjoner/enheter. Videre kan pakkene brukes til interne yrkesopplæringsavdelinger og til videreutdanningstiltak i kommersielle selskaper/enheter for grunnopplæring.
For å kjøpe en trenerpakke, må du signere en tilleggsavtale, som du kan få fra ditt regionale salgskontor.
Bestill SCE-trenerpakker direkte via Siemens Industry Mall.
Et overblikk over SCE-trenerpakker
- Grunnleggende programmering med LOGOEN! logikkmodul og for språk på høyt nivå med SIMATIC IOT2000
- Ingeniørprogramvare (SIMATIC STEP 7/TIA Portal)
- PLS-teknikk og sikkerhetsteknologi med SIMATIC S7 maskinvare ET 200SP, S7-1500, S7-1200
- Operatørkontroll og overvåking med SIMATIC HMI, WinCC, KTP400, KTP 700, TP1500
- Industrielt nettverk med SIMATIC NET og industriell kommunikasjon inkludert sikkerhet med SINEMA, SCALANCE
- Sensorsystemer med Machine Vision, RFID og SIWAREX
- Distribuert IO med ET 200SP utvidelsesmoduler
- Industrielle kontroller med SIRIUS
- Simuleringer med SIMIT SCE-simuleringsrammeverk
- Prosessautomatisering med SIMATIC PCS 7
- Nettverksbaserte drev- og bevegelsesteknologier med SINAMICS/SIMOTION
- CNC-programmering med SinuTrain
Vær foran kurven i utdanningen med SIMATIC IOT2000
Tingenes internett forandrer vår verden. SIMATIC IOT2000 er den smarte gatewayen for skytilkobling.
Med dette tilbyr Siemens en løsning for åpen kildekode-applikasjoner for trening — med SIMATIC kvalitet for 24/7 drift. Du drar nytte av den åpne, utvidbare maskinvaren, det Debian-baserte Linux-operativsystemet og det PCIe-kompatible og Arduino Uno R3-kompatible grensesnittet.