SCE-veiledningen og SCE-listen for pedagogiske opplæringspakker er blitt mye oppdatert.
høydepunkt
- SIMIT simuleringsplattform med programvaredongle V10.0 (inkludert SIMIT S&CTE, FLOW NET, CONTEC-biblioteker)
- Treningspakke for kompakt CPU 1215C V15.1, inkludert DC/DC/DC, AC/DC/relé og DC/relétyper
- SIMATIC ET 200SP åpen kontroller CPU 1515SP PC2F V15.1 med WinCC RT Advanced 512 PTs inkludert
- SIMATIC WinCC V7.5 med valgfritt SCADA-system og asiatisk versjon
- Inkluderer programvare «SINEMA RC Basis» for industrielle Ethernet-svitsjtreningspakker for brytere XC208, S615 LN-ruter og S615
- SIMATIC MV540 HR optisk leser og SIMATIC RF600 RF600 RFID-system basert på PROFINET
- SinuTrain SINUMERIK operativsystem V4.8/V4.7/V4.5 grunnleggende versjon, tilgjengelig for gratis nedlasting: siemens.com/sinutrain-downloads
- SinuTrain-opplæringspakke for SINUMERIK driftsprogramvare V4.8/V4.7/V4.5
Bruken av opplæringspakker for maskinvare og programvare er begrenset til offentlige og private fagskoler, videregående fagskoler, høyskoler og universiteter for å fremme utdanning eller interne yrkesopplæringsavdelinger, samt ikke-kommersielle forsknings- og ikke-kommersielle opplæringsinstitusjoner/enheter. I tillegg kan disse opplæringspakkene også brukes til videreutdanningstiltak i interne yrkesopplæringsavdelinger og kommersielle bedrifter/enheter for grunnopplæring. For å kjøpe en opplæringspakke må det signeres en tilleggsavtale, som kan fås fra det lokale regionale salgskontoret.
Bestill SCE-utdannings- og opplæringspakker direkte gjennom Siemens Industry Mall lenken.
- Bruk logo! Grunnleggende programmering av logiske kontrollere og SIMATIC IOT2000 for språk på høyt nivå
- Ingeniørprogramvare (SIMATIC STEP 7/TIA Portal)
- PLS-teknikk og sikkerhetsteknologi basert på SIMATIC S7 Hardware ET 200SP, S7-1500, S7-1200
- Bruk SIMATIC HMI, WinCC, KTP400, KTP 700, TP1500 for driftskontroll og overvåking
- SIMATIC NET industrielt nettverk og sikker industriell kommunikasjon med SINEMA og SCALANCE
- Sensorsystem inkludert maskinsyn, RFID og SIWAREX
- Distribuert IO ved hjelp av ET 200SP utvidelsesmodul
- SIRIUS Industriell kontroll
- Simulering basert på SIMIT SCE-simuleringsrammeverk
- SIMATIC PCS 7 prosessautomatisering
- SINAMICS/SMOTION nettverksbasert kjøre- og bevegelseskontrollteknologi
- Bruke SinuTrain for CNC-programmering