Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Bilde av sykehuset San Juan de Dios.

«Hjernen» som driver Spanias sykehustransformasjon

Takket være Siemens' portefølje har San Juan de Dios de Nervión sykehus (Sevilla) oppnådd driftsbesparelser på nesten 35%.

Hvordan lage et smart sykehus?

Med mer enn 450 års historie er San Juan de Dios sykehus etablert som en helsereferanse i Andalusia, og skiller seg ut for sitt engasjement for medisinsk dyktighet og menneskelige verdier. Nå går sykehuset et skritt videre i utviklingen for å skape det beste helsemiljøet.

Sykehusmodernisering

EN trenger å yte best mulig service til både pasienter og medisinsk personale

I sin forpliktelse til å fortsette å tilby medisinsk behandling av høyeste kvalitet, sto sykehuset overfor en ny utfordring: å modernisere fasilitetene for å forbedre driftseffektiviteten, redusere energiforbruket og sikre et trygt miljø for pasienter og fagpersoner. Alt uten at det går ut over forpliktelsen til miljømessig bærekraft.

De trengte et avansert system som ville tillate dem å

Administrer fasiliteter på en sentralisert og effektiv måte

Optimaliser energibruken og reduser driftskostnadene

Sikre trygge og komfortable miljøforhold

Innlemme ny teknologi uten å påvirke den daglige driften

Vårt samarbeid med San Juan de Dios Hospital demonstrerer hvordan digitalisering og kunstig intelligens kan forvandle sykehusmiljøet til et tryggere, mer effektivt og motstandsdyktig rom, tilpasset utfordringene i nåtid og fremtid.
Mario Canton, Nøkkelkundeansvarlig Helsevesenet, Siemens Spania
A person is standing in front of a Siemens building in Seville, Spain.

Nøkkelen til å skape mer effektive og tryggere sykehus

Siemens er den perfekte partneren for å møte denne utfordringen. Sykehuset gjennomførte en fullstendig digital transformasjon av infrastrukturen med omfattende, skalerbare løsninger. Disse fokuserer på å modernisere fasilitetsstyringssystemet, integrere branndeteksjon, HVAC-automatisering og sikkerhet i en sentralisert plattform ved hjelp av Desigo CC og Siveillance Suite.

Digitale fjerntjenester drevet av kunstig intelligens oppdager feil og muliggjør sanntidsovervåking, forlenger utstyrets levetid, reduserer alarmer og genererer energibesparelser. Disse teknologiene samarbeider med Building X for energistyring, slik at sykehuset kan kontrollere og optimalisere energiforbruket på en gjennomsiktig, sentralisert måte.

Med Siemens teknologi har vi gått utover enkel automatisering. Vi har nå et intelligent system som koordinerer, optimaliserer og forutser driften av våre anlegg, forbedrer omsorgskvaliteten og trivselen til de rundt oss.
Maria Jesus Pareja, Administrerende direktør, San Juan de Dios sykehus
En person står foran en Siemens-bygning i Sevilla, Spania.

Sykehus San Juan de Dios

Digital integrasjon forvandler moderne helsevesen.

Driftskostnadsreduksjon på nesten 35% er oppnådd

Takket være Siemens har Hospital San Juan de Dios optimalisert vedlikeholdsoperasjonene gjennom sanntidsovervåking og forebyggende planlegging. Den implementerte teknologien og tjenestene har ført til en 35% reduksjon i driftskostnadene for analyserte eiendeler, med potensial for ytterligere besparelser på 10%, samtidig som det skaper et tryggere og mer behagelig miljø for pasientene.

San juan de dios hospital visual.
Siemens ble den perfekte partneren for å forbedre effektiviteten og bærekraften til sykehuset vårt. De tilbød oss en omfattende, digital og skalerbar løsning for sykehusets nye anlegg.
Mamma. Ángeles Rodriguez, Leder for ingeniør og vedlikehold, San Juan de Dios sykehus

Ytterligere helseressurser