Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
RWEs store kraftverk

Lyden slår alarm i RWEs store kraftverk

På det lignittfyrte kraftverket Niederaussem kan energieksperter nå jobbe enda tryggere — takket være Novigo stemmealarm og talesystem fra Siemens.

Krystallklar varsling i det store kraftverket

De fire gjenværende kraftverksenhetene i RWEs lignittfyrte kraftverk Niederaussem leverer 2495 megawatt elektrisitet — med sin enorme virkningsgrad på 43 prosent har reaktoren også verdensrekord. Kort tid før den siste overhalingen i kraftverksenhet K, der systemene og turbinene vedlikeholdes, sviktet alarmsystemet hans. Rask og jevn utskifting var nødvendig.

Referanse RWE Niederaußem Novigo

Fjern varsling

Under en overhaling jobber opptil 2000 ansatte i kjelehuset, som er opptil 167 meter høyt, fullt av høyytelsesteknologi. Noen av dem er bare i kraftverket en gang i året og vet ikke veien rundt. Derfor må de kunne stole på alarmsystemet til enhver tid. Imidlertid ville en fullstendig modernisering av systemet og dets eksterne enheter, for eksempel høyttalerne, ikke være mulig i løpet av den gitte tiden. Løsningen: et kraftig alarmsystem som fortsetter å bruke eksisterende, fortsatt funksjonelle eksterne enheter.

Reference 2 RWE Niederaußem Novigo

Optimal applikasjon for eksisterende eksterne enheter

Novigo stemmealarm og talesystem overbeviser RWE - det kan installeres direkte på eksisterende eksterne enheter og settes i drift raskt.

Kabler og høyttalere vil bli beholdt

Rundt 70 høyttalere og mange kilometer med rør i kraftverkblokk K fungerer fortsatt perfekt og kan enkelt integreres i det nye stemmealarmen og talesystemet. Ekspertene hos Siemens utstyrer høyttalerne med passende end-of-line-moduler som kontinuerlig kontrollerer integriteten til kablene og automatisk rapporterer eventuelle feil. Dette sparer krefter, tid og derfor penger. I tillegg oppfyller det nye systemet kravene i DIN VDE 0833-4 og DIN EN 54-16 standarder for pålitelighet. Et team av Siemens teknikere vil installere systemet under overhalingen, og dermed sikre denne omfattende prosessen og normal drift i det store kraftverket.

Krystallklar varsling

De ca. 2000 ansatte som befinner seg i kraftverksenhet K under de gjentatte inspeksjonene, må kunne stole på alarmsystemet til enhver tid. Du må høre lydinformasjonen perfekt på hvert punkt i bygningen og gjenkjenne den som en alarm. I tillegg til alarmtoner tilbyr systemet også muligheten til å spille definerte talemeldinger eller overføre live-kunngjøringer. Takket være den kraftige konfigurasjonsprogramvaren er Novigo enkel å konfigurere for å møte fremtidige behov - selv uten å starte på nytt.

Et merke inne i en boks, som sannsynligvis indikerer en fullført eller bekreftet oppgave.

70 høyttalere

kan gjenbrukes sømløst med Novigo

Et merke inne i en boks, som sannsynligvis indikerer en fullført eller bekreftet oppgave.

Virkelig (fremtidig) sikker

Novigo kan skaleres og konfigureres etter behov

Et merke inne i en boks, som sannsynligvis indikerer en fullført eller bekreftet oppgave.

Utvetydig

alarmlyden kan høres i alle deler av bygningen

Omfattende sikkerhet — nå og i fremtiden

Reparasjonen av alarmsystemet ved RWEs store kraftverk i Niederaussem med Novigo stemmealarm og talesystem fra Siemens gir mange fordeler for både operatører og ansatte. Den klare varslingen og rask evakuering av kraftverket i en nødsituasjon sikrer ikke bare den gjentatte inspeksjonen, men også normal drift av kraftverket. Samtidig kan det modulære systemet raskt integreres i eksisterende eksterne enheter og sparer mye krefter takket være den enkle konfigurasjonen. Og Novigo er fremtidssikret: I mange år fremover vil reservedeler være tilgjengelige for alle brukte komponenter, som Siemens leverer som en del av en vedlikeholds- og servicekontrakt — et reelt pluss og en bærekraftig investering i byggesikkerhet.