Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Pålitelig vannforsyning til Ruhr-området

Wasserwerke Westfalen planlegger neste skritt mot effektiv og bærekraftig vannforsyning med SIMATIC PCS 7, PCS neo, simulering og 5G.

Hvorfor et moderne kontrollsystem for Wasserwerke Westfalen?

På tvers av totalt seks vannverk leverer Wasserwerke Westfalen - den største drikkevannsprodusenten i Vest-Tyskland - drikkevann til rundt 1,5 millioner mennesker. I tillegg produserer selskapet fornybar energi ved fem elvekraftverk og administrerer driften av mange forhøyede tanker, boosterstasjoner og andre anlegg. Denne enorme infrastrukturen overvåkes av vår enhetlige og brukervennlige prosesskontrollsystem . Alle anlegg og stasjoner styres og overvåkes fra et sentralt kontrollrom. «Dette gir oss en helt stabil og pålitelig løsning, slik at vi kan fokusere fullt ut på nye prosjekter,» forklarer Achim Koslowski, Head of Control Technology hos Wasserwerke Westfalen GmbH.

Tre grunner til smartere vannforvaltning

Ikoneffektivitet

Effektivt vedlikehold og modernisering

Sentralisert prosjektering sparer reisetid, slik at Wasserwerke Westfalen effektivt kan håndtere omfattende moderniseringstiltak samt mange komponenter og anlegg med et relativt lite team av prosjektingeniører.

DIMCC-ikon - kortere avbruddstid - gjennomsiktighet

Virtuelle vannverk forkorter igangkjøring

Takket være et «virtuelt vannverk» basert på SIMIT og SIMIT Solution Water Library, kan Wasserwerke Westfalen redusere igangkjøringen av nye renseanlegg fra flere måneder til bare noen få uker.

SIPROTEC V Icon Sustainability

Fremtidssikre teknologier

Kontrollteknologien er forberedt på nye teknologier som virtualisering, simulering, skybasert automatisering og 5G-skjæring, slik at Wasserwerke Westfalen kan gjøre anleggene sine fremtidsklare.

Ett system, ett blikk og en følelse — overalt

En enhetlig driftsfilosofi er spesielt viktig for Achim Koslowski. Denne filosofien betyr at operatørgrensesnittet er strukturert identisk på tvers av alle hierarkinivåer og på alle steder. Grunnlaget for dette er vårt standardbibliotek for implementering av automatiserings- og prosesskontrolloppgaver. Ved hjelp av dette biblioteket kartlegger Wasserwerke Westfalen den komplekse anleggsstrukturen — med sitt brede spekter av teknologier og driftshierarkier — i kontrollsystemet. Standardbiblioteket gjør det mulig for verktøyet å implementere mange funksjoner enkelt ved hjelp av ensartede, forhåndstestede moduler, uten omfattende programmeringsinnsats. Som et resultat har Wasserwerke Westfalen stort sett standardiserte funksjoner og varsler, slik at prosesskontrollsystemet alltid har samme utseende og følelse.

Wasserwerke Westfalen standard library
Wasserwerke Westfalen Siemens Logog

Et virtuelt vannverk bygget for testing

Vannverket realiserer for tiden en rekke tilleggsprosjekter drevet av teknologien vår. Et sentralt fokus er et «virtuelt vannverk» basert på SIMIT og SIMIT Solution Water Library. Til dette prosjektet utviklet Wasserwerke Westfalen og vi spesialiserte SIMIT bibliotekskomponenter for blant annet vannbehandling. Modellert på to virkelige vannbehandlingsanlegg, ble et renseanlegg replikert i SIMIT. De individuelle simuleringsfunksjonene for pumper, filtre og bassenger ble opprettet som maler og koblet sammen via et «rørdiagram», slik at prosess- og anleggsvarianter enkelt kan konfigureres og testes i modellen.

Simulere først, kommisjon med tillit

Ved å simulere anlegg med SIMIT kan Wasserwerke Westfalen raskere integrere ny teknologi i anleggsdriften, og plasserer også operatørtrening og faglig utvikling på et moderne, digitalt grunnlag. Det virtuelle vannverket gjengir realistisk utseendet og følelsen til den fysiske planten. Dette har gjort det mulig for Wasserwerke Westfalen å redusere igangsetting av nye renseanlegg fra flere måneder til bare noen få uker. Modifikasjoner og servicetiltak kan testes grundig på forhånd, slik at de implementeres trygt og uten avbrudd i produksjonen. Kritiske anleggsforhold og deres effekter kan undersøkes på modellen uten å stresse eller sette teknisk utstyr i fare. Og sist, men ikke minst, får nye ansatte raskt og trygt opplæring i det digitale tvillingsystemet før de jobber på sensitive produksjonsanlegg.

Modernisering av fundamentet, trinn for trinn

Samtidig investerer Wasserwerke Westfalen kontinuerlig i sine systemer for å øke automatiseringstilgjengeligheten og automatisere ytterligere prosesser. Verktøyet moderniserer for tiden periferiutstyr med SIMATIC ET 200SP HA-systemer. Dette systemet er spesielt kompakt og egnet for bruk selv under ekstreme forhold, noe som gjør det spesielt godt egnet for utendørs installasjoner eller distribuerte stasjoner. Den nåværende systemgenerasjonen gir ikke bare høyere tilgjengelighet, robusthet og skalerbarhet — den gjør det også mulig for Wasserwerke Westfalen gradvis å bygge et fremtidssikkert fundament for overgangen til det nettbaserte prosesskontrollsystemet PCS neo om noen år.

Vi forbereder oss allerede på ny teknologi. For eksempel vurderer vi hvordan vi kan dra nytte av det HTML5-baserte kontrollsystemet SIMATIC PCS neo — for eksempel gjennom en slankere arkitektur.
Bernd Heinz, Administrerende direktør, Wasserwerke Westfalen GmbH

Klar for 5G, PCS neo og hva som kommer videre

Verktøyet tester også en ny tilkoblingsløsning for skreddersydde 5G-mobilnett, utviklet i samarbeid med Telefónica og teamet vårt. 5 G Slice for vannindustrien er ment å muliggjøre overvåking og kontroll av hele automatiseringsteknologien via et virtuelt 5G-nettverk basert på 5G-nettverksskjæringsteknologi. Målet er å oppnå en sømløs løsning for datakommunikasjon helt ned til feltnivå, som Heinz forklarer: «Vi takler for tiden dette emnet med Siemens, og jeg er sikker på at vi vil oppnå gode resultater.»