Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Øker helse og komfort

Pennsylvania konferansesenter

For Pennsylvania Convention Center er det å sikre besøkendes sikkerhet og komfort, samtidig som man opprettholder høy bærekraft, blitt forvandlet fra visjon til virkelighet.

Oversikt

Pennsylvania Convention Center, som ligger i hjertet av Philadelphia, fungerer som en av byens søyler for å støtte gjestfrihetsbransjen. Med typisk besøkstrafikk som tar imot over 1 million gjester i året, bidrar anlegget på 2 millioner kvadratmeter til å drive forretningsaktivitet til en verdi av 600 millioner dollar i Philadelphia.

Med et mål om å modernisere anlegget og redusere driftsmessig miljøpåvirkning, pluss tilby besøkende en trygg, komfortabel og positiv kundeopplevelse, investerte anleggets interessenter klokt 15 millioner dollar i infrastrukturoppgraderinger.

Den strategiske oppgraderingsplanen inkluderte implementering av toppmoderne luftrensing og ventilasjon, teknologier som reduserer vannbruken, energieffektiv LED-belysning, nytt reflekterende taktekking, utvidet resirkulering og strømlinjeformet styring av HVAC, belysning og strøm.

Prestasjoner

dollar-tegn-ikon-640x360

686k Driftskostnadsbesparelser

kostnadsbesparende ikon-640-360

4,5 millioner kilowatttimer (kWh) spart

(verdt $1.3M i pengebesparelser)

energieffektivitet-ikon-640x360

18% reduksjon i energiforbruk

En logo for sertifiseringer med et blått og hvitt fargevalg.

2 sertifiseringer oppnådd

LEED Gold og Global Biorisk Advisory Council (GBAC) STAR

Ytterligere høydepunkter:

  • Reflekterende taktekking for å kjøle bygningen
  • Utvidet praksis for resirkulering av mat og drikke for å redusere avfall
  • Toppmoderne luftrensing og ventilasjonssystemer
  • Individuelt overvåkede rom som kontrollerer miljøet i sanntid
  • Offentlig tilgang til «grønn skjerm» dashbord med sanntidsinformasjon
  • Integrering av de to sentralvarme- og kjøleanleggene øker redundansen
Pennsylvania konferansesenter (PCC) Bydronebilde

Portefølje

Select...

Siemens leverte etterspørselsrespons og bygningskontrollprogramvare for å bidra til å redusere energikostnader og CO2-utslipp.

På den automatiserte etterspørselsresponssiden kan konferansesenteret nå samhandle direkte med det lokale elforsyningsselskapet for bedre å administrere energikostnadene.

På bygningskontrollsiden muliggjør en Siemens programvare front-end (Desigo CC) integrert feildeteksjon av bygningsautomatiseringssystemer ved hjelp av avanserte algoritmer og maskinlæring for å forutsi feil før de oppstår.

Denne kontinuerlige automatiserte igangkjøringsevnen forbedrer utstyrets oppetid, fremmer rettidig forebyggende vedlikehold og forbedrer passasjerkomforten.

Pennsylvania konferansesenter (PCC) Siemens differensialtrykksensorbilde.

Differensialtrykksensor

Pennsylvania konferansesenter (PCC) Interiør.

Interiøret i Pennsylvania Convention Center

Pennsylvania konferansesenter (PCC) Grønt bygningsråd.

LEED gullsertifisering/U.S. Green Building Council

Kom i gang med reisen