Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

NOVVA datasentre oppnår null nedetid

Ingen nedetid, ingen bortkastet energi eller vann — NOVVA datasentre bruker vannfri kjøling styrt av Siemens Desigo PXC-kontrollere for å beskytte datasenterets oppetid og miljøet

NOVVA bruker innovative kontrollere for å øke bærekraften og oppnå 24/7 oppetid

NOVVA Data Centers eier og driver toppmoderne engros- og flerleietaker-samlokaliseringsdatasentre i Utah, Colorado og Nevada. Med en filosofi om at data er fremtiden, prøver NOVVA å sørge for at datasentrene deres ikke sitter fast i fortiden. Selskapet har som mål å skyve datasenterindustrien inn i fremtiden med gjennomtenkte, innovative teknologiimplementeringer. Da de kjøpte et eksisterende anlegg i Colorado Springs, trengte NOVVA å oppgradere teknologien for å oppfylle selskapets superaggressive bærekraftsmål. Et viktig skritt var å migrere fra vannkjøling til luftkjøling; men, denne oppgraderingen ville kreve et mer sofistikert kontrollsystem. For det stolte NOVVA og kontrollpartneren, Holbrook Service, på Siemens og Desigo PXC-kontrollere.

Den største gevinsten er at jeg ikke trenger å bekymre meg for noe. Teamet mitt får resten de trenger. De føler seg gode og trygge på utstyret de jobber med. Alt bare fungerer.
Steven Boyce, Visepresident, Misjonskritisk, NEI

Se casestudien fra den virkelige verden

En fremtidssikker kontroller som er ideell for datasenterapplikasjoner

På datasentre er det viktig at kjøle- og andre systemer opererer 24/7/365. Enhver nedetid er en stor og potensielt kostbar forstyrrelse, en feil på bare noen få sekunder kan koste millioner. Desigo PXC-kontrolleren tilbød ikke bare påliteligheten som NOVVA krevde, men også fleksibiliteten. Med sin evne til å kontrollere både vannkjøling og luftkjøling, kan Desigo PXC-systemet installeres på forhånd og deretter håndtere migreringen sømløst.

Tre menn er samlet rundt et åpent elektrisk panel i industrielle omgivelser. Mannen i midten, iført en lyseblå skjorte, gestikulerer mot panelet mens han snakker med de to andre mennene, en i svart hette og lyseblå skjorte, og den andre i en mørkeblå skjorte. Store fargerike rør og en gul tønne er synlige i bakgrunnen.

Større redundans og respons, maksimal trygghet

Med høy oppetid er redundans avgjørende i alle deler av et datasenter. Det inkluderer de fire kjølere og to kjøleanlegg ved NOVVAs Colorado Springs-anlegg, sammen med tilhørende kjøletårn, pumper og vifter. Siemens PXC-kontrollerne er satt opp i en flat arkitektur, noe som forbedrer redundansen - hvis en kjøler svikter, kan de andre tre umiddelbart justere for å holde anlegget på riktig temperatur og unngå overoppheting. I løpet av det første halvannet året siden PXC-ene ble installert, har anlegget hatt null nedetid.

Last ned infografikken

Siemens PXC-kontrollerne lar oss ha fleksibiliteten til å forestille oss hva vi kunne gjøre og strekke grensene for det som tidligere ble antatt mulig.
David Carpenter, Kontrollbehandling, Holbrook-tjeneste

Desigo PXC-kontroller: enkelt fra begynnelse til slutt

Desigo PXC-serien av kontrollere gir økt databehandlingskraft og minne.

Om NOVVA datasentre

NOVVA er et privateid selskap med toppmoderne engros- og flerleietaker-samlokaliseringsdatasentre i Utah, Colorado og Nevada. Det gir datainfrastruktur og nøkkelferdige datasenterløsninger som er hyperskalerbare og lett tilpassbare for å møte spesifikke behov.

NOVVAs Colorado Springs datasenter Byens første datasenter for samlokalisering med flere leietakere i stor skala. Denne campusen på 68 områder har stor virksomhet og tilkobling, med rikelig med miljøvennlig omgivelsesluft, og har rom for å vokse.

  • Tilgjengelig tomt: 37 dekar
  • Total bygningsstørrelse: 122 000 kvadratmeter med plass til å utvide
  • Strømtilgjengelighet: 40MW kapasitet

Teamet bak endringen i Colorado Springs:

  • Steven Boyce, visepresident, misjonskritisk, NOVVA datasentre
  • Jeff Gray, Senior kontrollingeniør, NOVVA datasentre
  • David Carpenter, kontrollsjef, Holbrook Service
  • Produkt og støtte: Siemens Smart Infrastructure