Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Godt klima for messevirksomheten

Messe Frankfurt er avhengig av fremtidsrettet og effektiv bygningsautomatisering fra Siemens. All bygningsteknologi fra Siemens og tredjepartsleverandører vil være BACnet-kompatibel og migrert til Desigo CC

Stort skritt inn i fremtiden for bygningsautomatisering

Messe-Frankfurt-innendørs

Messe Frankfurt ble grunnlagt i 1907 og er verdens største messe-, kongress- og arrangør med egne utstillingsområder. Takket være de optimale transportforbindelsene og infrastrukturen er hovedmetropolen et topp sted for utstillere og besøkende. På utstillingsområdet drives elleve haller med et gulvareal på rundt 592 000 kvadratmeter. De skal automatiseres effektivt og kostnadseffektivt.

Utfordring

For tiden er rundt 60 000 SiclimAtX-datapunkter og rundt 20 000 datapunkter fra tredjepartsleverandører installert på Frankfurt Exhibition Centre, hver med sitt eget bygningsstyringssystem og flere selvforsynte BACnet-kontrollere. Denne omfattende beholdningen av bygningsteknologi skal overføres til et felles og fremtidssikkert system - basert på den nøytrale datakommunikasjonsprotokollen BACnet, som også integrerer det eksisterende rombestillingssystemet.

Løsning

Migrasjonskonseptet forbinder alle bygninger med bygningsstyringsplattformenJeg følger CC. Automatiseringsbeholdningen integreres direkte i plattformen via allerede installerte Simatic S7-stasjoner, samt via IoT-gateway for de eksisterende Simatic S5-stasjonene. Etter at overgangen er fullført, vil rundt 140 000 datapunkter og rundt 6000 bilder bli integrert for messen. I fremtiden vil hver enkelt hallveileder samt serviceteknikere kunne få tilgang til bygningsstyringssystemet direkte eller eksternt. Messens rombestillingssystem er også integrert i Desigo CC.

Fordel

Desigo CC tilbyr en åpen, fremtidssikker teknologiplattform med høy komfort, fleksibilitet og førsteklasses energieffektivitet for hele bygningsautomatiseringssystemet. Med Desigo CC drar messen fordel av den åpne, BACnet-kompatible systemplattformen, som integrerer allerede installert teknologi med betydelig redusert innsats. Takket være 20 operatørstasjoner kan alle hallmestere få direkte tilgang til Desigo CC. En vedlikeholdskontrakt med Siemens sikrer rask og kompetent støtte til messen om nødvendig.

Omfattende modernisert med minimal innsats

Et merke inne i en boks, som sannsynligvis indikerer en fullført eller bekreftet oppgave.

BACnet integrerer tidligere teknologi

60 000 SiclimatX-datapunkter samt 20.000 tredjeparts datapunkter vil bli koblet til den nye plattformen via BACnet.

Et merke inne i en boks, som sannsynligvis indikerer en fullført eller bekreftet oppgave.

Desigo CC kombinert på en plattform

Simatic-automasjonsstasjonene S5/S7 samt stasjonen til tredjepartsleverandøren er integrert i Desigo CC med betydelig redusert innsats.

Et merke inne i en boks, som sannsynligvis indikerer en fullført eller bekreftet oppgave.

Plattformen integrerer eksisterende systemer

Messens egne sikkerhets- og rombeleggsystemer styres, reguleres og overvåkes nå via bygningsstyringsplattformen.

Et merke inne i en boks, som sannsynligvis indikerer en fullført eller bekreftet oppgave.

Vedlikeholdskontrakt sikrer best mulig støtte

En vedlikeholdskontrakt med Siemens tilbyr for eksempel rask og kompetent feilsøking eksternt via en sikker CrSP-tilkobling.