Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
En person svømmer i et basseng ved hjelp av sommerfuglslaget.

Middels spenning blå GIS

Dykk inn i en bærekraftig fremtid med innovative, miljøvennlige og digitale løsninger. Med vår blå GIS-portefølje for mellomspenning strømforsyning, kan du forberede deg på energiovergangen og digital transformasjon.

Er du klar for bærekraft?

Siemens blå GIS hjelper overgangen til bærekraft gjennom innovative løsninger som bidrar til å beskytte planeten vår. Ren luft er et isolerende medium avledet fra gasser av naturlig opprinnelse og finnes i omgivende luft. Som en F-gassfri isolasjon gjør det mulig for gitter å bli mer bærekraftige ved praktisk talt å eliminere negative miljøpåvirkninger. Blue GIS hjelper deg med å oppfylle de nyeste regulatoriske standardene og redusere CO2-utslippene betydelig.

Bli gjennomsiktig med blå GIS

Siemens EcoTech-merket forbedrer gjennomsiktigheten til Siemens blå GIS-produkter ved å gi omfattende miljøytelsesdata. Denne gjennomsiktigheten gjør det mulig for kundene å forstå bærekraftsinformasjonen til disse produktene, inkludert bruk av lavkarbonmaterialer, resirkulerbarhet og generell miljøpåvirkning. Denne åpenheten gjør det mulig for kundene å ta velinformerte beslutninger som stemmer overens med bærekraftsmålene deres.

A blue and white Siemens logo displayed on a white background.

Drift av F-gassfri teknologi

Lær mer om Siemens' innovasjon med et kort innblikk i hvordan innovative simuleringer og samarbeidsteknikk skaper de SF6-frie «blå» koblingssystemene. Se gjennombruddene som former en bærekraftig fremtid innen energi.

Oppnå en sirkulær økonomi

Med en økodesignsentrisk tilnærming oppnår blå GIS en sirkulær økonomi ved å bruke svært resirkulerbare materialer.

Overhold forskriftene

Vi tilbyr en REACH-kompatibel materialdeklarasjon, en livssyklusvurdering (LCA) og en miljøproduktdeklarasjon (type II) i henhold til ISO 14021. I tillegg er en materiell konsekvensanalyse en del av vår designtenkning.

Velg en bærekraftsleder

Blue GIS-produkter tilbyr vedlikeholdsfri drift gjennom hele levetiden. Dette kombinert med deres bruk av bærekraftig design og ren luft som isolerende medium, gjør dem til ledende innen bærekraft.

Reduser karbonavtrykket ditt

Våre blå GIS-produkter basert på ren luft-isolasjon opprettholder de samme dimensjonene som vårt konvensjonelle gassisolerte bryterutstyr, noe som reduserer produktets karbonavtrykk ytterligere.

Si farvel til F-gasser

Ren luft som brukes som isolasjonsmedium er laget av gasser av naturlig opprinnelse og inneholder ikke SF6 eller andre F-gasser, noe som sikrer regelmessige blå GIS-produkter.

Nyt langvarig design

Under normale driftsforhold er forventet levetid for blå GIS minst 40 år - noe som bevarer naturressursene.

Strømfordeling — digitalt optimalisert

Med intelligent bruk av fornybare energikilder og effektive teknologier kan vi redusere energiforbruket og minimere vårt økologiske fotavtrykk. Det er på tide å dra nytte av mulighetene som digitalisering tilbyr for å fremme sikkerhet, effektivitet og bærekraft. blå GIS-produkter tilbyr fordelene med innovativ teknologi - fra automatisering til beskyttelse og overvåking.

Moderne kontorbygg i glass med grønne tonede vinduer og buet arkitektur mot en blå himmel

Automatisering

Ta automatisering og fjernkontroll til neste nivå med vår SICAM-portefølje, som henvender seg til eksterne og automatiseringsapplikasjoner innen kraftoverføring og distribusjon.

Beskyttelse og måling

Vår blå GIS-portefølje tilbyr utmerkede beskyttelses- og måleenheter fra SIPROTEC- og SICAM-familien.

Overvåking

Dra nytte av økt pålitelighet gjennom kontinuerlig tilstandsovervåking av temperatur, fuktighet, delvis utladning, gasstetthet, laststrøm og kretsbryteren.

IoT

Med den skalerbare Xcelerator IoT SaaS-løsningen, Electrification X, adresserer vi de viktigste utfordringene ved energiovergangen i en fullt integrert IoT-suite.

Start reisen