Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hva energibesparelse har med helbredelse å gjøre

Sammen med Siemens moderniserte Bremerhaven-Reinkenheide-klinikken bygg- og anleggsteknologien — finansiert av energiytelseskontrakter, noe som kompenserer investeringene mot besparelsene.

Mye helbredende suksess med lite energiforbruk

Leger, sykepleiere og medisinsk teknologi gir et avgjørende bidrag til suksessen med helbredelse. Også bygg- og anleggsteknologien. Fordi det står for trygg omsorg og hyggelige forhold for pasienter og ansatte. Dette er også tilfelle på Bremerhaven sykehus. Det kommunale akuttsykehuset med maksimal omsorg har 14 klinikker, et institutt og et medisinsk senter. Rundt 1900 ansatte jobber på sykehuset med 723 senger. Klinikkoperatøren drar nytte av energiytelseskontraktprosjektet med Siemens.

Utfordring

Etter nesten 30 års drift tilsvarte de tekniske systemene fra 1970-tallet ikke lenger dagens teknikk. For eksempel bestemte Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide gGmbH seg for å modernisere energieffektiviteten til selskapet, kombinert med en energisparende kontrakt. Høydepunktet: Investeringskostnadene refinansieres i en tolvårig hovedservicefase via energibesparelsene. Siemens garanterer dette og sørger samtidig for at systemene kontinuerlig optimaliseres.

Løsning

Etter en omfattende behovsanalyse moderniserte eller fornyet Siemens blant annet varme-, ventilasjons- og klimaanlegg, bygningsstyringssystemet, sikker strømforsyning og steril- og kjøkkenteknologi. Totalt ble rundt 120 individuelle tiltak iverksatt og et energidatahåndteringssystem med mer enn 100 meter ble satt opp. Tallrike innovative ideer bidro til vellykket energisparing. Eksempel: Et laststyringssystem i Desigos bygningsstyringssystem flytter belastningstoppene for elektrisitet til tider utenfor rushtiden.

Fordel

De mer enn ni millioner euro i innledende investeringer i energisparende tiltak ble refinansiert med besparelsene i energikostnader kontraktsmessig garantert av Siemens. Totalt sparte det kommunale sykehuset rundt 12,5 millioner euro i energikostnader i hovedservicefasen. For dette formål er karbondioksidutslippene redusert med mer enn 42 400 tonn. En fordelaktig bivirkning: Tildelingen av BUND med godkjenningsstemplet «Energisparing Hospital» - og mer fornøyde ansatte og pasienter.

Besparelsene som er oppnådd har langt overgått forventninger og prognoser. Takket være den kontinuerlige optimaliseringen i løpet av energiytelseskontrakter sparer vi nå 40 prosent mer energi sammenlignet med moderniseringstidspunktet.
Jürgen Breuer, Leder for teknologi og konstruksjon ved klinikken

Kontrakter om energiytelse: din vei til besparelser

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-tilgjengelighet-dyp-blå-640x360

Refinansiering av investeringskostnader

Moderniseringen kostet mer enn ni millioner euro - i de 12 årene av hovedarbeidsfasen ble de fullstendig refinansiert.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-tilgjengelighet-dyp-blå-640x360

Fornyelse av hele teknologien

Varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringssystemene, bygningsstyringssystemet, strømforsyningen samt steril- og kjøkkenteknologien ble fornyet.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-tilgjengelighet-dyp-blå-640x360

Permanent støtte og optimalisering

Kontrakter om energiytelse innebærer kontinuerlig gjennomgang og tilpasning av systemene slik at de kjører optimalt og effektivt.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-tilgjengelighet-dyp-blå-640x360

Bærekraftige energibesparelser

Totalt ble det spart 12,5 millioner euro i energikostnader i hovedservicefasen. CO2-utslippene falt med over 42 400 tonn.