Keppel datasentre i Frankfurt am Main, Tyskland
Keppel Data Centres er et selskap i den singaporeanske Keppel Group. Selskapet er en leverandør av datasentre som er bygget for å passe og samlokalisere, og har base i Frankfurt am Main, Tyskland, hvor det kjøpte et datasenter med høy sikkerhet våren 2018. Delvis takket være Siemens-løsningene som ble brukt, mottok dette datasenteret LEED-sertifisering (Leadership in Energy and Environmental Design) på platina-nivå.
KDC FRAU 1-datasenteret til Keppel Data Centers i Frankfurt am Main består av tre komplekser: kontorer på ca. 1500 kvadratmeter, et lager- og leveringsområde på rundt 9.500 kvadratmeter og de to-etasjes, 10.000 kvadratmeter store datahaller med ytterligere 10 000 kvadratmeter teknisk plass for klimaanlegg og elektrisk forsyning.
Tilgjengelighet og pålitelighet er de viktigste prioriteringene her — og dermed en avbruddsfri og redundant strømforsyning, intelligent sikkerhetsteknologi og pålitelig bygningsautomatisering. Romautomatisering må koble sammen og kontrollere kjøling og klimaanlegg intelligent og etter behov, slik at serveroveroppheting ikke oppstår.
Siemens løsninger for bygningsautomatisering, sikkerhet og energiforsyning er installert i selve bygningen. Et redundant utformet energiinnmatningssystem fra nettoperatøren, supplert med to mellomspenningsbrytere og lavspente koblingsutstyr med redundante brytere og samleskinner samt doble kjølesystemer, sikrer maksimal redundans og pålitelighet. Løsningen for tilgangskontroll og brannvern er også avgjørende for tilgjengeligheten av datasenteret og datasikkerheten.
Hvis strømmen svikter, slås to uavhengige, avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) og nødgeneratorer på, som kan ta over strømforsyningen i 72 timer uten tanking. Dette gjør at datasenteret kan oppnå maksimal redundans og 99,999% tilgjengelighet, som er nivå III av standarden utstedt av Uptime Institute.
Den høye energieffektiviteten og LEED-sertifiseringen avhenger i stor grad av den sofistikerte teknologien til Desigo bygningsautomatiseringssystem fra Siemens, som også muliggjør individuell kontroll og kontinuerlig overvåking av varme-, ventilasjons- og kjølesystemene.
Brannvern- og sikkerhetsløsninger er også alltid oppdatert: til tross for det stadig økende datamengdet øker ikke energiforbruket tilsvarende. Forholdet mellom energiforbruket og energibehovet til serverne er blitt betydelig redusert.
Høyeste energieffektivitet og pålitelighet av kritiske systemer er de viktigste suksessfaktorene i løpet av denne tiden - de sikrer vår forretningskontinuitet. Vi har et pålitelig partnerskap med Siemens for fremtiden.

Keppel datasentre i Frankfurt am Main, Tyskland

Keppel datasentre i Frankfurt am Main, Tyskland

Keppel datasentre i Frankfurt am Main, Tyskland

Desigo bygningsautomatisering med 17 000 datapunkter og to driftsstasjoner sikrer optimal kjøling.

Systemet er beskyttet av 1600 brannvarslere med brannalarmpanel fra Sinteso-produktfamilien samt pålitelig deteksjon via røykaspirasjonssystemer.

Omkretsbeskyttelse, pluss et innbruddsalarmsystem med 168 dørsensorer og et styringssystem avrunder sikkerhetspakken.

Nedstrøms, doble middels- og lavspentkraftfelt med doble brytere og samleskinner samt dobbel kjøleteknologi sikrer strømforsyningen.

Omfattende løsninger for maksimal oppetid, maksimal energieffektivitet, full skalerbarhet og maksimal sikkerhet.

Vår omfattende portefølje av bygningsautomatiseringssystemer gjør det mulig for oss å skreddersy løsninger til de spesifikke kravene til hvert prosjekt. Åpenhet og fleksibilitet er de grunnleggende prinsippene bak alle våre systemer.

Beskytte mennesker, eiendeler og bygninger døgnet rundt, 365 dager i året. Med skybaserte teknologier og vår mangeårige erfaring innen brannvern.

Security-løsninger bidrar ikke bare til å beskytte bygningen og brukerne, men skaper også merverdi for bedriften din.