Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Fullfør din OT Cybersecurity-reise med oss

I dag trenger industri- og infrastrukturmiljøer mer enn generell IT-sikkerhet - de trenger spesialbygd, ende-til-ende-beskyttelse. Siemens leverer IEC 62443-kompatibel OT Cybersecurity drevet av Siemens Xcelerator.

Hvordan kan Siemens Xcelerator hjelpe deg med å holde bedriften din cybersikker?

Siemens Xcelerator tilbyr en omfattende pakke med velprøvde skalerbare produkter for å beskytte virksomheten din. Utforsk hvordan Siemens Xcelerator kan være din pålitelige partner når det gjelder å sikre driften.

Vår omfattende Cybersecurity-tilnærming som anbefalt av IEC 62443 standarder

Den fremrykkende digitaliseringen av industri og infrastruktur forsterker cyberrisikoen, noe som gjør robust Industrial and Building Security uunnværlig. Sikkerhetskravene til industrielle kontrollsystemer og smarte bygninger skiller seg betydelig fra tradisjonell kontor-IT, med hovedfokus på driftstilgjengelighet og styring av eldre systemer.

Siemens håndterer disse unike utfordringene med en omfattende tilnærming til cybersikkerhet, basert på IEC 62443-standarden. Vårt «Defense in Depth» -konsept forbedret av Zero Trust-prinsipper bruker en flerlags strategi på tvers av tre pilarer: anlegg og infrastruktur, nettverkssikkerhet og systemintegritet. Denne helhetlige tilnærmingen integrerer spesialisert maskinvare, programvare og eksperttjenester på tvers av begge domenene. For industrielle miljøer betyr dette å beskytte OT-systemer og produksjonsprosesser, mens det for infrastruktur fokuserer på å sikre smarte bygninger, kraftsystemer og kritiske anlegg.

OT Cybersecurity-løsninger skreddersydd til dine behov

Vår åpne digitale forretningsplattform Siemens Xcelerator bidrar til å sikre både produksjon og kritisk infrastruktur samtidig som den digitale transformasjonen akselereres. Oppdag vår portefølje av løsninger designet spesielt for OT-miljøer.

La oss kombinere din virkelige og digitale verden på en sikker måte

Enten du moderniserer produksjonsoperasjoner eller transformerer strømdistribusjon, kan du finne ut hvordan Siemens Xcelerator kan styrke OT Cybersecurity samtidig som den muliggjør digital transformasjon på tvers av alle sektorer.