Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Smarte, tilkoblede luksusferiestedsoperasjoner

Å administrere en portefølje av luksuriøse feriesteder krever å balansere eksepsjonelle gjesteopplevelser med effektiv drift og bærekraftsmål. For H Hotels Collection, en av Hellas ledende gjestfrihetsgrupper, betydde å oppnå den balansen å skape større synlighet på tvers av sine åtte luksuseiendommer.

Bli med i partnerøkosystemet vårt

Din bedrift har et enormt potensial. Det er på tide å utnytte det. Bli en byggeteknologipartner.

En samarbeidstilnærming til digital transformasjon

Siden 2018 har H Hotels Collection inngått et samarbeid med Siemens og Siemens Advanced Partner PGS IKE for å implementere sin strategi for tilkoblet bygningsinfrastruktur på tvers av åtte luksusresorter.

PGS IKE er en pålitelig spesialist innen elektroteknikk og bygningsautomatisering, og leverer innovative og bærekraftige løsninger for gjestfrihetssektoren. Med omfattende ekspertise innen Siemens-teknologier integrerer selskapet ulike bygningssystemer i en enkelt intelligent plattform, og hjelper hoteller med å optimalisere energistyring, klimakontroll, vannsystemer og kjernebygningsoperasjoner.

Sammen utviklet Siemens og PGS IKE en tilkoblet infrastruktur som forener bygningsautomatisering, energistyring og driftsdata, noe som gir H Hotels Collection den synligheten og intelligensen som trengs for å optimalisere ytelsen i hele porteføljen.

Viktige høydepunkter

Åtte luksuriøse feriesteder koblet over hele porteføljen

1770000 kvm av totalt bygningsareal

76,000 tilkoblede datapunkter

330 strømmålere integrert i Siemens Desigo CC

En sammenkoblet tilnærming til hotelldrift

På tvers av sine åtte luksuriøse feriesteder forvalter H Hotels Collection mer enn 177 000 kvadratmeter byggeplass. Å koble sammen operasjoner på denne skalaen betyr å samle 76 000 datapunkter og 330 strømmålere på tvers av porteføljen.

Hotellteam kan administrere kritiske bygningsoperasjoner samtidig som de får den informasjonen de trenger for å forstå ytelsen og ta mer informerte beslutninger. Intelligent automatisering støtter den daglige driften av hver eiendom, mens digitale verktøy gir innsikt i hele porteføljen.

Mann ser på en skjerm, en hånd peker på skjermen
H Hotels Building X referansearbeidere 1280x720

Sentralisert porteføljekontroll uten å gå på akkord med gjestenes komfort

For å gi det enhetlige synet som H Hotels Collection krevde, samarbeidet Siemens med PGS IKE for å levere sentralisert overvåking og kontroll av bygningssystemer gjennom Desigo CC. Dette ble støttet av KNX-teknologier for intelligent belysning og VVS-styring, som gir gjestenes komfort sammen med forbedret energieffektivitet, og Building X Energy Manager, med 74 strømmålere ombord for energi- og utslippsovervåking.

Under renoveringen moderniserte PGS IKE H Hotels Collections vannstyringssystemer ved hjelp av Siemens stasjoner, myke startere og programmerbare logiske kontrollere (PLC). Teamet oppgraderte også lavspent elektrisk infrastruktur med nye Siemens lavspenningspaneler (LV). Dette transformative arbeidet ble levert med minimal forstyrrelse av gjesteopplevelsen.

H Hotels Collection hadde en klar visjon om hvor de ønsket å gå, Siemens leverte de riktige teknologiene, og PGS tok ansvar for implementering og daglig støtte. Det var kontinuerlig kommunikasjon, tillit og en felles forpliktelse til å oppnå de ønskede resultatene.
Pantelis Katsidonis, eier PGS IKE

Datadrevet energiledelse på tvers av åtte feriesteder

Building X Energy Manager samler alle feriestedets energidata på én plattform, koblet direkte til Desigo CC-systemene som allerede er på plass. H Hotels Collection kan sammenligne ytelse på tvers av feriesteder, spore trender og bruke avviksdeteksjon for å identifisere uvanlig energiforbruk.

Med energikostnader og CO₂-utslipp på ett sted kan teamene prioritere forbedringer og forenkle bærekraft- og samsvarsrapportering.

To anleggsledere gjennomgår energiforbruk og utslippsdata på Siemens Building X-dashbordet
En mann og en kvinne foran et feriested ved havet

Bygge fremtiden for bærekraftig gjestfrihet

For H Hotels Collection handler digitalisering ikke bare om teknologidistribusjon. Det handler om å skape en smartere, mer bærekraftig måte å drive gjestfrihetsmiljøer på.

Gjennom intelligent automatisering og datadrevet drift skaper konsernet hoteller som er mer effektive, mer responsive og mer bærekraftige uten at det går ut over førsteklasses gjesteopplevelse. Reisen deres viser at fremtiden for gjestfrihet ikke er definert ved å velge mellom operativ fortreffelighet og bærekraft, men ved å bringe dem sammen.

Siemens merkevare og rykte for pålitelighet var det som i utgangspunktet førte til at vi valgte selskapet. Da samarbeidet startet, så vi forbedringene i bærekraft og effektivitet både i praksis og i tallene. Viktigst, vi fant en partner som forstår våre behov og hjelper oss å fortsette å utvikle oss.
Ioannis Hatzilazarou President H Hotellsamling