Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Revolusjonerer industriell varmeproduksjon

Guangzhou Nengyin varmepumpeteknologi Co., Ltd.

Guangzhou Nengyin varmepumpeteknologi Co., Ltd.

Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. ligger i Guangdong-provinsen og er ledende innen høytemperatur varmepumpeinnovasjon. Fra sin base i Foshan City er Nengyin dedikert til å utvikle effektive oppvarmingsteknologier med høy ytelse. Siemens har vært en nøkkelpartner i over et tiår, forpliktet til Nengyins oppdrag om å revolusjonere høytemperaturvarmepumpesektoren med banebrytende løsninger. Sammen skyver vi grensene for industriell oppvarming, setter nye industristandarder og leder an innen bærekraftige løsninger.

Utfordringer

I deres søken etter å lede høytemperaturvarmepumpesegmentet, møtte Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. noen utfordringer. Det primære smertepunktet var behovet for teknologisk innovasjon som ville sikre maksimal effektivitet og pålitelighet i varmepumpeapplikasjonene, spesielt i utviklingen av pålitelige løsninger for høytemperaturdrift samtidig som systemdesign optimaliseres for sikkerhet og effektivitet.

En stor, grønn og hvit industrivarmepumpeenhet står fremtredende i en romslig fabrikkinnstilling. Enheten har intrikate hvite rister over blå kjølefinner. I bakgrunnen er annet fabrikkutstyr og gule arbeidsbord synlige under høyt tak med synlige bjelker
Bilde av et siemens-produkt: Kjøleventil MVL702 og driver

Løsning

Som svar på utfordringene startet Siemens et nært samarbeid med Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd., og utviklet en skreddersydd løsning for å møte deres spesifikke behov. I stedet for en tilnærming som passer alle, utviklet Siemens en skreddersydd totalløsning som inkluderer følgende komponenter:

  • MVL702 magnetisk ekspansjonsventil: høyere driftstemperaturgrense (maks. 130 ℃), nøyaktig strømningskontroll, hastighet og ventilnøyaktighet for å spare energi ved å tilpasse overoppheting til laveste nivå, men likevel stabilt driftspunkt.
  • Climatix C400-kontroller: skjerper presisjonen i systemadministrasjonen.
  • Tilpasset kontrollapplikasjon: skreddersydd programvare som integreres sømløst med eksisterende teknologier, finpusset for å matche Guangzhou Nengyins unike kontrolllogikk og spesifikke driftskrav.
  • Damptrykk og temperatursensorer.

Denne tilpassede tilnærmingen oppfyller ikke bare, men overgår også de strenge standardene som kreves, og sikrer optimal ytelse og pålitelighet.

Hvordan løsningen bidro til å løse kundens utfordringer

I transformative pilottester i Nengyins toppmoderne laboratorium markerte Siemens skreddersydde løsning et betydelig sprang i ytelse.

Et skjermbilde av Climatix IC-webgrensesnittet som viser en 'Compratio' trendgraf. Grafen viser to linjer, rød og grønn, som svinger mellom omtrent 5.00 og 9.00 på Y-aksen over et tidsvindu fra 17:00 til 20:00 29. september 2024. Under hovedgrafen viser en grønn fylt områdegraf 'unit1.dispstatus.compratio2' over samme periode. Grensesnittet viser også navigasjonsalternativer som «Plant dashboard», «Datapunkter» og «Alarmer

180% Høy COP (koeffisient ytelse)

En imponerende 18% økning i COP under oppvarmingsfaser, som overgår konkurrentenes benchmarks.

130° C Operasjoner

Forhøyet temperaturkapasitet, muliggjør drift 130° C, posisjonerer kundene som ledere.

20 min Kontroll av overoppheting av utladning

En banebrytende akselerasjon for å oppnå måloveroppheting, 3 ganger raskere - 20 minutter i stedet for 60.

7.1 Kompresjonsforhold

Overlegen effektivitet, som viser et betydelig lavere kompresjonsforhold på 7,1 sammenlignet med konkurrentens 7,5.

Kundefordeler

Nengyin oppnår et konkurransefortrinn gjennom Siemens avanserte system, og skyver industrioppvarmingen til over 130° C samtidig som energieffektiviteten opprettholdes. Dette resulterer i betydelige energibesparelser og forsterker Nengyins dedikasjon til miljømessig bærekraft.

Et blågrønt termometerikon som viser '130' i pæren, ved siden av en blågrønn pil som peker oppover, alt på svart bakgrunn. Dette indikerer økt temperaturevne.

Forhøyet temperatur evne

Muliggjør drift over 130 °C, og posisjonerer kundene som ledende innen høytemperaturapplikasjoner

Ikon for plugg med ledning som sirkler rundt et blad illustrasjon energieffektivitet

Energieffektivitet med COP økning på 18%

Teknologien vår reduserer driftskostnadene og miljøavtrykket betydelig for sluttbrukerne.

En bærekraftmålsetting og veikart infografikk med grønn bakgrunn og ulike ikoner og tekst.

Strategisk partnerskap

Gir kundene våre mulighet til å nå målet om industridominans med avanserte, energieffektive varmepumpeløsninger.

Testresultatene har validert de konkrete fordelene med løsningen når det gjelder å forbedre den generelle ytelsen til høytemperaturvarmepumper. Den oppfyller fullt ut de strenge kravene for slike høyytelsesvarmepumpeapplikasjoner.
Herr Lin Chunwen, Daglig leder, Guangzhou Nengyi

Kom i gang med reisen