Greenergy Data Centers' anlegg i nærheten av Tallinn, Estland, leder bærekraftig innovasjon. Drevet av fornybar energi, smart teknologi og gjenbruk av spillvarme, reduserer den miljøpåvirkningen samtidig som effektiviteten forbedres. AI-drevet kjøling optimaliserer ytelsen ytterligere. Ettersom datasentre bruker enorm energi over hele verden, viser dette anlegget hvordan grønnere løsninger kan støtte digital vekst ansvarlig.
Drift av et datasenter på den grønne måten
Ledende AI-, sensoriske og høyspenningsinnovasjoner

Oppdag AI-drevet kjøleoptimalisering
Siemens forbedret energibruken med det AI-drevne White Space Cooling Optimization (WSCO) -systemet for automatisk å justere kjøling basert på etterspørsel.

Stol på infrastrukturens pålitelighet
Siemens sikrer pålitelig strømforsyning med tre livslinjer: Sivacon 8PS samleskinner, Simosec mellomspenningsbrytere og Siemens Energy høyspenningssystem.
Vær trygg med sikkerhetstiltak
Greenergy datasenterkomplekset har over 3000 infrastruktur- og miljøsensorer, overvåket døgnet rundt for maksimal sikkerhet.
Pålitelighet, sikkerhet og tilkobling

Brannforebygging
Hvert serverrom er utstyrt med sitt eget oksygenreduserende brannforebyggende system som fungerer sammen med et veldig presist røykdeteksjonssystem for å oppdage enhver brann umiddelbart. I tillegg er alle tekniske rom utformet som separate brannvernssoner.
Avkjøl etter energibehov
Temperaturstyring er en viktig kilde til energibruk i datasentre. Siemens optimaliserer det med et AI-støttet White Space Cooling Optimization (WSCO) system. Når etterspørselen øker, reagerer den automatisk og justerer enheter og luftstrøm for å matche lastkravene. Datasenterledere kontrollerer systemet og anlegget via Desigo CC BMS. I tillegg visualiserer Power Manager, den nyeste utvidelsesmodulen til Desigo CC, den elektriske infrastrukturen til datasenteret med dashbord, og gir sanntids- og historiske data for rapportering, trender, analyse, varsling og KPI-overvåking.


Tre livslinjer for maksimal pålitelighet i infrastrukturen
Sivacon 8PS samleskinner og Simosec mellomspenningsbrytere samt et Siemens Energy høyspenningssystem sikrer Greenergys pålitelige strømforsyning. I tillegg er transformatorstasjonen og anleggets transformatorer koblet sammen via to redundante koblinger. Hvis, mot alle odds, begge tilkoblingene mislykkes, aktiveres avbruddsfri strømforsyning (UPS). Skulle selv dette tiltaket bli påvirket, eksisterer det en annen livline: Generatorer på stedet driver systemet i opptil tre dager uten behov for ekstern energi.
Takket være dette forseggjorte sikkerhetskonseptet oppnår anlegget nivå tre til fire på skalaen for infrastrukturredundans.
Da vi først lanserte systemet, forbedret det effektiviteten vår med omtrent 30% ved å trykke på en knapp.