Utforsk eksperthvitbøker for å drive din digitale transformasjon.
Denne artikkelen utforsker fordelen med digitale transformatorstasjoner med prosessbuss over en konvensjonell transformatorstasjon uten prosessbuss.
Papiret gir en komparativ gjennomgang av IEC 61850-9-2 og IEC 61869-9 standarder, kritiske i design og implementering av prosessbussteknologi.
Denne artikkelen tar sikte på å diskutere implementeringen av IEC-61869 teknologi i strømstasjoner for å konsolidere feltmålinger og overføre dem til et sentralisert beskyttelsesrelé.
Denne artikkelen diskuterer Current Waveform Analysis (CWA) algoritmen introdusert for transformatordifferensialapplikasjoner.
Point-på-bølge-svitsjefunksjonen brukes til å redusere økte elektrodynamiske og dielektriske belastninger som er forårsaket av ikke-optimal kobling av effektbrytere i nettverket.
Denne artikkelen presenterer et samplingsfrekvenssporingsprinsipp som er effektivt fra 10 Hz til 90 Hz.
Papiret introduserer impedansbasert beskyttelse (21C) som en potensiell forbedring i forhold til tradisjonell spenningsdifferensialbeskyttelse (87V) for shuntkondensatorbanker.