Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Annonse for digitale bedriftstjenester med blått og hvitt design som fremhever innovasjon og banebrytende teknologiløsninger.

Finn EMC- og typetestsentre

Oppdag pålitelig elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) testing på Siemens testsentre, tilgjengelig for både interne og eksterne kunder. Vi er akkreditert av Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) og sertifisert av DEKRA og UL, så våre testrapporter er anerkjent over hele verden.

A Siemens power plant with a control panel and a power switch turned on.

Testing og sertifisering du kan stole på

EMC-testing er avgjørende for produkter som genererer elektromagnetisk energi. Siemens EMC-testsentre kan utføre:

  • Testing av elektromagnetiske og utstrålte utslipp
  • Miljøtesting for klimatisk stress, inkludert varme, kulde, fuktighet og marine
  • Miljøtesting for mekanisk belastning, som vibrasjon, støt, støy og pakkfall
  • Måling av magnetiske og elektriske felt
  • Testing og sertifisering for CE- og UL-standarder

EMC-seminarer; Seminarregistrering

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Finn EMC-testing på:

  • EMC-senter Erlangen
  • Type Testsenter Karlsruhe

Utstyrssikkerhet og klimatisk stresstesting

Test sikkerheten til elektrisk utstyr og utfør klimatiske miljøtester på:

  • Type Testsenter Karlsruhe

Mekanisk spenningstesting

Utfør miljøtesting for mekanisk belastning ved:

  • Type Testsenter Karlsruhe
A modern industrial building with high ceilings, open space, and distinctive white circular columns.

EMC-senter Erlangen: Laboratorium

Adresse:

Günther Scharowsky-str. 21

91058 Erlangen

Om oss: Vi er et DAkkS-akkreditert testlaboratorium i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025.

Våre tjenester:

  • EMC-målinger og tester:

    • IEC- og EN-standarder for CE-merking
    • FCC for godkjenning i USA
    • KS C-standarder for godkjenning i Korea
    • Marin godkjenning

  • EMC-målinger og tester på stedet samt feilsøking for kundesystemer
  • Måling og tester på laboratoriet eller på stedet i henhold til MIL-STD og VG
  • Radiomålinger på produkter med allerede godkjent radiomodul (kombinert utstyr) for RED

Artikkel 3.2

  • Støtte til måling og testplanlegging frem til utarbeidelse av en testplan
  • Rådgivning om EMC-problemer
  • Støtte til forbedring av EMC for produkter og systemer, også i utviklingsfasen
  • EMC seminarer

EMC-senter Erlangen: Ingeniørfag

Adresse:

Günther Scharowsky-str. 21

91058 Erlangen

Om oss: Vi er et DAkkS-akkreditert testlaboratorium i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025. Vi spesialiserer oss på EMC/EMF-tester for jernbanekjøretøyer og jernbaneinfrastruktur.

Som et akkreditert testlaboratorium tilbyr vi omfattende testing i samsvar med nasjonale og internasjonale standarder for jernbanekjøretøy, jernbaneinfrastruktur og komponenter over hele verden.

Våre jernbanetesttjenester:

  • Undersøkelse av kjøretøyets kompatibilitet med systemer for registrering av ledige stillinger ved registrering av systemets tilbakemelding (interferensstrømmer, i samsvar med TR-EMV02, EN 50238)
  • Undersøkelse av kjøretøyets kompatibilitet med systemer på banen (akseltellere og sensorer) ved å måle magnetfeltene i sporområdet (i henhold til TR-EMV03, EN 50592, EN 50238)
  • Måling av elektromagnetiske utslipp fra systemer og kjøretøy med hensyn til radiokompatibilitet (EN 50121-3-1, EMV 06, jernbaneradio ÖBB iht. 50.02.01)
  • Måling av magnetiske og elektriske felt med hensyn til eksponering av personer (i henhold til EN 50500)

Vi tilbyr også følgende tjenester:

  • Godkjenningsrådgivning av EBA-anerkjente eksperter
  • Inspection aktiviteter (Debo/Nobo) med våre samarbeidspartnere
  • Utarbeidelse av testplaner
  • Feilsøking og EMC-vurdering
  • Rådgivning om alle EMC-emner i jernbanesektoren
  • EMC seminarer
  • Utarbeidelse av EMC-planer

EMC/EMF for energiinstallasjoner:

For energisystemer utfører vi simuleringer på forhånd samt målinger for EMC og personlig beskyttelse etter at systemene er installert. Våre arbeidsområder inkluderer:

  • Simulering av magnetiske og elektriske felt angående eksponering av personer
  • Simulering av høyfrekvent emisjon av energisystemer (HVDC, FACTS) vedrørende vurdering av radiokompatibilitet
  • Måling av magnetiske og elektriske felt angående eksponering av personer
  • Måling av elektromagnetiske utslipp fra energisystemer på stedet
  • Rådgivning om alle EMC-emner innen energisystemer
A railway vehicle undergoing testing at EMC-Center Erlangen.
A test station for mechanical stress testing at Type Test Center Karlsruhe

Type Testsenter Karlsruhe

Adresse:

Østliche Rheinbrückenstr. 50

76187 Karlsruhe

Om oss: Vi er et DAkkS-akkreditert testlaboratorium i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025. Vi har følgende sertifiseringer: UL, FM, IEC/CB ordning, ATEX, IECEx, UKEX, CCC-Ex, marine.

Våre tjenester:

  • Tester for CE-merking av industriell elektronikk i henhold til EMC- og lavspenningsdirektivene
  • Kvalifisering av produkter for tøffe miljøforhold
  • Typetest, sertifisering, tester under utvikling

Sikkerhet for elektrisk utstyr og sertifisering:

  • Tester i samsvar med IEC/EN-standarder for CE-merking i samsvar med lavspenningsdirektivet og som SMT-laboratorium i CB-ordningen (via UL/DEMKO)
  • Tester i henhold til UL-standarder for UL-sertifiseringer for USA og Canada
  • Ex Zone II-sertifiseringer: UL-Hazloc, FM, IECEx, ATEX, UKEX, CCC-Ex-sertifisering (UL, DEKRA, FM)
  • Omfang: IT-enheter (UL/IEC/EN 62368-1), elektriske måle-, kontroll- og laboratorieenheter (UL/IEC/EN 61010)

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC):

  • EMC-målinger og tester på laboratoriet:

    • IEC- og EN-standarder for CE-merking
    • Marin godkjenning
  • Halvfri kammer: 3 m måling og testavstand

    • Strålende emisjonsmåling i frekvensområdet 150 kHz til 6 GHz
    • Strålet immunitet i frekvensområdet 80 MHz bis 6 GHz (20 V/m opp til 1 GHz, 10 V/m opp til 6 GHz)
  • 2 skjermede hytter: for immunitetstester

    • IEC/NO 61000-4-2
    • IEC/NO 61000-4-4
    • IEC/NO 61000-4-5
    • IEC/NO 61000-4-6
  • Teststedsnettsimuleringer og rutenettforstyrrelser: enfase

    • Flimmer
    • Harmoniske
    • Strømforsyningsavbrudd og variasjoner
    • Innløpsstrøm

Miljøtesting (mekanisk stress):

  • Tester i henhold til IEC/EN-standarder: vibrasjon, støt, støy, pakkefallstest
  • Drifts- og transporttester, tester for maritim godkjenning
  • 2 vibrasjonstestsystemer med maks. 35 kN, akselerasjon maks. 100 g
  • Presisjonsmaskin for falltester av håndholdte og pakkede enheter

Miljøtesting (klimatisk stress):

  • Tester i henhold til IEC/EN-standarder: varme, kulde, fuktighet
  • Drifts- og lagringstester, tester for marin godkjenning
  • Miljøtestkamre fra 600 liter til 1500 liter, temperatur -70° C til+180° C, relativ fuktighet 10% til 98%

Kom i gang med reisen