Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Referanse

Fremtidssikker kontroll for Belgias vannvei

De Vlaamse Waterweg moderniserte den 63 km lange Dessel-Turnhout-Schoten kanalen med EQUANS og Siemens. Ved å sentralisere 9 sluser og 11 broer blir driften tryggere, mer pålitelig og mer effektiv — og oppfyller kravene til kritisk infrastruktur døgnet rundt.

Modernisering av belgiske vannveier

Belgias indre vannveier transporterer over 160 millioner tonn varer hvert år, men med den økende trafikken møter skippere forsinkelser ved broer og sluser. De Vlaamse Waterweg, som forvalter innlandsvassveier i Flandern, satte seg for å endre dette. Ved å betro systemintegratoren EQUANS å utstyre Dessel-Turnhout-Schoten-kanalen med Siemens avanserte fjernkontroll og sentraliserte kontrollteknologi, oppnådde de bemerkelsesverdige forbedringer i hastighet og sikkerhet, og revolusjonerte og fremtidssikret reisen for utallige båter.

Ikon for 24/7 tilgjengelighet

Drift 24/7 uten nedetid

For kritisk infrastruktur er tilgjengeligheten ikke omsettelig. Den redundante SIMATIC S7-1518HF sikrer kontinuerlig drift og muliggjør sentralisert kontroll fra en enkelt plassering — og holder vannveiene i gang døgnet rundt.

Grafikk med pil opp for: Høy effektivitet

Forbedret sikkerhet og effektivitet

Nødkontrollene må være pålitelige. Med sikker ekstern tilgang og integrering av kamerafeeds har operatørene større synlighet enn på stedet, slik at de raskere kan administrere flere broer og sluser med samme arbeidsstyrke.

Ikon for cybersikkerhet

Høy cybersikkerhet

Tilkobling av tredjepartssystemer krever sterk beskyttelse mot cybertrusler. Ved hjelp av Siemens Flexible F-Link og SIMATIC ET 200SP krypteres og beskyttes data — noe som sikrer integriteten til kritisk infrastruktur.

Styring gjennom endringsstrømmene

Å modernisere en kanal som bærer millioner av tonn varer hvert år var ingen liten oppgave. De Vlaamse Waterweg, sammen med EQUANS og Siemens, måtte takle flere kritiske utfordringer for å sikre pålitelig, sikker og effektiv drift for fremtiden. Tett samarbeid og riktig teknologi holdt prosjektet i gang.

Fremtidssikker og redundant infrastruktur

For kritisk infrastruktur er pålitelighet ikke omsettelig. Kanalsystemet måtte være både fremtidssikkert og fullt feiltolerant for å garantere uavbrutt service. Sammen med EQUANS leverte Siemens en elastisk ryggrad bygget på redundant SIMATIC S7-1518HF som overtok for den forrige sentrale PLS-en.

«Hvis du følger disse programmeringsreglene, trenger du ikke å gjøre noen endringer i programmeringen når du bytter fra en enkelt sentral PLC til redundante PLC-er - du trenger bare å konfigurere på nytt. Vi koblet alle PLC-ene på 20 steder på en enkelt natt, og alt fungerte med en gang.»

— James Brits, automatiseringsprosjektleder i EQUANS

Et overvåkningskamera er montert på en stolpe i et uteområde.

Sikker fjernkontroll og samsvar

Sentralisering av kontroll betydde å takle en kompleks blanding av krav: lovgivning om maskinoperasjoner, sikkerhet og cybersikkerhet krevde en løsning som ennå ikke eksisterte. Nødprosedyrer måtte fungere redundant både eksternt og på stedet, mens ikke-rutbare sikkerhetsprotokoller gjorde tilkoblingen spesielt utfordrende. Gjennombruddet kom med Siemens' fleksible F-Link, kombinert med SIMATIC ET 200SP — som skaper sikker, kryptert kommunikasjon over det eksisterende fibernettverket. Med integrerte kameraer fikk operatørene enda større synlighet enn før, noe som ga dem en jevn hånd ved roret, med større synlighet enn noen gang før.

«Sentralisering har så mange fordeler: innlandsfartøyer trenger ikke lenger å vente, og vi kan sette inn slusehagerne våre bedre. Vi kan kontrollere mange flere båter med samme antall mennesker.»
— Tom Verschuren, ekspert på vannteknologi ved De Vlaamse Waterweg

Standardisering og optimalisert vedlikehold

Drift av et lappeteppe av forskjellige systemer gjorde vedlikehold vanskelig og forstyrret den jevne flyten av operasjoner. De Vlaamse Waterweg satte seg for å skape en enhetlig infrastruktur som ville gjøre driften mer konsistent og pålitelig. For å oppnå dette valgte de å implementere Siemens' TIA Portal som det sentrale tekniske rammeverket og integrerte diagnostiske verktøy, noe som sikrer en standardisert plattform på tvers av alle anlegg. Dette førte til jevnere prosesser, raskere vedlikehold og langsiktig effektivitet, sammen med kostnadsbesparelser og miljøgevinster gjennom optimalisert vannstand.

Byggeplass med en stor bygning under bygging, omgitt av ulike anleggsutstyr og arbeidere.

James Brits (EQUANS), Brecht Vandendoorent (Siemens) og Tom Verschuren (De Vlaamse Waterweg)

Kartlegging av kursen fremover

Moderniseringen av Dessel-Turnhout-Schoten-kanalen har allerede forvandlet den daglige driften - noe som gjør dem raskere, sikrere og mer pålitelige. Men for De Vlaamse Waterweg er dette bare begynnelsen på en bredere reise. Fartøyets ventetider er allerede redusert betydelig, og i fremtiden kan skip til og med motta digital veiledning som ligner på en «Google Maps for vannveier», med estimerte ankomsttider og optimaliserte navigasjonshastigheter. Den langsiktige visjonen er å styre alle flamske vannveier fra tre sentraliserte kontrollrom i Evergem, Willebroek og Hasselt. Dette neste trinnet vil tillate enda bedre service med samme arbeidsstyrke og holde regionens vannveier på en jevn kurs i flere tiår fremover.