Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

«Tuning» for stasjonen i kaldforming

Ernst Grob AG i Männedorf har utstyrt sin nylig utviklede kaldformingsmaskin med en Sinumerik-kontroll av den nyeste generasjonen. Takket være den nøyaktige kontrollen av verktøyaksene imponerer maskinen med effektivitet og hastighet.

Innovasjon laget i Männedorf

Med en viss «tinkerer-mentalitet» og flere tiår med erfaring utvikler Ernst Grob innovative og krevende maskiner. Den siste utviklingen «A9T» brukes veldig ofte til behandling av fast materiale, men er også egnet for forming av metallplater. Ved valseforming eller kaldvalsing av spesielt vanskelige tannhjul samt tannhjul på metallplater benyttes den såkalte avbrutte indekseringsprosessen.

Høyeste krav til kontrollen

Presisjon er det viktigste innen metallbearbeiding, men tid spiller også en viktig rolle. Hjertet i formingsmaskinen, sammen med den sofistikerte mekaniske konstruksjonen, er den nye avanserte CNC-kontrollen Sinumerik ONE fra Siemens. Den sitter i et kontrollskap designet av Ernst Grob og produsert av Siemens Works for Combination Technology i Chemnitz (WKC). Sinumerik kombinerer programmerbar logikk og numeriske høyytelseskontroller og er egnet for svært dynamiske applikasjoner ettersom de er en del av hverdagen hos Ernst Grob.

I Grob kaldvalsing deler vi formingsarbeidet i mange små trinn og oppnår dermed høye grader av forming selv med høyfast stål.
Andreas Bretscher, Salgs- og markedssjef, på Ernst Grob

Mangefasettert sikkerhet

Konstruksjonen av Ernst Grobs maskiner er kompleks; knapt noen ordre er den samme som en annen. Avhengig av kunden må komponenter fra bestemte produsenter installeres, spesielt for bilindustrien er det vanligvis presise spesifikasjoner. Desto viktigere at kontrollen kan integreres uten problemer.

«I Siemens CNC-kontroller er alle grunnleggende funksjoner tilgjengelige, slik at vi umiddelbart kan gå videre til de anleggsspesifikke tilpasningene. Dette gjør arbeidet vårt betydelig enklere, sier Bretscher. Det klare maskinkontrollpanelet med Simatic-panelet tillater også intuitiv betjening, mulig for enhver person med grunnleggende mekanisk trening.

Ernst-Grob-2-8089 original -  c525066f-7e0f-443d-b54a-b5d09e2dcec1

«Tuning» for stasjonen i kaldforming

Den nyeste generasjonen av CNC-styringen Sinumerik ONE bestemmer massetregheten til arbeidsstykkene og styrer automatisk systemet med «Auto-Servo-Tuning» -funksjonen direkte fra delprogrammet basert på en strategi spesifisert av maskinprodusenten. Med denne funksjonen er optimal produktivitet av maskinverktøyet mulig gjennom intelligent dynamisk tilpasning til forskjellige arbeidsstykkestørrelser.

Elegant Sinumeric One-produktskjerm som fremhever banebrytende teknologi og minimalistisk designestetikk
Ernst-Grob-3-8133 original - 34659d0f-0e90-41ce-af03-58230e601ab1

Systemet er blant de første prosjektene der «Siemens Auto-Servo-Tuning fra delprogrammet» ble brukt. Denne funksjonen integrert i kontrollen sikrer at systemet automatisk tilpasser seg massetregheten til en komponent. Etter klemming av delen som skal bearbeides, måles potensielle resonansfrekvenser direkte fra delprogrammet - dvs. de frekvensene som arbeidsstykket ville begynne å vibrere ved.

Disse forstyrrende frekvensene filtreres ut under den etterfølgende maskinering, noe som øker presisjonen og har en positiv effekt på hastigheten under formingen. «En tidsbesparelse på noen tiendedeler av et sekund per arbeidsstykke høres ikke ut som mye, men med en million deler produsert per år, legger det seg opp,» oppsummerer Leutwyler.

Komplett artikkel

Her finner du den komplette brukerrapporten fra kundemagasinet «innsikt 01/2024"

«Tuning» for stasjonen i kaldforming - «innsikt 01/2024"

Kontakt vårt ekspertteam

Interessert i funksjonene til SINUMERIK? Kontakt vårt ekspertteam