Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Solid Siemens dypblå bakgrunnsfarge.

Clinique Saint-Jean får et nytt elektrisk hjerte

For et moderne sykehus som Clinique Saint-Jean i Brussel er en pålitelig og effektiv strømforsyning noe som livsnerven. I tillegg til teknisk ytelse er det også viktig å sikre langsiktig tilgjengelighet av systemene.

Sikker pålitelighet og tilgjengelighet

Clinique Saint-Jean, et 44,215 m² stort kompleks i sentrum av Brussel, trengte en fullstendig oppgradering av strømforsyningssystemene. «Den gamle installasjonen dateres tilbake til 2004 og oppfylte ikke lenger kontinuitetsstandarder,» forklarer Ivo Coltura, prosjektingeniør ved Clinique Saint-Jean. — Det var flere kraftnett uten sentral oversikt, enn si sentral styring. Vi trengte mer åpenhet.» Cegelec, SDM-Projects og Siemens har gått sammen for å levere en strømforsyning som overgår alle krav.

Smart overvåking

Det nye systemet måtte være robust, men også smart, og det er ikke bare et buzzword. Siemens valgte SIVACON S4 strømdistribusjonskort og SENTRON 3WA effektbrytere for strømfordelingssystemet. Takket være dataflyten disse komponentene gir, kan hele strømfordelingssystemet nå overvåkes i Desigo CC.

Både den digitale og den virkelige verden

Siemens Solution Partner SDM-Projects var ansvarlig for design, prosjektering og installasjon. Dette ble oppnådd ved hjelp av en digital twin, da installasjonen måtte gjøres raskt og riktig første gang. Du kan ikke kutte strømforsyningen til et sykehus i fire uker, omtrent på samme måte som du ikke kan oppdage feil når strømmen er på av åpenbare årsaker til personalets sikkerhet. Så teamet validerte hele installasjonen virtuelt og oppdaget alle tenkelige feil.

Installasjon ti ganger raskere

SDM-prosjekter gikk til og med et skritt videre: Etter virtuell validering var det nødvendig å kombinere den virtuelle verden og den virkelige verden, slik at det virkelige bryterutstyret var koblet til de virtuelle strømkildene. Med live drift av bryterne og deres tilbakemelding overført til den digitale tvillingen, var resultatet absolutt sikkerhet for at det heller ikke var noen feil i bryterutstyret, noe som ble bekreftet av mer systemvalidering senere. Selv Siemens var forbløffet medSDM kunne gjøre dette.

Resultatene er imponerende. Ikke bare er alt helt sikkert, men installasjonen var ti ganger raskere enn vanlig. Fordi SDM-prosjekter var i stand til å feilsøke alt på forhånd, trengte de ikke å gjøre noen justeringer under installasjonen. Alt er kompatibelt, noe som er en stor prestasjon.

En bærekraftig løsning — åpen for nye utfordringer

Til Ivo Coltura har Cegelec, SDM-Projects og Siemens gjort mer enn Clinique Saint-Jean ba om, og raskere. Ifølge prosjektingeniøren ved Clinique Saint-Jean er installasjonen nå helt bærekraftig, og vil snart gjøre det mulig for dem å gå mye lenger.

I fremtiden vil Clinique Saint-Jean også kunne integrere flere energikilder i systemet, for eksempel solcellepaneler eller kraftvarme, slik at de kan levere energi intelligent. Ved nettfeil vil klinikken danne sin egen energiøy. Dette vil gjøre dem i stand til å gå fra nødoperasjon til komfortabel nødoperasjon, slik at de også kan fortsette å drive ikke-vitale eiendeler. Clinique Saint-Jean kan til og med sikre større nettstabilitet ved å levere ekstra strøm til nettoperatøren, eller ved å trekke mer hvis det er for mye strøm på nettet. Dette er fordelene med et smart kontrollsystem.

Lær mer >

Start reisen