Signalerer en økning i sikkerhet og pålitelighet
Hver dag, over hele India, frakter over 13.500 persontog millioner av passasjerer, og krysser landets lengde og bredde på et nettverk som strekker seg over 68 500 km jernbanespor. Det er omtrent 50% mer enn jordens omkrets.
Dette er Indian Railways, som driver det fjerde største og et av de mest komplekse jernbanenettverkene i verden, med spor som strekker seg over noen av de høyeste høydene og de mest avsidesliggende stedene. Det er ingen overdrivelse å si at Indian Railways er transport- og logistikkryggraden i nasjonen, og transporterer svimlende 7 milliarder passasjerer og over 1,2 milliarder tonn frakt hvert år.
Sikring av sikkerhet og pålitelighet er topp prioritet for Indian Railways. Dette krever et robust jernbanesignalsystem som er konstruert for absolutt presisjon. Siemens er stolte av å være en partner på denne reisen, og driver Indian Railways digitale transformasjon med sin banebrytende Direct Driving Auto Block Signalling (ABS) teknologi. Neste generasjons løsning omdefinerer hvordan India nærmer seg sikkerhet, pålitelighet og driftseffektivitet på sine jernbanekorridorer med høy tetthet.
Siemens intelligente signalløsning markerer et paradigmeskifte fra det konvensjonelle reléavhengige signalsystemet som brukes av Indian Railways. Det gamle systemet innebærer store relérom med kostbart utstyr, omfattende kobberkabling, og tungt sivilt arbeid. En enkelt feil kan få trafikken til å stoppe, noe som krever lang tid for feiloppdagelse og løsning.
Neste generasjons løsning for India
Direct Driving ABS er derimot bygget på en slank, modulær og fremtidsklar arkitektur. Kompakte, manipulasjonssikre, IP54-klassifiserte modulære veiskap er plassert rett ved siden av sporene, erstatter store kabler og reduserer avhengigheten av relérom. Den skalerbare modulstrukturen akselererer distribusjonen. Direkte kjøring gir overlegen sikkerhet og raskere diagnostikkevne. Resultatet er et robust, servicevennlig signaløkosystem.
Et gjennombrudd for Indian Railways
Siemens har lenge vært en pågående partner for Indian Railways. Bare noen få globale OEM-er har en Direct Drive-løsning for ABS i dette markedet. For tiden implementerer Siemens løsning over massive 3200+ rute KM-blokkseksjoner. I februar 2026 bestilte WCR-Bhopal-divisjonen den 33 km lange Bina — Bhopal-delen med 2 blokkseksjoner mellom Kurwai Kethora og Kalkhari ved hjelp av Direct Driving Solution, noe som ytterligere styrket utrullingsfremgangen i West Central -regionen. Wayside-systemer er allerede tatt i bruk i Nishatpura og Makardhokda på Central Railway, og baner vei for en landsomfattende utrulling.
Den nye signalteknologien vil støtte jernbanens marsj mot et moderne nettverk ved å oppfylle sine mål om sikkerhet, kapasitetsoptimalisering og digital transformasjon. Sammen med sikkerhet er det høy prioritet å øke sporkapasiteten uten å legge nye linjer. I motsetning til det eldre dobbeltfjernsignalsystemet gjør Direct Driving ABS det mulig for flere tog å kjøre trygt på samme spor, noe som forbedrer påliteligheten, punktligheten og nettverkseffektiviteten.
Ved å kombinere automatisering, integrert diagnostikk og smart vedlikehold til felten, samsvarer den nye teknologien med Indias visjon om et digitalt jernbanenettverk i verdensklasse.
Smart teknologi, målbare resultater
Direct Driving ABS-systemet har erstattet utdatert relébasert logikk med intelligente, modulære systemer som leverer flere driftseffektiviteter:
Plug-and-play, integrert design
muliggjør raskere installasjon med reduserte sivile kostnader, kabling og relé
Høy pålitelighet og sikkerhet
med lavere feilfrekvenser og raskere feiloppdagelse og gjenoppretting
Smart diagnostikk ved veikanten
støtter prediktivt vedlikehold og forbedret nettverksytelse
Bærekraftig og energieffektiv
operasjoner med solcelleaktivert distribusjon og utvidet livssyklusfordeler
Neste generasjons system sikrer tryggere reiser, rettidig ankomst og servicepålitelighet for passasjerer. For jernbanene vil det styrke nettverkets ytelse ved å gi høyere sikkerhetsintegritet, maksimal kapasitetsutnyttelse og fremtidsklar signalering på Indias travleste ruter.
Laget for India, Laget i India
Siemens dokumenterte innovasjonsevner og India-fokuserte ingeniørkompetanse ligger til grunn for det varige partnerskapet med Indian Railways. Direct Driving ABS-systemet er ikke bare designet for India, det er også"laget i India». Den energieffektive arkitekturen er tilpasset indiske jernbanestandarder, og er tilpasset Indias Green Railway-oppdrag.
Mens India fortsetter å modernisere jernbaneinfrastrukturen, legger Siemens Direct Driving ABS-løsning grunnlaget for digital og bærekraftig jernbanemobilitet. Ved å gjøre nedetid til oppetid og forvandle gammel signalering til et fremtidsklart system, bidrar Siemens til å forme en tryggere og smartere morgendag for Indian Railways.