Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Innovasjon og bærekraft i testing

Innovative testbenker med digital effektivitet

Optimaliser testprosesser med fleksible og bærekraftige løsninger. Med Siemens teknologi forvandler Aliauto testbenker til intelligente systemer som kan redusere energiforbruket og sikre overlegen ytelse i total sikkerhet.

Fremtiden for testing: Strøm og besparelser

Fremtiden for testing: Strøm og besparelser

I sektoren for hydrauliske komponenter er hovedutfordringen å balansere høy testkraft med driftsmessig bærekraft. Aliauto Italia svarte med å utvikle testbenkene sine til digitale og «grønne» modeller. Målet var å øke ytelsen og samtidig redusere energipåvirkningen drastisk, og sikre enkel styring gjennom banebrytende HMI grensesnitt og skalerbare, fremtidssikre arkitekturer.

Materielle resultater og teknologisk innovasjon

En graf som viser karbonavtrykket til en forsyningskjede med forskjellige ikoner og datapunkter.

Reduser energiforbruket

Ved å ta i bruk SINAMICS S120-stasjoner med en felles DC-buss muliggjør energigjenvinning, noe som reduserer det faktiske forbruket til en tiendedel av den installerte effekten.

En graf som viser karbonavtrykket til en forsyningskjede med ikoner som representerer verifiserbare resultater.

Sikre et rent strømnett

Takket være Active Line-strømforsyningen eliminerer systemet harmoniske og reaktiv energi, og beskytter kundens elektriske infrastruktur.

Et ikon som representerer en innsamling av karbonavtrykk i forsyningskjeden med datasuverenitet.

Implementere fremtidssikre grensesnitt

Den nettbaserte HMI forenkler overvåking og gjør systemet klart til å møte utfordringene med digitalisering.

Aliauto: Kraft, kontroll og driftskontinuitet

Aliauto - image 2

Maksimer effektiviteten med drivlinjesystemet

Dette samarbeidet førte til opprettelsen av Power Trade, en eksklusiv firehjulsdrevet girmaskin. Integrasjonen av SINAMICS S120 stasjoner og 1PH8-motorer tillot strømstyring opp til 600 kW med enestående effektivitet. Denne fleksible arkitekturen muliggjør tilpasning til ulike testbehov samtidig som den opprettholder full kontroll over dynamikken til hydrauliske og mekaniske komponenter.

Integrert beskyttelse og kontroll med SIMATIC

Sikkerhet og pålitelighet er grunnleggende pilarer i løsningen. Ved å bruke SIMATIC S7-1500 kontrollere og SENTRON elektriske beskyttelsessystemer, Aliauto sikrer topp kvalitetsstandarder. Denne avanserte teknologien beskytter data- og prosessintegriteten, fremskynder prosjektering og gjør fjerndiagnostisk vedlikehold enklere gjennom integrerte digitale plattformer.

Aliauto - image 3
Aliauto - image 4

Mot en kultur for bærekraftig testing

Utover tekniske fordeler fremmer partnerskapet mellom Siemens og Aliauto en ny visjon for industriell testing. Evnen til å visualisere sanntidsdata og optimalisere energiflyter reduserer ikke bare kostnadene, men støtter aktivt kundenes bærekraftsmål. Sammen med Siemens Italia setter Aliauto nye standarder for testbenker som samtidig er kraftigere, smartere og mer miljøvennlige.

Samarbeidet med Siemens fødte Power Trade: en eksklusiv og innovativ firehjulsdrevet girmaskin. Det er blant de største og kraftigste som noen gang er laget, og Siemens spilte en grunnleggende rolle i suksessen.
Matteo Pinca, CEO, Aliauto

Start reisen